제품 그룹
잠금 플레이트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 5406
K2063

잠금 플레이트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 5406

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.
스테인레스 스틸 A2.
표면 마무리:스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
스틸, 자연적 마무리.
아연 도금 스틸.
정보:잠금 플레이트 DIN 5406은 잠금너트 DIN 981을 고정하는 데 사용됩니다. 잠금 플레이트를 사용하려면 볼트 나사산에 키홈이 필요합니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2063 잠금 플레이트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 5406 203 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

잠금 플레이트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 5406

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호본체 재질표면
기본 몸체
BD

D1

D2EFS다음에 적합

CAD액세서리가격주문
K2063.0010스틸자연적 마무리3102113,538,51K2060.0010 요청 시
K2063.0012스틸자연적 마무리3122517310,51K2060.0012 요청 시
K2063.0015스틸자연적 마무리4152821413,51K2060.0015 요청 시
K2063.0017스틸자연적 마무리4173224415,51K2060.0017 요청 시
K2063.0020스틸자연적 마무리4203626418,51K2060.0020 요청 시
K2063.0025스틸자연적 마무리52542325231,25K2060.0025 요청 시
K2063.0030스틸자연적 마무리5304938527,51,25K2060.0030 요청 시
K2063.0035스틸자연적 마무리5355744632,51,25K2060.0035 요청 시
K2063.0040스틸자연적 마무리6406250637,51,25K2060.0040 요청 시
K2063.0045스틸자연적 마무리6456956642,51,25K2060.0045 요청 시
K2063.0050스틸자연적 마무리6507461647,51,25K2060.0050 요청 시
K2063.0055스틸자연적 마무리7558167852,51,5K2060.0055 요청 시
K2063.0060스틸자연적 마무리7608673857,51,5K2060.0060 요청 시
K2063.0065스틸자연적 마무리7659279862,51,5K2060.0065 요청 시
K2063.0070스틸자연적 마무리8709885866,51,5K2060.0070 요청 시
K2063.0075스틸자연적 마무리87510490871,51,5K2060.0075 요청 시
K2063.0080스틸자연적 마무리880112951076,51,8K2060.0080 요청 시
K2063.0085스틸자연적 마무리8851191021081,81,8K2060.0085 요청 시
K2063.0090스틸자연적 마무리10901261081086,51,8K2060.0090 요청 시
K2063.0095스틸자연적 마무리10951331131091,51,8K2060.0095 요청 시
K2063.0100스틸자연적 마무리101001421201296,51,8K2060.0100 요청 시
K2063.1010스틸아연 도금3102113,538,51K2060.010 요청 시
K2063.1012스틸아연 도금3122517310,51K2060.012 요청 시
K2063.1015스틸아연 도금4152821413,51K2060.015 요청 시
K2063.1017스틸아연 도금4173224415,51K2060.017 요청 시
K2063.1020스틸아연 도금4203626418,51K2060.020 요청 시
K2063.1025스틸아연 도금52542325231,25K2060.025 요청 시
K2063.1030스틸아연 도금5304938527,51,25K2060.030 요청 시
K2063.1035스틸아연 도금5355744632,51,25K2060.035 요청 시
K2063.1040스틸아연 도금6406250637,51,25K2060.040 요청 시
K2063.1045스틸아연 도금6456956642,51,25K2060.045 요청 시
K2063.1050스틸아연 도금6507461647,51,25K2060.050 요청 시
K2063.1055스틸아연 도금7558167852,51,5K2060.055 요청 시
K2063.1060스틸아연 도금7608673857,51,5K2060.060 요청 시
K2063.1065스틸아연 도금7659279862,51,5K2060.065 요청 시
K2063.1070스틸아연 도금8709885866,51,5K2060.070 요청 시
K2063.1075스틸아연 도금87510490871,51,5K2060.075 요청 시
K2063.1080스틸아연 도금880112951076,51,8K2060.080 요청 시
K2063.1085스틸아연 도금8851191021081,81,8K2060.085 요청 시
K2063.1090스틸아연 도금10901261081086,51,8K2060.090 요청 시
K2063.1095스틸아연 도금10951331131091,51,8K2060.095 요청 시
K2063.1100스틸아연 도금101001421201296,51,8K2060.100 요청 시
K2063.2010스테인레스 스틸 A2자연적 마무리3102113,538,51K2060.1010 요청 시
K2063.2012스테인레스 스틸 A2자연적 마무리3122517310,51K2060.1012 요청 시
K2063.2015스테인레스 스틸 A2자연적 마무리4152821413,51K2060.1015 요청 시
K2063.2017스테인레스 스틸 A2자연적 마무리4173224415,51K2060.1017 요청 시
K2063.2020스테인레스 스틸 A2자연적 마무리4203626418,51K2060.1020 요청 시
K2063.2025스테인레스 스틸 A2자연적 마무리52542325231,25K2060.1025 요청 시
K2063.2030스테인레스 스틸 A2자연적 마무리5304938527,51,25K2060.1030 요청 시
K2063.2035스테인레스 스틸 A2자연적 마무리6355744532,51,25K2060.1035 요청 시
K2063.2040스테인레스 스틸 A2자연적 마무리6406250637,51,25K2060.1040 요청 시
K2063.2045스테인레스 스틸 A2자연적 마무리6456956642,51,25K2060.1045 요청 시
K2063.2050스테인레스 스틸 A2자연적 마무리6507461647,51,25K2060.1050 요청 시
K2063.2055스테인레스 스틸 A2자연적 마무리7558167852,51,5K2060.1055 요청 시
K2063.2060스테인레스 스틸 A2자연적 마무리7608673857,51,5K2060.1060 요청 시
K2063.2065스테인레스 스틸 A2자연적 마무리7659279862,51,5K2060.1065 요청 시
K2063.2070스테인레스 스틸 A2자연적 마무리8709885866,51,5K2060.1070 요청 시
K2063.2075스테인레스 스틸 A2자연적 마무리87510490871,51,5K2060.1075 요청 시
K2063.2080스테인레스 스틸 A2자연적 마무리880112951076,51,8K2060.1080 요청 시
K2063.2085스테인레스 스틸 A2자연적 마무리8851191021081,81,8K2060.1085 요청 시
K2063.2090스테인레스 스틸 A2자연적 마무리10901261081086,51,8K2060.1090 요청 시
K2063.2095스테인레스 스틸 A2자연적 마무리10951331131091,51,8K2060.1095 요청 시
K2063.2100스테인레스 스틸 A2자연적 마무리101001421201296,51,8K2060.1100 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059