제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:나사 전조.
M6–M12 열처리 10.9, 검정색.
M14-M36 열처리 8.8, 검정색.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0697 스터드 나사 DIN 6379 169 kB
 경도 등급 182 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB
 스크류 표면 195 kB

도면

스터드 나사 DIN 6379

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DLB1B2CAD액세서리가격주문
K0697.0632M632916 요청 시
K0697.0640M640920 요청 시
K0697.0650M650930 요청 시
K0697.0663M663940 요청 시
K0697.0680M680950 요청 시
K0697.06100M6100963 요청 시
K0697.0840M8401120 요청 시
K0697.0863M8631140 요청 시
K0697.0880M8801150 요청 시
K0697.08100M81001163 요청 시
K0697.08125M81251175 요청 시
K0697.08160M816011100 요청 시
K0697.1050M10501325 요청 시
K0697.1080M10801350 요청 시
K0697.10100M101001375 요청 시
K0697.10125M101251375 요청 시
K0697.10160M1016013100 요청 시
K0697.10200M1020013125 요청 시
K0697.1250M12501525 요청 시
K0697.1263M12631532 요청 시
K0697.1280M12801550 요청 시
K0697.12100M121001563 요청 시
K0697.12125M121251575 요청 시
K0697.12160M1216015100 요청 시
K0697.12200M1220015125 요청 시
K0697.1463M14631732 요청 시
K0697.1480M14801750 요청 시
K0697.14100M141001763 요청 시
K0697.14125M141251775 요청 시
K0697.14160M1416017100 요청 시
K0697.14200M1420017125 요청 시
K0697.14250M1425017160 요청 시
K0697.1663M16631932 요청 시
K0697.1680M16801950 요청 시
K0697.16100M161001963 요청 시
K0697.16125M161251975 요청 시
K0697.16160M1616019100 요청 시
K0697.16200M1620019125 요청 시
K0697.16250M1625019160 요청 시
K0697.16315M1631519180 요청 시
K0697.16350M1635019200 요청 시
K0697.16500M1650020315 요청 시
K0697.1880M18802350 요청 시
K0697.18125M181252375 요청 시
K0697.18160M1816023100 요청 시
K0697.18200M1820023125 요청 시
K0697.18250M1825023150 요청 시
K0697.18315M1831523180 요청 시
K0697.2080M20802732 요청 시
K0697.20125M201252770 요청 시
K0697.20160M2016027100 요청 시
K0697.20200M2020027125 요청 시
K0697.20250M2025027160 요청 시
K0697.20315M2031527200 요청 시
K0697.20400M2040027250 요청 시
K0697.20500M2050027315 요청 시
K0697.22100M221003145 요청 시
K0697.22160M2216031100 요청 시
K0697.22200M2220031125 요청 시
K0697.22250M2225031160 요청 시
K0697.22315M2231531180 요청 시
K0697.22400M2240031250 요청 시
K0697.24100M241003545 요청 시
K0697.24125M241253563 요청 시
K0697.24160M2416035100 요청 시
K0697.24200M2420035125 요청 시
K0697.24250M2425035160 요청 시
K0697.24315M2431535200 요청 시
K0697.24400M2440035250 요청 시
K0697.24500M2450035315 요청 시
K0697.24630M2463035315 요청 시
K0697.27125M271253956 요청 시
K0697.27200M2720039125 요청 시
K0697.27315M2731539200 요청 시
K0697.27400M2740039250 요청 시
K0697.27500M2750039315 요청 시
K0697.30125M301254356 요청 시
K0697.30200M3020043125 요청 시
K0697.30315M3031543200 요청 시
K0697.30500M3050043315 요청 시
K0697.30700M3070043400 요청 시
K0697.301000M30100044400 요청 시
K0697.36160M361605180 요청 시
K0697.36200M3620051125 요청 시
K0697.36250M3625051160 요청 시
K0697.36315M3631551200 요청 시
K0697.36400M3640051250 요청 시
K0697.36500M3650051315 요청 시
K0697.36700M3670051400 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059