제품 그룹
알루미늄 커버, 보어 및 육각 소켓 나사 헤드 용
K1798

알루미늄 커버, 보어 및 육각 소켓 나사 헤드 용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:가공 공간에서 보어 커버를 사용하면 나사 헤드에 모인 냉각수 등을 청소하는 시간이 줄어 셋업 시간이 단축됩니다.재질:알루미늄 커버.
스테인리스 스틸 스크류.
NBR O 링.
표면 마무리:커버, 검정 산화 처리.조립:커버를 보어 또는 육각형에 삽입한 후 나사 헤드와 커버 전면부가 같은 높이로 정렬될 때까지 드라이버로 조이십시오.장점:재사용 가능한 파손 되지 않는 시스템.
나사 헤드, 카운터 보어에 칩과 냉각 윤활유가 쌓여 들러붙는 것을 방지.
간단하고 신속한 조립 및 분해. 압축 공기 분사 시 냉각 윤활제의 분무를 최소화.
요청 시:개별 맞춤 버전 및 색상.액세서리:육각 소켓 헤드 나사, DIN 912.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1798 알루미늄 커버, 보어 및 육각 소켓 나사 헤드 용 426 kB

도면

알루미늄 커버, 보어 및 육각 소켓 나사 헤드 용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1HH1G보어/육각 소켓에
적합
CAD액세서리가격주문
K1798.02108217,96,51M108 요청 시
K1798.02310239,98,31M1210 요청 시
K1798.029142913,991,2M1614 요청 시
K1798.037173716,910,61,5M2017 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059