제품 그룹
육각 너트, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN
K1648

육각 너트, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:Hygienic DESIGN 나사 시스템은 식품 가공 분야에 사용하기 위해 개발되었습니다. 세척에 최적화된 형상과 0.8µm 미만의 표면 거칠기기가 특히 중요합니다. 전체 시스템은 사전 조립된 씰링 링 덕분에 빠르고 간편한 제품 사용에 의해 완성됩니다.재질:

육각 너트: 스테인레스 스틸 1.4404.
씰링 링: EU10/2011 및 FDA 준수 열가소성(POM).

표면 마무리:육각 너트: 광택처리된 또는 광택처리되지 않은 스테인레스 스틸.
씰링 링: RAL5002 - 군청색(POM).
정보:실링 링의 접촉면은 평평하며 나사 구멍에 직각으로 배열되고 표면 거칠기는 Ra ≤ 0.8µm인 것이 좋습니다.
실링 링은 산성 세척(pH 값 < 4) 및 산화제에 적합하지 않습니다.
온도 범위:-20 °C ~ +100 °C(POM).장점:사전 조립된 교환 가능한 씰링 링.
식품 처리 표준 준수 소재.
세척에 최적화된 형상.
요청 시:특수 설계 버전.경고:사용자는 Hygienic DESIGN 나사 체결부의 적합성을 각 상황에 대해 점검해야 합니다. 씰링 링은 각기 부화와 외부 요인(온도, 세척 매체, 제품 매체)에 따라 정기적으로 점검하고, 필요시 교환해야 합니다.액세서리:씰링 링 K1649.
씰링 링이 있는 스테인레스 스틸 육각 헤드 나사 K1647.
플라스틱 인서트가 있는 소켓 K1361.
보호 캡이 있는 링/포크 렌치 K1362.
나사 버전:M4 - M16.인도 품목씰링 링이 포함된 육각 헤드 스크류도면 설명:
1) 육각 너트
2) 씰링 링
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1648 육각 너트, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN 219 kB
 조임 토크 153 kB

도면

육각 너트, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호표면
기본 몸체
D

D1D2HKL1RSWTCAD액세서리가격주문
K1648.1104광택처리M41011,25211,15,9374,8 요청 시
K1648.1105광택처리M51213,25213,17,4386 요청 시
K1648.1106광택처리M61415,742,515,19,13107,2 요청 시
K1648.1108광택처리M81819,742,518,111,73139,6 요청 시
K1648.1110광택처리M102223,742,522,11541612 요청 시
K1648.1112광택처리M122628,25325,116,151814,4 요청 시
K1648.1116광택처리M163537,25332,121,862419,2 요청 시
K1648.2104연마되지 않음M41011,25211,15,9374,8 요청 시
K1648.2105연마되지 않음M51213,25213,17,4386 요청 시
K1648.2106연마되지 않음M61415,742,515,19,13107,2 요청 시
K1648.2108연마되지 않음M81819,742,518,111,73139,6 요청 시
K1648.2110연마되지 않음M102223,742,522,11541612 요청 시
K1648.2112연마되지 않음M122628,25325,116,151814,4 요청 시
K1648.2116연마되지 않음M163537,25332,121,862419,2 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059