제품 그룹
플랜지가 있는 육각 헤드 나사, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
K1327

플랜지가 있는 육각 헤드 나사, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg...

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.정보:Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용 플랜지가 있는 육각 헤드 나사.

Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔와 특별히 수정된 육각 헤드 나사와 결합해서만 중공 없는 실링을 보장합니다. 이는 특히 제품 접촉 영역 또는 무균 절연체 내부에서 필수적입니다.
스크류는 스크류 헤드와 실링 와셔 및 평면 와셔의 접촉면에서 뛰어난 폴리싱 마무리를 볼 수 있습니다. Ra 0.8µm 이하의 고품질 표면 마무리로 인해 스크류에 오염 물질이 거의 남아 있지 않습니다. 고광택 처리된 표면으로 인해 쉽게 청소할 수 있습니다.
스크류 헤드에 카운터 싱크 또는 홈이 없으며, 플랜지 아래에 각인이나 맞물림이 없습니다.
요청 시:SW 8 - SW 24 공구.액세서리:Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.
육각 캡 너트, 플랜지 있음 K1493.
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 기술 정보 Hygienic USIT® 483 kB

도면

플랜지가 있는 육각 헤드 나사, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1D2BKLRSW상태CAD액세서리가격주문
K1327.05X30M511,85167,3300,58단종 예정 요청 시
K1327.06X40M614,26189400,5510단종 예정 요청 시
K1327.06X50M614,26189500,5510단종 예정 요청 시
K1327.08X35M81882211350,713단종 예정 요청 시
K1327.08X40M81882211400,713단종 예정 요청 시
K1327.08X45M81882211450,713단종 예정 요청 시
K1327.08X50M81882211500,713단종 예정 요청 시
K1327.08X55M81882211550,713단종 예정 요청 시
K1327.08X60M81882211600,713단종 예정 요청 시
K1327.08X65M81882211650,713단종 예정 요청 시
K1327.08X70M81882211700,713단종 예정 요청 시
K1327.10X25M1022,3102213,5250,816단종 예정 요청 시
K1327.10X35M1022,3102613,5350,816단종 예정 요청 시
K1327.10X40M1022,3102613,5400,816단종 예정 요청 시
K1327.10X50M1022,3102613,5500,816단종 예정 요청 시
K1327.10X60M1022,3102613,5600,816단종 예정 요청 시
K1327.10X70M1022,3102613,5700,816단종 예정 요청 시
K1327.10X75M1022,3102613,5750,816단종 예정 요청 시
K1327.12X45M1226,6123017450,918단종 예정 요청 시
K1327.12X50M1226,6123017500,918단종 예정 요청 시
K1327.12X55M1226,6123017550,918단종 예정 요청 시
K1327.12X60M1226,6123017600,918단종 예정 요청 시
K1327.12X70M1226,6123017700,918단종 예정 요청 시
K1327.12X75M1226,6123017750,918단종 예정 요청 시
K1327.12X80M1226,6123017800,918단종 예정 요청 시
K1327.16X30M1635162621301,224단종 예정 요청 시
K1327.16X40M1635163621401,224단종 예정 요청 시
K1327.16X45M1635163621451,224단종 예정 요청 시
K1327.16X50M1635163621501,224단종 예정 요청 시
K1327.16X55M1635163621551,224단종 예정 요청 시
K1327.16X65M1635163621651,224단종 예정 요청 시
K1327.16X70M1635163621701,224단종 예정 요청 시
K1327.16X75M1635163621751,224단종 예정 요청 시
K1327.16X80M1635163621801,224단종 예정 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059