기계 유닛과 장치 유닛 그룹에는 특히 기계 공학 분야용 품목 및 제품이 포함되어 있습니다. 이 중 대부분의 부품이 기본 및 확장 클램핑 작업에 적합합니다. 이 그룹은 다섯 개의 큰 제품 그룹으로 나누어져 있습니다:
스크류, 너트 및 와셔
보어홀
나사 인써트
프로파일 및 프로파일 시스템 연결 장치
및 조절 링, 클램핑 링 및 클램프 허브
이 그룹의 많은 제품은 현장에서 엔지니어와 건설 담당자의 일상 업무를 돕습니다.
스크류 / 너트 / 와셔
KIPP은 다양한 스크류 및 이에 적합한 너트와 평면 와셔를 보유하고 있습니다. 기본형 및 다방면으로 사용 가능한 육각 헤드 나사(통상적인 DIN 및 ISO 규격에 따름)부터 소켓 헤드 스크류, 로케이팅 볼트, 아이 볼트 및 T-슬롯 스크류 등이 제품 포트폴리오에 포함되어 있습니다. 또한 Hygienic USIT® 디자인의 위생 분야에서 사용할 수 있는 다수의 스크류도 있습니다. HEINRICH KIPP WERK의 육각 헤드 나사는 견고하고 내구성이 매우 강합니다.
드릴 부싱
보어홀을 통해 현장의 드릴 작업이 쉬워지고 안정된 진행 과정과 고정 관통각을 통한 우수한 드릴 결과를 얻을 수 있습니다. KIPP은 이와 관련한 분야의 다양한 종류(원통형 및 플랜지 포함)의 제품을 고객에게 제공하고 있으며 관련된 모든 사이즈는 DIN 179과 DIN 172를 준수합니다.
나사 인써트
스틸 혹은 스테인리스 스틸 나사 인써트를 사용하여 손상 혹은 압착되었거나 뜯어진 나사 홀을 쉽고 간단하게 고칠 수 있습니다. 고품질 제품도 같은 방법으로 단시간 내에 수리할 수 있습니다. 나사 인써트는 다양한 재질 및 재료에 사용할 수 있습니다. 기본적으로 나사 인써트는 전용 잠금 핀과 함께 제공됩니다. 이 핀은 진동 및 비틀림을 방지해 줍니다. 또한 KIPP의 온라인 샵에서 종합 수리 키트와 추가 셀프 태핑 나사 인써트를 구매하실 수 있습니다.
프로파일 시스템 및 프로파일 커넥터
프로파일 및 프로파일 시스템을 실무에서 연결하기 위해 T-슬롯용 슬롯 너트를 주로 장착합니다. 아울러 KIPP은 커넥팅 부품 세트를 제공하고 있습니다. KIPP의 프로파일 커넥터를 사용한 큐브 커넥터, 버트 커넥터 혹은 자동 연결 세트로 다양한 클램핑 작업을 해결할 수 있습니다. 해머 헤드 볼트와 키웨이는 이 제품 그룹의 제품 포트폴리오를 완성해줍니다.
조절 링 / 클램핑 링 / 클램핑 허브
기계 공학 분야에서 조절 링 및 클램핑 링은 주로 스토퍼로 쓰입니다. 클램핑 링과 조절 링을 사용하여 스핀들 나사의 체결 깊이를 간단하고 효과적으로 제한할 수 있습니다. 클램프 허브는 안전을 위해 사용합니다.