- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 스크류, 너트 및 와셔
- K0756
고정식 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 T 나사 DIN 6304 또는 DIN 6306
- K0584
클램핑력 강화 장치
- K1798
알루미늄 커버, 보어 및 육각 소켓 나사 헤드 용
- K1418
아이 볼트, DIN 444, 타입 B 긴 스레드 있음
- K2184
스틸 또는 스테인레스 스틸 아일렛 나사 타입 48
- K2185
스틸 나사 후크 타입 11E 및 타입 4E
- K1960
나사 스핀들 스틸 및 스테인레스 스틸 DIN 976-1
- K0708
육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642
- K1159
육각 소켓 헤드 나사 헤드까지 스레드 DIN 912
- K0869
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762, 나사 잠금 포함
- K0869
육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1160
육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드 DIN 6912
- K0396
아이 볼트 DIN 444 타입 B
- K0404
그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱
- K0405
그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱
- K0755
고정식 클램핑 나사 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 나비형 너트 DIN 6305/DIN 6307
- K0697
스터드 나사 DIN 6379
- K1910
스터드 나사
- K0698
T 슬롯 스크류 DIN 787
- K0699
T 슬롯 스크류 DIN 787, 12.9
- K0870
샤프트가 있는 육각 나사 DIN 931/ISO 4014
- K0871
육각 헤드 나사 DIN 933/ISO 4017
- K1161
육각 헤드 나사 플랜지 있음 DIN EN 1665
- K1796
납작한 하프 라운드 헤드가 있는 스크류, DIN EN ISO 7380
- K1493
플랜지가 있는 캡 너트, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용
- K1327
플랜지가 있는 육각 헤드 나사, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K1492
플랜지가 있는 육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용
- K1595
플랜지가 있는 스테인리스 스틸 육각 헤드 나사와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트
- K1594
플랜지가 있는 스테인리스 스틸 캡 너트와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트
- K1491
실링 와셔 및 평면 와셔 Hygienic USIT®
- K1647
육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN
- K1648
육각 너트, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN
- K1822
씰링 링이 있는 스테인리스 스틸 스페이서 슬리브 Hygienic DESIGN
- K2153
씰링 링이 있는 조절 가능한 스테인리스 스틸 스페이서 Hygienic DESIGN
- K1649
씰링 링 Hygienic DESIGN
- K1329
볼 헤드 스크류, Hygienic DESIGN
- K1411
육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, Hygienic DESIGN
- K1330
육각 헤드 나사, 좁은 샤프트, Hygienic DESIGN
- K1332
캡 너트, 컴팩트, Hygienic DESIGN
- K0700
육각 너트 낮은 타입 DIN 439 / ISO 4035
- K2314
사각 너트, DIN 557
- K2315
사각 너트, 낮은 타입 DIN 562
- K1145
육각 너트 DIN 934
- K1147
육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 높은 타입 DIN 982 확장형
- K1148
육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 낮은 타입 DIN 985 확장형
- K1146
육각 너트, 클램핑 부품이 있음 DIN 980 확장형
- K1797
플랜지가 있는 육각 너트 DIN 6923 / EN 1661 확장형
- K2030
플라스틱 커버캡 육각 너트 및 육각 나사용
- K0701
컬러 너트 높이 1.5 D DIN 6331 확장형
- K0702
육각 너트 높이 1.5 D DIN 6330 확장형
- K0794
구면 시트가 있는 육각 너트
- K1800
육각 캡 너트, 높은 형태, DIN 1587 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1801
육각 캡 너트, 낮은 형태, DIN 917 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1917
슬롯 너트 DIN 1804
- K2060
슬롯 너트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 981
- K2063
잠금 플레이트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 5406
- K2062
잠금 플레이트, 스틸 DIN 462
- K2059
슬롯 너트 스틸 DIN 70852
- K2061
잠금 플레이트, 스틸 DIN 70952
- K1918
탄성 스톱이 있는 슬롯 너트
- K0868
와셔 중간 사양 DIN 125 A형
- K2099
와셔 DIN 433, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1150
외경이 큰 디스크 DIN 9021
- K1151
심 와셔 DIN 988
- K1968
스크류용 와셔, 고강도 클램핑 슬리브, DIN 7349
- K0867
클램핑 공구용 와셔 스틸 또는 알루미늄 DIN 6340
- K1526
플라스틱 평면 와셔 분실 방지됨
- K1938
샤프트용 고정 링 DIN 471
- K1939
보어홀용 고정 링 DIN 472
- K1940
샤프트용 잠금 와셔 DIN 6799
- K2231
KL 리테이너, 스틸
- K2232
SL 리테이너, 스틸
- K0730
장치 와셔 DIN 6372 확장형
- K0703
캡티브 C-와셔 DIN 6371
- K0704
슬롯 헤드 스크류 DIN 923
- K0705
연결부가 있는 로케이팅 볼트 ISO 7379와 유사
- K0706
긴 나사 핀이 있는 로케이팅 볼트 육각 DIN 609와 유사
- K2183
스틸 또는 스테인레스 스틸 테이퍼 핀 ISO 2339 타입 B
- K1908
원형 핀 DIN 6325
- K2013
원형 핀 ISO 2338
- K1909
암나사가 있는 원형 핀 DIN EN ISO 8735
- K0707
육각 소켓 세트 스크류 DIN EN ISO 4026
- K0797
육각 소켓 및 팁이 있는 그러브 스크류 DIN EN ISO 4027
- K2052
그루브 스크류, 육각 소켓 및 핀 포함, DIN EN ISO 4028
- 나사 인써트
- 드릴 부싱
- 프로파일과 프로파일 시스템용 커넥터
- 조절 링, 클램핑 링, 클램핑 허브
- 기계 유닛 및 고정장치 유닛용 액세서리
- 커플링
- [-de-] Dichtungen
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
KIPP의 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류 |
KIPP의 소켓 헤드 스크류 종류에는 다양한 사양, 소재 및 규격의 모델이 포함되어 있습니다. 소재 및 그 속성에 따라 스테인레스 스틸 소재 소켓 헤드 스크류는 처리되지 않고 스틸 소재는 블랙 또는 아연처리로 아연 도금됩니다. KIPP에서 제공하는 나사의 토대는 DIN 912 및 DIN EN ISO 4762 및 DIN 6912 규격입니다. 다양성으로 인해 육각 소켓 헤드 스크류는 메커니컬 엔지니어링, 자동차 산업 또는 항공 우주와 같은 모든 금속 가공 분야에 적합합니다. |
KIPP의 소켓 헤드 스크류 모델 |
KIPP는 육각 소켓과 표준 나사산이 있는 다양한 디자인의 소켓 헤드 스크류를 제공합니다. 전체 나사산 또는 샤프트가 있는 모델 중에서 선택할 수 있습니다. 전체 나사산이 있는 소켓 헤드 스크류에는 스크류 끝까지 있는 나사산이 있습니다. 샤프트가 있는 스크류의 경우 나사산이 헤드까지 있지는 않습니다. 또한 KIPP에는 헤드가 낮은 소켓 헤드 스크류가 있습니다. 이 변형은 스크류 헤드를 공작물로 깊이 박아야 하는 경우에 매우 유용합니다. 종종 소켓 헤드 스크류는 진동이 강한 장소에서 사용됩니다. 적합한 고정제 없으면 스크류가 풀릴 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 KIPP는 나사 잠금을 제공합니다. 이 장치는 스크류가 저절로 풀리는 것을 방지하며 여러 번 사용할 수 있습니다. |
소켓 헤드 스크류의 올바른 길이가 중요합니다. |
소켓 헤드 스크류의 다양한 사용 가능성으로 인해 KIPP사는 DIN 912, DIN EN ISO 4762 및 DIN 6912를 기반으로 하는 다양한 변형 및 모델을 제공합니다. 사용에 적합한 나사를 찾으려면 정확한 치수를 아는 것이 중요합니다. 다음에서 다양한 약어, 치수 및 그 의미에 대한 개요를 확인할 수 있습니다. |
|
|
|
약어
|
정의
|
D
|
나사산 직경
|
L
|
총길이(나사산 + 샤프트)
|
B
|
나사산 길이
|
DK
|
헤드 직경
|
K
|
헤드 높이
|
SW
|
렌치 사이즈
|
|
|
|
모든 길이는 밀리미터로 기재됩니다. |
모든 결정의 기초는 스레드의 직경(D)입니다. 유럽에서는 미터식 나사산이 일반적이므로 문자 M(미터식)이 지름 앞에 배치됩니다. 따라서 나사산 직경 8mm는 소켓 헤드 스크류 M8입니다. 또한 스크류의 전체 길이 역시 중요합니다. 이는 직경 표시에 추가됩니다. 길이가 40mm이면 소켓 헤드 스크류 M8x40입니다. 기타 길이 및 정보는 DIN 912, DIN EN ISO 4762 또는 DIN 6912에서 비롯됩니다. 표준화로 인해 모든 KIPP 소켓 헤드 스크류에는 표준 나사산이 있습니다. 편차가 있는 나사산 피치, 소위 파인 피치 나사산은 없습니다. 따라서 나사산 피치 정보는 무시됩니다. 추후 적용 분야에 따라 소켓 헤드 스크류의 강도 등급이 또한 중요한 역할을 합니다. 이는 점으로 분리된 두 개의 숫자로 구성됩니다. 점 앞의 숫자는 N/mm2 단위의 인장강도를 나타냅니다. 이 값에 100을 곱하면 재료가 변형되거나 심지어 파열되게 하는 힘이 계산됩니다. 점 뒤의 숫자는 스크류의 항복강도를 나타냅니다. 이는 먼저 점 앞의 숫자를 곱한 후에 10을 곱합니다. 그 결과가 항복 강도입니다. 예를 들어, DIN 912에 따른 강도 등급이 8.8인 소켓 헤드 스크루가 있는 경우, 그 인장강도는 800N/mm2이고 항복강도는 640N/mm2입니다. |
고정제 |
소켓 헤드 스크류를 고정하는 방법은 두 가지가 있습니다. 먼저 고정할 스크류를 정기적으로 다시 제거해야 하는지에 대해 생각해야 합니다. 만약에 그렇게 해야 한다면 액체 스크류 고정제 사용은 제외됩니다. 액체 고정제는 스크류가 저절로 풀리는 것을 방지하지만 수동으로 빼낼 때 파손됩니다. 이후 액체 스크류 고정제를 교체해야만 합니다. KIPP의 나사 잠금은 이와 달리 소켓 헤드 스크류를 여러 번 풀고 조인 후에도 안정적으로 고정합니다. 진동, 충격 또는 충돌 시 떨어지거나 느슨해지지 않습니다. 스크류 고정제 없이 스크류가 저절로 풀리지 않도록 고정하려면 폴리아미드 클램핑 부품이 있는 육각 너트를 사용하는 것이 좋습니다. |
HEINRICH KIPP WERK사의 소켓 헤드 스크류를 온라인으로 주문하십시오. |
소켓 헤드 스크류를 당사의 온라인 숍에서 직접 주문하십시오. 인증된 공정단계와 정기적인 품질 관리로 고품질 제품을 보장합니다. KIPP의 소켓 헤드 스크류의 토대인 DIN 912, DIN EN ISO 4762 및 DIN 6912 표준을 통해 정확하게 사용할 수 있습니다. 이를 통해 모든 미터식 육각렌치를 사용할 수 있으며 특별한 공구가 필요하지 않습니다. 당사 많은 소켓 헤드 스크류를 보유하고 있으며 신속하게 배송할 수 있습니다. 당사 온라인 숍에서 적합한 소켓 헤드 스크류를 찾지 못한 경우 당사에 문의하십시오! 당사는 맞춤 생산을 통해 요청에 맞은 제품을 개발합니다. |
|
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|