제품 그룹
육각 캡 너트, 낮은 형태, DIN 917 스틸 또는 스테인레스 스틸
K1801

육각 캡 너트, 낮은 형태, DIN 917 스틸 또는 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.표면 마무리:스틸, 강도 등급 6, 자연적 마무리 또는 전기 아연 도금.
스테인레스 스틸 A2-70, 자연적 마무리.
스테인레스 스틸 A4-70, 자연적 마무리.
정보:캡 너트는 주로 장식용 나사 연결부에 사용됩니다. 캡 너트는 노출된 스레드 끝부분을 막아 보호합니다. 그리고 기계, 장비, 피트니스 장비의 날카로운 모서리를 비롯하여 노출된 스레드 끝부분으로 인해 사람이 다치거나 물체가 손상되는 것을 방지합니다. 기술 데이터:D = M10부터의 캡 너트에는 DIN 76-1 타입 D에 따른 언더컷이 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1801 육각 캡 너트, 낮은 형태, DIN 917 스틸 또는 스테인레스 스틸 194 kB
 경도 등급 182 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

육각 캡 너트, 낮은 형태, DIN 917 스틸 또는 스테인레스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 재질표면
기본 몸체
DT
min.
HSWERWXGCAD액세서리가격주문
K1801.104스틸자연적 마무리M44,165,577,66811,05- 요청 시
K1801.105스틸자연적 마무리M54,96788,791011,2- 요청 시
K1801.106스틸자연적 마무리M66,7191011,05121,51,5- 요청 시
K1801.108스틸자연적 마무리M89,21121314,381521,87- 요청 시
K1801.110스틸자연적 마무리M1010,65141718,9202-2,25 요청 시
K1801.112스틸자연적 마무리M1213,15161921,1252-6,4 요청 시
K1801.116스틸자연적 마무리M1616,65202426,76302-7,3 요청 시
K1801.120스틸자연적 마무리M2020,58253032,95352,5-9,3 요청 시
K1801.124스틸자연적 마무리M2423,58303639,6403-10,7 요청 시
K1801.130스틸자연적 마무리M3027,58344650,9603-12,7 요청 시
K1801.204스틸아연 도금M44,165,577,66811,05- 요청 시
K1801.205스틸아연 도금M54,96788,791011,2- 요청 시
K1801.206스틸아연 도금M66,7191011,05121,51,5- 요청 시
K1801.208스틸아연 도금M89,21121314,381521,87- 요청 시
K1801.210스틸아연 도금M1010,65141718,9202-2,25 요청 시
K1801.212스틸아연 도금M1213,15161921,1252-6,4 요청 시
K1801.216스틸아연 도금M1616,65202426,76302-7,3 요청 시
K1801.220스틸아연 도금M2020,58253032,95352,5-9,3 요청 시
K1801.224스틸아연 도금M2423,58303639,6403-10,7 요청 시
K1801.230스틸아연 도금M3027,58344650,9603-12,7 요청 시
K1801.304스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M44,165,577,66811,05- 요청 시
K1801.305스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M54,96788,791011,2- 요청 시
K1801.306스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M66,7191011,05121,51,5- 요청 시
K1801.308스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M89,21121314,381521,87- 요청 시
K1801.310스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M1010,65141718,9202-2,25 요청 시
K1801.312스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M1213,15161921,1252-6,4 요청 시
K1801.316스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M1616,65202426,76302-7,3 요청 시
K1801.320스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M2020,58253032,95352,5-9,3 요청 시
K1801.324스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M2423,58303639,6403-10,7 요청 시
K1801.330스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M3027,58344650,9603-12,7 요청 시
K1801.404스테인레스 스틸 A4자연적 마무리M44,165,577,66811,05- 요청 시
K1801.405스테인레스 스틸 A4자연적 마무리M54,96788,791011,2- 요청 시
K1801.406스테인레스 스틸 A4자연적 마무리M66,7191011,05121,51,5- 요청 시
K1801.408스테인레스 스틸 A4자연적 마무리M89,21121314,381521,87- 요청 시
K1801.410스테인레스 스틸 A4자연적 마무리M1010,65141718,9202-2,25 요청 시
K1801.412스테인레스 스틸 A4자연적 마무리M1213,15161921,1252-6,4 요청 시
K1801.416스테인레스 스틸 A4자연적 마무리M1616,65202426,76302-7,3 요청 시
K1801.420스테인레스 스틸 A4자연적 마무리M2020,58253032,95352,5-9,3 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059