제품 그룹
그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱
K0404

그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보:이 그루브 스크류는 특별히 접착제 사용을 하기
위해 제작되었습니다. 소형 중형 시리즈용으로
경제적인 제품입니다.
접착은 실제적으로 LOCTITE 제품 638과
648(K0655 참고)이 입증됨.
도면 설명:
1) 스크류 인 스톱
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0404 그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱 145 kB

도면

그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질DLL1L2CAD액세서리가격주문
K0404.1040201스틸M42061 요청 시
K0404.1040301스틸M43061 요청 시
K0404.1040401스틸M44061 요청 시
K0404.1040501스틸M45061 요청 시
K0404.1050201스틸M52081 요청 시
K0404.1050301스틸M53081 요청 시
K0404.1050401스틸M54081 요청 시
K0404.1050501스틸M55081 요청 시
K0404.1050601스틸M56081 요청 시
K0404.1060201스틸M62091,5 요청 시
K0404.1060301스틸M63091,5 요청 시
K0404.1060401스틸M64091,5 요청 시
K0404.1060501스틸M65091,5 요청 시
K0404.1060601스틸M66091,5 요청 시
K0404.1080201스틸M820121,5 요청 시
K0404.1080301스틸M830121,5 요청 시
K0404.1080401스틸M840121,5 요청 시
K0404.1080501스틸M850121,5 요청 시
K0404.1080601스틸M860121,5 요청 시
K0404.1080801스틸M880121,5 요청 시
K0404.1100201스틸M1020142 요청 시
K0404.1100301스틸M1030142 요청 시
K0404.1100401스틸M1040142 요청 시
K0404.1100501스틸M1050142 요청 시
K0404.1100601스틸M1060142 요청 시
K0404.1100801스틸M1080142 요청 시
K0404.1120301스틸M1230172 요청 시
K0404.1120401스틸M1240172 요청 시
K0404.1120501스틸M1250172 요청 시
K0404.1120601스틸M1260172 요청 시
K0404.1120801스틸M1280172 요청 시
K0404.1160301스틸M1630222 요청 시
K0404.1160401스틸M1640222 요청 시
K0404.1160501스틸M1650222 요청 시
K0404.1160601스틸M1660222 요청 시
K0404.1160801스틸M1680222 요청 시
K0404.1040202스테인레스 스틸M42061 요청 시
K0404.1040302스테인레스 스틸M43061 요청 시
K0404.1040402스테인레스 스틸M44061 요청 시
K0404.1040502스테인레스 스틸M45061 요청 시
K0404.1050202스테인레스 스틸M52081 요청 시
K0404.1050302스테인레스 스틸M53081 요청 시
K0404.1050402스테인레스 스틸M54081 요청 시
K0404.1050502스테인레스 스틸M55081 요청 시
K0404.1050602스테인레스 스틸M56081 요청 시
K0404.1060202스테인레스 스틸M62091,5 요청 시
K0404.1060302스테인레스 스틸M63091,5 요청 시
K0404.1060402스테인레스 스틸M64091,5 요청 시
K0404.1060502스테인레스 스틸M65091,5 요청 시
K0404.1060602스테인레스 스틸M66091,5 요청 시
K0404.1080202스테인레스 스틸M820121,5 요청 시
K0404.1080302스테인레스 스틸M830121,5 요청 시
K0404.1080402스테인레스 스틸M840121,5 요청 시
K0404.1080502스테인레스 스틸M850121,5 요청 시
K0404.1080602스테인레스 스틸M860121,5 요청 시
K0404.1080802스테인레스 스틸M880121,5 요청 시
K0404.1100202스테인레스 스틸M1020142 요청 시
K0404.1100302스테인레스 스틸M1030142 요청 시
K0404.1100402스테인레스 스틸M1040142 요청 시
K0404.1100502스테인레스 스틸M1050142 요청 시
K0404.1100602스테인레스 스틸M1060142 요청 시
K0404.1100802스테인레스 스틸M1080142 요청 시
K0404.1120302스테인레스 스틸M1230172 요청 시
K0404.1120402스테인레스 스틸M1240172 요청 시
K0404.1120502스테인레스 스틸M1250172 요청 시
K0404.1120602스테인레스 스틸M1260172 요청 시
K0404.1120802스테인레스 스틸M1280172 요청 시
K0404.1160302스테인레스 스틸M1630222 요청 시
K0404.1160402스테인레스 스틸M1640222 요청 시
K0404.1160502스테인레스 스틸M1650222 요청 시
K0404.1160602스테인레스 스틸M1660222 요청 시
K0404.1160802스테인레스 스틸M1680222 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059