제품 그룹
육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642
K0708

육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.표면 마무리:경도 강도 8.8 스틸, 자연적 마무리(검은색) 또는 광택 처리.
경도 강도 10.9 스틸, 자연적 마무리(검은색).
스테인레스 스틸 A2-70, 자연적 마무리.
스테인레스 스틸 A4-70, 자연적 마무리.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0708 육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642 172 kB
 경도 등급 182 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB
 스크류 표면 195 kB

육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642, 스틸

자세한 정보

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호재질

표면
기본 몸체
경도 등급D

LK최소
Ls
최대
Lg
TD1SWCAD액세서리가격주문
K0708.03X10스틸자연적 마무리 (검정)8.8M3101,86011,255,812 요청 시
K0708.03X12스틸자연적 마무리 (검정)8.8M3121,86011,255,812 요청 시
K0708.03X16스틸자연적 마무리 (검정)8.8M3161,86011,255,812 요청 시
K0708.03X20스틸자연적 마무리 (검정)8.8M3201,86011,255,812 요청 시
K0708.03X25스틸자연적 마무리 (검정)8.8M3251,86011,255,812 요청 시
K0708.04X10스틸자연적 마무리 (검정)8.8M4102,301,41,882,5 요청 시
K0708.04X12스틸자연적 마무리 (검정)8.8M4122,301,41,882,5 요청 시
K0708.04X16스틸자연적 마무리 (검정)8.8M4162,301,41,882,5 요청 시
K0708.04X20스틸자연적 마무리 (검정)8.8M4202,301,41,882,5 요청 시
K0708.04X25스틸자연적 마무리 (검정)8.8M4252,301,41,882,5 요청 시
K0708.05X10스틸자연적 마무리 (검정)8.8M5102,801,62,3103 요청 시
K0708.05X12스틸자연적 마무리 (검정)8.8M5122,801,62,3103 요청 시
K0708.05X16스틸자연적 마무리 (검정)8.8M5162,801,62,3103 요청 시
K0708.05X20스틸자연적 마무리 (검정)8.8M5202,801,62,3103 요청 시
K0708.05X25스틸자연적 마무리 (검정)8.8M5252,801,62,3103 요청 시
K0708.05X30스틸자연적 마무리 (검정)8.8M5302,801,62,3103 요청 시
K0708.06X10스틸자연적 마무리 (검정)8.8M6103,3022,5124 요청 시
K0708.06X12스틸자연적 마무리 (검정)8.8M6123,3022,5124 요청 시
K0708.06X16스틸자연적 마무리 (검정)8.8M6163,3022,5124 요청 시
K0708.06X20스틸자연적 마무리 (검정)8.8M6203,3022,5124 요청 시
K0708.06X25스틸자연적 마무리 (검정)8.8M6253,3022,5124 요청 시
K0708.06X30스틸자연적 마무리 (검정)8.8M6303,3022,5124 요청 시
K0708.06X35스틸자연적 마무리 (검정)8.8M6353,3022,5124 요청 시
K0708.06X40스틸자연적 마무리 (검정)8.8M6403,311162,5124 요청 시
K0708.06X45스틸자연적 마무리 (검정)8.8M6453,316212,5124 요청 시
K0708.06X50스틸자연적 마무리 (검정)8.8M6503,321262,5124 요청 시
K0708.06X60스틸자연적 마무리 (검정)8.8M6603,331362,5124 요청 시
K0708.08X16스틸자연적 마무리 (검정)8.8M8164,402,53,5165 요청 시
K0708.08X20스틸자연적 마무리 (검정)8.8M8204,402,53,5165 요청 시
K0708.08X25스틸자연적 마무리 (검정)8.8M8254,402,53,5165 요청 시
K0708.08X30스틸자연적 마무리 (검정)8.8M8304,402,53,5165 요청 시
K0708.08X35스틸자연적 마무리 (검정)8.8M8354,402,53,5165 요청 시
K0708.08X40스틸자연적 마무리 (검정)8.8M8404,402,53,5165 요청 시
K0708.08X45스틸자연적 마무리 (검정)8.8M8454,402,53,5165 요청 시
K0708.08X50스틸자연적 마무리 (검정)8.8M8504,415,75223,5165 요청 시
K0708.08X60스틸자연적 마무리 (검정)8.8M8604,425,75323,5165 요청 시
K0708.10X16스틸자연적 마무리 (검정)8.8M10165,5034,4206 요청 시
K0708.10X20스틸자연적 마무리 (검정)8.8M10205,5034,4206 요청 시
K0708.10X25스틸자연적 마무리 (검정)8.8M10255,5034,4206 요청 시
K0708.10X30스틸자연적 마무리 (검정)8.8M10305,5034,4206 요청 시
K0708.10X35스틸자연적 마무리 (검정)8.8M10355,5034,4206 요청 시
K0708.10X40스틸자연적 마무리 (검정)8.8M10405,5034,4206 요청 시
K0708.10X45스틸자연적 마무리 (검정)8.8M10455,5034,4206 요청 시
K0708.10X50스틸자연적 마무리 (검정)8.8M10505,5034,4206 요청 시
K0708.10X60스틸자연적 마무리 (검정)8.8M10605,520,5284,4206 요청 시
K0708.10X70스틸자연적 마무리 (검정)8.8M10705,530,5384,4206 요청 시
K0708.12X20스틸자연적 마무리 (검정)8.8M12206,503,54,6248 요청 시
K0708.12X25스틸자연적 마무리 (검정)8.8M12256,503,54,6248 요청 시
K0708.12X30스틸자연적 마무리 (검정)8.8M12306,503,54,6248 요청 시
K0708.12X35스틸자연적 마무리 (검정)8.8M12356,503,54,6248 요청 시
K0708.12X40스틸자연적 마무리 (검정)8.8M12406,503,54,6248 요청 시
K0708.12X45스틸자연적 마무리 (검정)8.8M12456,503,54,6248 요청 시
K0708.12X50스틸자연적 마무리 (검정)8.8M12506,503,54,6248 요청 시
K0708.12X60스틸자연적 마무리 (검정)8.8M12606,503,54,6248 요청 시
K0708.12X70스틸자연적 마무리 (검정)8.8M12706,525,25344,6248 요청 시
K0708.12X80스틸자연적 마무리 (검정)8.8M12806,535,25444,6248 요청 시
K0708.16X30스틸자연적 마무리 (검정)8.8M16307,5045,33010 요청 시
K0708.16X35스틸자연적 마무리 (검정)8.8M16357,5045,33010 요청 시
K0708.16X40스틸자연적 마무리 (검정)8.8M16407,5045,33010 요청 시
K0708.16X45스틸자연적 마무리 (검정)8.8M16457,5045,33010 요청 시
K0708.16X50스틸자연적 마무리 (검정)8.8M16507,5045,33010 요청 시
K0708.16X60스틸자연적 마무리 (검정)8.8M16607,5045,33010 요청 시
K0708.16X70스틸자연적 마무리 (검정)8.8M16707,5045,33010 요청 시
K0708.16X80스틸자연적 마무리 (검정)8.8M16807,522325,33010 요청 시
K0708.403X10스틸광택 처리된 아연도금8.8M3101,86011,255,812 요청 시
K0708.403X12스틸광택 처리된 아연도금8.8M3121,86011,255,812 요청 시
K0708.403X16스틸광택 처리된 아연도금8.8M3161,86011,255,812 요청 시
K0708.403X20스틸광택 처리된 아연도금8.8M3201,86011,255,812 요청 시
K0708.403X25스틸광택 처리된 아연도금8.8M3251,86011,255,812 요청 시
K0708.404X10스틸광택 처리된 아연도금8.8M4102,301,41,882,5 요청 시
K0708.404X12스틸광택 처리된 아연도금8.8M4122,301,41,882,5 요청 시
K0708.404X16스틸광택 처리된 아연도금8.8M4162,301,41,882,5 요청 시
K0708.404X20스틸광택 처리된 아연도금8.8M4202,301,41,882,5 요청 시
K0708.404X25스틸광택 처리된 아연도금8.8M4252,301,41,882,5 요청 시
K0708.405X10스틸광택 처리된 아연도금8.8M5102,801,62,3103 요청 시
K0708.405X12스틸광택 처리된 아연도금8.8M5122,801,62,3103 요청 시
K0708.405X16스틸광택 처리된 아연도금8.8M5162,801,62,3103 요청 시
K0708.405X20스틸광택 처리된 아연도금8.8M5202,801,62,3103 요청 시
K0708.405X25스틸광택 처리된 아연도금8.8M5252,801,62,3103 요청 시
K0708.405X30스틸광택 처리된 아연도금8.8M5302,801,62,3103 요청 시
K0708.406X10스틸광택 처리된 아연도금8.8M6103,3022,5124 요청 시
K0708.406X12스틸광택 처리된 아연도금8.8M6123,3022,5124 요청 시
K0708.406X16스틸광택 처리된 아연도금8.8M6163,3022,5124 요청 시
K0708.406X20스틸광택 처리된 아연도금8.8M6203,3022,5124 요청 시
K0708.406X25스틸광택 처리된 아연도금8.8M6253,3022,5124 요청 시
K0708.406X30스틸광택 처리된 아연도금8.8M6303,3022,5124 요청 시
K0708.406X35스틸광택 처리된 아연도금8.8M6353,3022,5124 요청 시
K0708.406X40스틸광택 처리된 아연도금8.8M6403,311162,5124 요청 시
K0708.406X45스틸광택 처리된 아연도금8.8M6453,316212,5124 요청 시
K0708.406X50스틸광택 처리된 아연도금8.8M6503,321262,5124 요청 시
K0708.406X60스틸광택 처리된 아연도금8.8M6603,331362,5124 요청 시
K0708.408X16스틸광택 처리된 아연도금8.8M8164,402,53,5165 요청 시
K0708.408X20스틸광택 처리된 아연도금8.8M8204,402,53,5165 요청 시
K0708.408X25스틸광택 처리된 아연도금8.8M8254,402,53,5165 요청 시
K0708.408X30스틸광택 처리된 아연도금8.8M8304,402,53,5165 요청 시
K0708.408X35스틸광택 처리된 아연도금8.8M8354,402,53,5165 요청 시
K0708.408X40스틸광택 처리된 아연도금8.8M8404,402,53,5165 요청 시
K0708.408X45스틸광택 처리된 아연도금8.8M8454,402,53,5165 요청 시
K0708.408X50스틸광택 처리된 아연도금8.8M8504,415,75223,5165 요청 시
K0708.408X60스틸광택 처리된 아연도금8.8M8604,425,75323,5165 요청 시
K0708.410X16스틸광택 처리된 아연도금8.8M10165,5034,4206 요청 시
K0708.410X20스틸광택 처리된 아연도금8.8M10205,5034,4206 요청 시
K0708.410X25스틸광택 처리된 아연도금8.8M10255,5034,4206 요청 시
K0708.410X30스틸광택 처리된 아연도금8.8M10305,5034,4206 요청 시
K0708.410X35스틸광택 처리된 아연도금8.8M10355,5034,4206 요청 시
K0708.410X40스틸광택 처리된 아연도금8.8M10405,5034,4206 요청 시
K0708.410X45스틸광택 처리된 아연도금8.8M10455,5034,4206 요청 시
K0708.410X50스틸광택 처리된 아연도금8.8M10505,5034,4206 요청 시
K0708.410X60스틸광택 처리된 아연도금8.8M10605,520,5284,4206 요청 시
K0708.410X70스틸광택 처리된 아연도금8.8M10705,530,5384,4206 요청 시
K0708.412X20스틸광택 처리된 아연도금8.8M12206,503,54,6248 요청 시
K0708.412X25스틸광택 처리된 아연도금8.8M12256,503,54,6248 요청 시
K0708.412X30스틸광택 처리된 아연도금8.8M12306,503,54,6248 요청 시
K0708.412X35스틸광택 처리된 아연도금8.8M12356,503,54,6248 요청 시
K0708.412X40스틸광택 처리된 아연도금8.8M12406,503,54,6248 요청 시
K0708.412X45스틸광택 처리된 아연도금8.8M12456,503,54,6248 요청 시
K0708.412X50스틸광택 처리된 아연도금8.8M12506,503,54,6248 요청 시
K0708.412X60스틸광택 처리된 아연도금8.8M12606,503,54,6248 요청 시
K0708.412X70스틸광택 처리된 아연도금8.8M12706,525,25344,6248 요청 시
K0708.412X80스틸광택 처리된 아연도금8.8M12806,535,25444,6248 요청 시
K0708.416X30스틸광택 처리된 아연도금8.8M16307,5045,33010 요청 시
K0708.416X35스틸광택 처리된 아연도금8.8M16357,5045,33010 요청 시
K0708.416X40스틸광택 처리된 아연도금8.8M16407,5045,33010 요청 시
K0708.416X45스틸광택 처리된 아연도금8.8M16457,5045,33010 요청 시
K0708.416X50스틸광택 처리된 아연도금8.8M16507,5045,33010 요청 시
K0708.416X60스틸광택 처리된 아연도금8.8M16607,5045,33010 요청 시
K0708.416X70스틸광택 처리된 아연도금8.8M16707,5045,33010 요청 시
K0708.416X80스틸광택 처리된 아연도금8.8M16807,522325,33010 요청 시
K0708.303X10스틸자연적 마무리 (검정)10.9M3101,86011,255,812 요청 시
K0708.303X12스틸자연적 마무리 (검정)10.9M3121,86011,255,812 요청 시
K0708.303X16스틸자연적 마무리 (검정)10.9M3161,86011,255,812 요청 시
K0708.303X20스틸자연적 마무리 (검정)10.9M3201,86011,255,812 요청 시
K0708.303X25스틸자연적 마무리 (검정)10.9M3251,86011,255,812 요청 시
K0708.304X10스틸자연적 마무리 (검정)10.9M4102,301,41,882,5 요청 시
K0708.304X12스틸자연적 마무리 (검정)10.9M4122,301,41,882,5 요청 시
K0708.304X16스틸자연적 마무리 (검정)10.9M4162,301,41,882,5 요청 시
K0708.304X20스틸자연적 마무리 (검정)10.9M4202,301,41,882,5 요청 시
K0708.304X25스틸자연적 마무리 (검정)10.9M4252,301,41,882,5 요청 시
K0708.305X10스틸자연적 마무리 (검정)10.9M5102,801,62,3103 요청 시
K0708.305X12스틸자연적 마무리 (검정)10.9M5122,801,62,3103 요청 시
K0708.305X16스틸자연적 마무리 (검정)10.9M5162,801,62,3103 요청 시
K0708.305X20스틸자연적 마무리 (검정)10.9M5202,801,62,3103 요청 시
K0708.305X25스틸자연적 마무리 (검정)10.9M5252,801,62,3103 요청 시
K0708.305X30스틸자연적 마무리 (검정)10.9M5302,801,62,3103 요청 시
K0708.306X10스틸자연적 마무리 (검정)10.9M6103,3022,5124 요청 시
K0708.306X12스틸자연적 마무리 (검정)10.9M6123,3022,5124 요청 시
K0708.306X16스틸자연적 마무리 (검정)10.9M6163,3022,5124 요청 시
K0708.306X20스틸자연적 마무리 (검정)10.9M6203,3022,5124 요청 시
K0708.306X25스틸자연적 마무리 (검정)10.9M6253,3022,5124 요청 시
K0708.306X30스틸자연적 마무리 (검정)10.9M6303,3022,5124 요청 시
K0708.306X35스틸자연적 마무리 (검정)10.9M6353,3022,5124 요청 시
K0708.306X40스틸자연적 마무리 (검정)10.9M6403,311162,5124 요청 시
K0708.306X45스틸자연적 마무리 (검정)10.9M6453,316212,5124 요청 시
K0708.306X50스틸자연적 마무리 (검정)10.9M6503,321262,5124 요청 시
K0708.306X60스틸자연적 마무리 (검정)10.9M6603,331362,5124 요청 시
K0708.308X16스틸자연적 마무리 (검정)10.9M8164,402,53,5165 요청 시
K0708.308X20스틸자연적 마무리 (검정)10.9M8204,402,53,5165 요청 시
K0708.308X25스틸자연적 마무리 (검정)10.9M8254,402,53,5165 요청 시
K0708.308X30스틸자연적 마무리 (검정)10.9M8304,402,53,5165 요청 시
K0708.308X35스틸자연적 마무리 (검정)10.9M8354,402,53,5165 요청 시
K0708.308X40스틸자연적 마무리 (검정)10.9M8404,402,53,5165 요청 시
K0708.308X45스틸자연적 마무리 (검정)10.9M8454,402,53,5165 요청 시
K0708.308X50스틸자연적 마무리 (검정)10.9M8504,415,75223,5165 요청 시
K0708.308X60스틸자연적 마무리 (검정)10.9M8604,425,75323,5165 요청 시
K0708.310X16스틸자연적 마무리 (검정)10.9M10165,5034,4206 요청 시
K0708.310X20스틸자연적 마무리 (검정)10.9M10205,5034,4206 요청 시
K0708.310X25스틸자연적 마무리 (검정)10.9M10255,5034,4206 요청 시
K0708.310X30스틸자연적 마무리 (검정)10.9M10305,5034,4206 요청 시
K0708.310X35스틸자연적 마무리 (검정)10.9M10355,5034,4206 요청 시
K0708.310X40스틸자연적 마무리 (검정)10.9M10405,5034,4206 요청 시
K0708.310X45스틸자연적 마무리 (검정)10.9M10455,5034,4206 요청 시
K0708.310X50스틸자연적 마무리 (검정)10.9M10505,5034,4206 요청 시
K0708.310X60스틸자연적 마무리 (검정)10.9M10605,520,5284,4206 요청 시
K0708.310X70스틸자연적 마무리 (검정)10.9M10705,530,5384,4206 요청 시
K0708.312X20스틸자연적 마무리 (검정)10.9M12206,503,54,6248 요청 시
K0708.312X25스틸자연적 마무리 (검정)10.9M12256,503,54,6248 요청 시
K0708.312X30스틸자연적 마무리 (검정)10.9M12306,503,54,6248 요청 시
K0708.312X35스틸자연적 마무리 (검정)10.9M12356,503,54,6248 요청 시
K0708.312X40스틸자연적 마무리 (검정)10.9M12406,503,54,6248 요청 시
K0708.312X45스틸자연적 마무리 (검정)10.9M12456,503,54,6248 요청 시
K0708.312X50스틸자연적 마무리 (검정)10.9M12506,503,54,6248 요청 시
K0708.312X60스틸자연적 마무리 (검정)10.9M12606,503,54,6248 요청 시
K0708.312X70스틸자연적 마무리 (검정)10.9M12706,525,25344,6248 요청 시
K0708.312X80스틸자연적 마무리 (검정)10.9M12806,535,25444,6248 요청 시
K0708.316X30스틸자연적 마무리 (검정)10.9M16307,5045,33010 요청 시
K0708.316X35스틸자연적 마무리 (검정)10.9M16357,5045,33010 요청 시
K0708.316X40스틸자연적 마무리 (검정)10.9M16407,5045,33010 요청 시
K0708.316X45스틸자연적 마무리 (검정)10.9M16457,5045,33010 요청 시
K0708.316X50스틸자연적 마무리 (검정)10.9M16507,5045,33010 요청 시
K0708.316X60스틸자연적 마무리 (검정)10.9M16607,5045,33010 요청 시
K0708.316X70스틸자연적 마무리 (검정)10.9M16707,5045,33010 요청 시
K0708.316X80스틸자연적 마무리 (검정)10.9M16807,522325,33010 요청 시

육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642, 스테인레스 스틸

자세한 정보

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질경도 등급표면
기본 몸체
D

LK최소
Ls
최대
Lg
TD1SWCAD액세서리가격주문
K0708.103X10스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M3101,86011,255,812 요청 시
K0708.103X12스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M3121,86011,255,812 요청 시
K0708.103X16스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M3161,86011,255,812 요청 시
K0708.103X20스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M3201,86011,255,812 요청 시
K0708.103X25스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M3251,86011,255,812 요청 시
K0708.104X10스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M4102,301,41,882,5 요청 시
K0708.104X12스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M4122,301,41,882,5 요청 시
K0708.104X16스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M4162,301,41,882,5 요청 시
K0708.104X20스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M4202,301,41,882,5 요청 시
K0708.104X25스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M4252,301,41,882,5 요청 시
K0708.105X10스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M5102,801,62,3103 요청 시
K0708.105X12스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M5122,801,62,3103 요청 시
K0708.105X16스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M5162,801,62,3103 요청 시
K0708.105X20스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M5202,801,62,3103 요청 시
K0708.105X25스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M5252,801,62,3103 요청 시
K0708.105X30스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M5302,801,62,3103 요청 시
K0708.106X10스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M6103,3022,5124 요청 시
K0708.106X12스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M6123,3022,5124 요청 시
K0708.106X16스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M6163,3022,5124 요청 시
K0708.106X20스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M6203,3022,5124 요청 시
K0708.106X25스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M6253,3022,5124 요청 시
K0708.106X30스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M6303,3022,5124 요청 시
K0708.106X35스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M6353,3022,5124 요청 시
K0708.106X40스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M6403,311162,5124 요청 시
K0708.106X45스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M6453,316212,5124 요청 시
K0708.106X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M6503,321262,5124 요청 시
K0708.106X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M6603,331362,5124 요청 시
K0708.108X16스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8164,402,53,5165 요청 시
K0708.108X20스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8204,402,53,5165 요청 시
K0708.108X25스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8254,402,53,5165 요청 시
K0708.108X30스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8304,402,53,5165 요청 시
K0708.108X35스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8354,402,53,5165 요청 시
K0708.108X40스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8404,402,53,5165 요청 시
K0708.108X45스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8454,402,53,5165 요청 시
K0708.108X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8504,415,75223,5165 요청 시
K0708.108X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8604,425,75323,5165 요청 시
K0708.110X16스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10165,5034,4206 요청 시
K0708.110X20스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10205,5034,4206 요청 시
K0708.110X25스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10255,5034,4206 요청 시
K0708.110X30스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10305,5034,4206 요청 시
K0708.110X35스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10355,5034,4206 요청 시
K0708.110X40스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10405,5034,4206 요청 시
K0708.110X45스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10455,5034,4206 요청 시
K0708.110X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10505,5034,4206 요청 시
K0708.110X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10605,520,5284,4206 요청 시
K0708.110X70스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10705,530,5384,4206 요청 시
K0708.112X20스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12206,503,54,6248 요청 시
K0708.112X25스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12256,503,54,6248 요청 시
K0708.112X30스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12306,503,54,6248 요청 시
K0708.112X35스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12356,503,54,6248 요청 시
K0708.112X40스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12406,503,54,6248 요청 시
K0708.112X45스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12456,503,54,6248 요청 시
K0708.112X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12506,503,54,6248 요청 시
K0708.112X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12606,503,54,6248 요청 시
K0708.112X70스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12706,525,25344,6248 요청 시
K0708.112X80스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12806,535,25444,6248 요청 시
K0708.116X30스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M16307,5045,33010 요청 시
K0708.116X35스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M16357,5045,33010 요청 시
K0708.116X40스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M16407,5045,33010 요청 시
K0708.116X45스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M16457,5045,33010 요청 시
K0708.116X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M16507,5045,33010 요청 시
K0708.116X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M16607,5045,33010 요청 시
K0708.116X70스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M16707,5045,33010 요청 시
K0708.116X80스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M16807,522325,33010 요청 시
K0708.603X10스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M3101,86011,255,812 요청 시
K0708.603X12스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M3121,86011,255,812 요청 시
K0708.603X16스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M3161,86011,255,812 요청 시
K0708.603X20스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M3201,86011,255,812 요청 시
K0708.603X25스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M3251,86011,255,812 요청 시
K0708.604X10스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M4102,301,41,882,5 요청 시
K0708.604X12스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M4122,301,41,882,5 요청 시
K0708.604X16스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M4162,301,41,882,5 요청 시
K0708.604X20스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M4202,301,41,882,5 요청 시
K0708.604X25스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M4252,301,41,882,5 요청 시
K0708.605X10스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M5102,801,62,3103 요청 시
K0708.605X12스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M5122,801,62,3103 요청 시
K0708.605X16스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M5162,801,62,3103 요청 시
K0708.605X20스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M5202,801,62,3103 요청 시
K0708.605X25스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M5252,801,62,3103 요청 시
K0708.605X30스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M5302,801,62,3103 요청 시
K0708.606X10스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M6103,3022,5124 요청 시
K0708.606X12스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M6123,3022,5124 요청 시
K0708.606X16스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M6163,3022,5124 요청 시
K0708.606X20스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M6203,3022,5124 요청 시
K0708.606X25스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M6253,3022,5124 요청 시
K0708.606X30스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M6303,3022,5124 요청 시
K0708.606X35스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M6353,3022,5124 요청 시
K0708.606X40스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M6403,311162,5124 요청 시
K0708.606X45스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M6453,316212,5124 요청 시
K0708.606X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M6503,321262,5124 요청 시
K0708.606X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M6603,331362,5124 요청 시
K0708.608X16스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8164,402,53,5165 요청 시
K0708.608X20스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8204,402,53,5165 요청 시
K0708.608X25스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8254,402,53,5165 요청 시
K0708.608X30스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8304,402,53,5165 요청 시
K0708.608X35스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8354,402,53,5165 요청 시
K0708.608X40스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8404,402,53,5165 요청 시
K0708.608X45스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8454,402,53,5165 요청 시
K0708.608X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8504,415,75223,5165 요청 시
K0708.608X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8604,425,75323,5165 요청 시
K0708.610X16스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10165,5034,4206 요청 시
K0708.610X20스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10205,5034,4206 요청 시
K0708.610X25스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10255,5034,4206 요청 시
K0708.610X30스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10305,5034,4206 요청 시
K0708.610X35스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10355,5034,4206 요청 시
K0708.610X40스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10405,5034,4206 요청 시
K0708.610X45스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10455,5034,4206 요청 시
K0708.610X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10505,5034,4206 요청 시
K0708.610X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10605,520,5284,4206 요청 시
K0708.610X70스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10705,530,5384,4206 요청 시
K0708.612X20스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12206,503,54,6248 요청 시
K0708.612X25스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12256,503,54,6248 요청 시
K0708.612X30스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12306,503,54,6248 요청 시
K0708.612X35스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12356,503,54,6248 요청 시
K0708.612X40스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12406,503,54,6248 요청 시
K0708.612X45스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12456,503,54,6248 요청 시
K0708.612X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12506,503,54,6248 요청 시
K0708.612X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12606,503,54,6248 요청 시
K0708.612X70스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12706,525,25344,6248 요청 시
K0708.612X80스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12806,535,25444,6248 요청 시
K0708.616X30스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M16307,5045,33010 요청 시
K0708.616X35스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M16357,5045,33010 요청 시
K0708.616X40스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M16407,5045,33010 요청 시
K0708.616X45스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M16457,5045,33010 요청 시
K0708.616X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M16507,5045,33010 요청 시
K0708.616X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M16607,5045,33010 요청 시
K0708.616X70스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M16707,5045,33010 요청 시
K0708.616X80스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M16807,522325,33010 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059