제품 그룹
육각 너트 높이 1.5 D DIN 6330 확장형
K0702

육각 너트 높이 1.5 D DIN 6330 확장형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 또는 스테인레스 스틸 A2.표면 마무리:스틸 경도 등급 10, 표면 광택 처리 (검정색).
스테인레스 스틸 A 2-70, 표면 광택 처리.
정보:육각 너트에는 원추형 와셔 K0729
타입 D와 G가 사용됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0702 육각 너트 높이 1.5 D DIN 6330 확장형 241 kB
 경도 등급 182 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

육각 너트 높이 1.5 D DIN 6330 확장형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 재질DH = 1.5 x DD1SWERCAD액세서리가격주문
K0702.05단강M57,56,5910,47 요청 시
K0702.06단강M6971011,59 요청 시
K0702.08단강M8129131511 요청 시
K0702.10단강M101511,51618,415 요청 시
K0702.101단강M101511,51719,615 요청 시
K0702.12단강M1218141820,717 요청 시
K0702.121단강M1218141921,917 요청 시
K0702.14단강M1421162225,420 요청 시
K0702.16단강M1624182427,722 요청 시
K0702.18단강M1827202731,224,5 요청 시
K0702.20단강M2030223034,627 요청 시
K0702.22단강M2233243236,929 요청 시
K0702.24단강M2436263641,632 요청 시
K0702.30단강M3045324653,141 요청 시
K0702.36단강M3654385563,550 요청 시
K0702.806스테인레스 스틸 A2M6971011,59 요청 시
K0702.808스테인레스 스틸 A2M8129131511 요청 시
K0702.810스테인레스 스틸 A2M101511,51618,415 요청 시
K0702.811스테인레스 스틸 A2M101511,51719,615 요청 시
K0702.812스테인레스 스틸 A2M1218141820,717 요청 시
K0702.816스테인레스 스틸 A2M1624182427,722 요청 시
K0702.820스테인레스 스틸 A2M2030223034,627 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059