제품 그룹
육각 헤드 나사, 좁은 샤프트, Hygienic DESIGN
K1330

육각 헤드 나사, 좁은 샤프트, Hygienic DESIGN

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:광택.정보:좁은 샤프트 볼트는 특히 리테이닝 요소를 사용하여 실수로 분실되는 것이 방지됩니다. 따라서 EU 규정 2006/42/EG를 충족합니다. 볼트는 선택적으로 구매 가능한 잠금 와셔와 함께 체결 전에 부품과 영구적으로 결합됩니다. 와셔는 나사 부분 위에서 회전시켜 좁은 샤프트에서 자유롭게 이동 가능합니다. 스크류 샤프트는 스프링 노치 등의 영향으로 손상되지 않습니다. 수동 조작의 경우 와셔 스크류가 저절로 다시 빠져 나오는 것은 불가능합니다. 하지만 조심스럽게 조작하면 와셔를 볼트에서 손상 없이 제거할 수 있습니다.
육각 헤드 나사의 표면은 광택처리 되어 있어 위생 영역에서 사용하기에 최적화된 형태입니다. 따라서 스크류 헤드는 정면에서 보면 볼록하며 테이퍼 칼라는 형태의 경사도에 맞추어져 있습니다. 까다로운 각인 또는 새긴 자국 대신, 스크류 헤드의 표면은 Ra 0.8µm 훨씬 이하로 부드럽게 마무리되어 있습니다. 제품 또는 클리너의 잔류물이나 오염물이 남지 않아 간단한 세척을 보장합니다.
요청 시:인치 나사, 나사 길이, 샤프트 길이액세서리:잠금 와셔 K1331.

볼트를 손상 없이 풀고 조이려면 보호 캡이 있는 오픈 엔드 스패너(K1362)를 사용하는 것이 좋습니다.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1330 육각 헤드 나사, 좁은 샤프트, Hygienic DESIGN 348 kB
 조임 토크 85,9 kB

도면 (전체 요약)

육각 헤드 나사, 좁은 샤프트, Hygienic DESIGN
육각 헤드 나사, 좁은 샤프트, Hygienic DESIGN

육각 헤드 나사, 좁은 샤프트 Hygienic DESIGN

자세한 정보

도면

육각 헤드 나사, 좁은 샤프트 Hygienic DESIGN

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질D

D1D2BHKLSWCAD액세서리가격주문
K1330.04X8스테인레스 스틸 A4M49,23,153487 요청 시
K1330.04X10스테인레스 스틸 A4M49,23,1534107 요청 시
K1330.04X12스테인레스 스틸 A4M49,23,1534127 요청 시
K1330.04X16스테인레스 스틸 A4M49,23,1534167 요청 시
K1330.04X20스테인레스 스틸 A4M49,23,11434207 요청 시
K1330.04X25스테인레스 스틸 A4M49,23,11434257 요청 시
K1330.04X30스테인레스 스틸 A4M49,23,11434307 요청 시
K1330.04X35스테인레스 스틸 A4M49,23,11434357 요청 시
K1330.04X40스테인레스 스틸 A4M49,23,11434407 요청 시
K1330.05X10스테인레스 스틸 A4M510,53,763,74,7108 요청 시
K1330.05X12스테인레스 스틸 A4M510,53,763,74,7128 요청 시
K1330.05X16스테인레스 스틸 A4M510,53,763,74,7168 요청 시
K1330.05X20스테인레스 스틸 A4M510,53,763,74,7208 요청 시
K1330.05X25스테인레스 스틸 A4M510,53,7163,74,7258 요청 시
K1330.05X30스테인레스 스틸 A4M510,53,7163,74,7308 요청 시
K1330.05X35스테인레스 스틸 A4M510,53,7163,74,7358 요청 시
K1330.05X40스테인레스 스틸 A4M510,53,7163,74,7408 요청 시
K1330.05X45스테인레스 스틸 A4M510,53,7163,74,7458 요청 시
K1330.05X50스테인레스 스틸 A4M510,53,7163,74,7508 요청 시
K1330.06X12스테인레스 스틸 A4M6134,27451210 요청 시
K1330.06X16스테인레스 스틸 A4M6134,27451610 요청 시
K1330.06X20스테인레스 스틸 A4M6134,27452010 요청 시
K1330.06X25스테인레스 스틸 A4M6134,218452510 요청 시
K1330.06X30스테인레스 스틸 A4M6134,218453010 요청 시
K1330.06X35스테인레스 스틸 A4M6134,218453510 요청 시
K1330.06X40스테인레스 스틸 A4M6134,218454010 요청 시
K1330.06X45스테인레스 스틸 A4M6134,218454510 요청 시
K1330.06X50스테인레스 스틸 A4M6134,218455010 요청 시
K1330.06X60스테인레스 스틸 A4M6134,218456010 요청 시
K1330.08X16스테인레스 스틸 A4M816,869,55,56,51613 요청 시
K1330.08X20스테인레스 스틸 A4M816,869,55,56,52013 요청 시
K1330.08X25스테인레스 스틸 A4M816,869,55,56,52513 요청 시
K1330.08X30스테인레스 스틸 A4M816,86225,56,53013 요청 시
K1330.08X35스테인레스 스틸 A4M816,86225,56,53513 요청 시
K1330.08X40스테인레스 스틸 A4M816,86225,56,54013 요청 시
K1330.08X45스테인레스 스틸 A4M816,86225,56,54513 요청 시
K1330.08X50스테인레스 스틸 A4M816,86225,56,55013 요청 시
K1330.08X60스테인레스 스틸 A4M816,86225,56,56013 요청 시
K1330.08X70스테인레스 스틸 A4M816,86225,56,57013 요청 시
K1330.08X80스테인레스 스틸 A4M816,86225,56,58013 요청 시
K1330.10X20스테인레스 스틸 A4M1020,67,7127,38,32016 요청 시
K1330.10X25스테인레스 스틸 A4M1020,67,7127,38,32516 요청 시
K1330.10X30스테인레스 스틸 A4M1020,67,7127,38,33016 요청 시
K1330.10X35스테인레스 스틸 A4M1020,67,7127,38,33516 요청 시
K1330.10X40스테인레스 스틸 A4M1020,67,7267,38,34016 요청 시
K1330.10X45스테인레스 스틸 A4M1020,67,7267,38,34516 요청 시
K1330.10X50스테인레스 스틸 A4M1020,67,7267,38,35016 요청 시
K1330.10X60스테인레스 스틸 A4M1020,67,7267,38,36016 요청 시
K1330.10X70스테인레스 스틸 A4M1020,67,7267,38,37016 요청 시
K1330.10X80스테인레스 스틸 A4M1020,67,7267,38,38016 요청 시
K1330.12X25스테인레스 스틸 A4M1223,89,514,58,6102518 요청 시
K1330.12X30스테인레스 스틸 A4M1223,89,514,58,6103018 요청 시
K1330.12X35스테인레스 스틸 A4M1223,89,514,58,6103518 요청 시
K1330.12X40스테인레스 스틸 A4M1223,89,514,58,6104018 요청 시
K1330.12X45스테인레스 스틸 A4M1223,89,5308,6104518 요청 시
K1330.12X50스테인레스 스틸 A4M1223,89,5308,6105018 요청 시
K1330.12X60스테인레스 스틸 A4M1223,89,5308,6106018 요청 시
K1330.12X70스테인레스 스틸 A4M1223,89,5308,6107018 요청 시
K1330.12X80스테인레스 스틸 A4M1223,89,5308,6108018 요청 시
K1330.16X30스테인레스 스틸 A4M1629,7131911,112,53024 요청 시
K1330.16X35스테인레스 스틸 A4M1629,7131911,112,53524 요청 시
K1330.16X40스테인레스 스틸 A4M1629,7131911,112,54024 요청 시
K1330.16X45스테인레스 스틸 A4M1629,7131911,112,54524 요청 시
K1330.16X50스테인레스 스틸 A4M1629,7131911,112,55024 요청 시
K1330.16X60스테인레스 스틸 A4M1629,7133811,112,56024 요청 시
K1330.16X70스테인레스 스틸 A4M1629,7133811,112,57024 요청 시
K1330.16X80스테인레스 스틸 A4M1629,7133811,112,58024 요청 시

좁은 샤프트 볼트용 잠금 와셔

자세한 정보

도면

좁은 샤프트 볼트용 잠금 와셔

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질D

D1SCAD액세서리가격주문
K1331.03스테인레스 스틸 A4M361,5 요청 시
K1331.04스테인레스 스틸 A4M481,5 요청 시
K1331.05스테인레스 스틸 A4M5101,5 요청 시
K1331.06스테인레스 스틸 A4M6121,5 요청 시
K1331.08스테인레스 스틸 A4M8162 요청 시
K1331.10스테인레스 스틸 A4M10202 요청 시
K1331.12스테인레스 스틸 A4M12242,5 요청 시
K1331.16스테인레스 스틸 A4M16323 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059