제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:베어링 하우징 스틸.표면 마무리:검정 산화.정보:클램핑력 강화 장치는 일반적으로 장력 부품 또는 클램핑 부품과 결합하여 사용됨.
통합된 베어링 유닛을 통해 한 개의 축 니들
케이지와 두 개의 축 베어링 와셔로 구성되어
있으며 레버 길이가 같으면 약 두 배의
인장력에 도달할 수 있음.
장점:고정 지탱면으로 구성 부품을 살펴줌.
높은 인장력은 나사의 낮은 취결에 영향을 줌.

인장 유닛 또는 클램핑 유닛으로서는 예를
들어 클램프 레버, 윙 그립, 별 모양 그립,
널링 노브, 육각 스크류, 소켓 헤드 스크류
등의 이용을 참고함.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0584 클램핑력 강화 장치 237 kB

도면

클램핑력 강화 장치

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

D1D2H동적
부하 등급
N
정적
부하 등급
N
CAD액세서리가격주문
K0584.066248680015500 요청 시
K0584.088258780019400 요청 시
K0584.1010308920025500 요청 시
K0584.1212358990029000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059