제품 그룹
육각 소켓 세트 스크류 DIN EN ISO 4026
K0707

육각 소켓 세트 스크류 DIN EN ISO 4026

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:스틸 또는 스테인레스 스틸 (A 2).

나사 잠금 포함 나일론
표면 마무리:스틸, 경도 등급 45 H, 검정색.
스테인레스 스틸 A2-70, 소재.
도면 설명:
L2 = 약 스레드 2회전
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0707 육각 소켓 세트 스크류 DIN EN ISO 4026 187 kB
 경도 등급 182 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면 (전체 요약)

육각 소켓 세트 스크류 DIN EN ISO 4026

나사 잠금이 포함되지 않은 육각 소켓 및 플랫 팁 DIN EN ISO 4026, 이 있는 그루브 스크류

자세한 정보

도면

나사 잠금이 포함되지 않은 육각 소켓 및 플랫 팁 DIN EN ISO 4026, 이 있는 그루브 스크류

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질LD1D2SWCAD액세서리가격주문
K0707.03X5스틸5M321,5 요청 시
K0707.03X6스틸6M321,5 요청 시
K0707.03X8스틸8M321,5 요청 시
K0707.03X10스틸10M321,5 요청 시
K0707.03X12스틸12M321,5 요청 시
K0707.03X16스틸16M321,5 요청 시
K0707.03X20스틸20M321,5 요청 시
K0707.04X5스틸5M42,52 요청 시
K0707.04X6스틸6M42,52 요청 시
K0707.04X8스틸8M42,52 요청 시
K0707.04X10스틸10M42,52 요청 시
K0707.04X12스틸12M42,52 요청 시
K0707.04X16스틸16M42,52 요청 시
K0707.04X20스틸20M42,52 요청 시
K0707.04X25스틸25M42,52 요청 시
K0707.05X5스틸5M53,52,5 요청 시
K0707.05X6스틸6M53,52,5 요청 시
K0707.05X8스틸8M53,52,5 요청 시
K0707.05X10스틸10M53,52,5 요청 시
K0707.05X12스틸12M53,52,5 요청 시
K0707.05X16스틸16M53,52,5 요청 시
K0707.05X20스틸20M53,52,5 요청 시
K0707.05X25스틸25M53,52,5 요청 시
K0707.05X30스틸30M53,52,5 요청 시
K0707.06X6스틸6M643 요청 시
K0707.06X8스틸8M643 요청 시
K0707.06X10스틸10M643 요청 시
K0707.06X12스틸12M643 요청 시
K0707.06X16스틸16M643 요청 시
K0707.06X20스틸20M643 요청 시
K0707.06X25스틸25M643 요청 시
K0707.06X30스틸30M643 요청 시
K0707.06X35스틸35M643 요청 시
K0707.06X40스틸40M643 요청 시
K0707.06X45스틸45M643 요청 시
K0707.06X50스틸50M643 요청 시
K0707.06X60스틸60M643 요청 시
K0707.08X8스틸8M85,54 요청 시
K0707.08X10스틸10M85,54 요청 시
K0707.08X12스틸12M85,54 요청 시
K0707.08X16스틸16M85,54 요청 시
K0707.08X20스틸20M85,54 요청 시
K0707.08X25스틸25M85,54 요청 시
K0707.08X30스틸30M85,54 요청 시
K0707.08X35스틸35M85,54 요청 시
K0707.08X40스틸40M85,54 요청 시
K0707.08X45스틸45M85,54 요청 시
K0707.08X50스틸50M85,54 요청 시
K0707.08X60스틸60M85,54 요청 시
K0707.08X70스틸70M85,54 요청 시
K0707.08X80스틸80M85,54 요청 시
K0707.10X10스틸10M1075 요청 시
K0707.10X12스틸12M1075 요청 시
K0707.10X16스틸16M1075 요청 시
K0707.10X20스틸20M1075 요청 시
K0707.10X25스틸25M1075 요청 시
K0707.10X30스틸30M1075 요청 시
K0707.10X35스틸35M1075 요청 시
K0707.10X40스틸40M1075 요청 시
K0707.10X45스틸45M1075 요청 시
K0707.10X50스틸50M1075 요청 시
K0707.10X60스틸60M1075 요청 시
K0707.10X70스틸70M1075 요청 시
K0707.10X80스틸80M1075 요청 시
K0707.10X90스틸90M1075 요청 시
K0707.10X100스틸100M1075 요청 시
K0707.103X5스테인레스 스틸5M321,5 요청 시
K0707.103X6스테인레스 스틸6M321,5 요청 시
K0707.103X8스테인레스 스틸8M321,5 요청 시
K0707.103X10스테인레스 스틸10M321,5 요청 시
K0707.103X12스테인레스 스틸12M321,5 요청 시
K0707.104X5스테인레스 스틸5M42,52 요청 시
K0707.104X6스테인레스 스틸6M42,52 요청 시
K0707.104X8스테인레스 스틸8M42,52 요청 시
K0707.104X10스테인레스 스틸10M42,52 요청 시
K0707.104X12스테인레스 스틸12M42,52 요청 시
K0707.104X16스테인레스 스틸16M42,52 요청 시
K0707.104X20스테인레스 스틸20M42,52 요청 시
K0707.105X5스테인레스 스틸5M53,52,5 요청 시
K0707.105X6스테인레스 스틸6M53,52,5 요청 시
K0707.105X8스테인레스 스틸8M53,52,5 요청 시
K0707.105X10스테인레스 스틸10M53,52,5 요청 시
K0707.105X12스테인레스 스틸12M53,52,5 요청 시
K0707.105X16스테인레스 스틸16M53,52,5 요청 시
K0707.105X20스테인레스 스틸20M53,52,5 요청 시
K0707.105X25스테인레스 스틸25M53,52,5 요청 시
K0707.105X30스테인레스 스틸30M53,52,5 요청 시
K0707.106X6스테인레스 스틸6M643 요청 시
K0707.106X8스테인레스 스틸8M643 요청 시
K0707.106X10스테인레스 스틸10M643 요청 시
K0707.106X12스테인레스 스틸12M643 요청 시
K0707.106X16스테인레스 스틸16M643 요청 시
K0707.106X20스테인레스 스틸20M643 요청 시
K0707.106X25스테인레스 스틸25M643 요청 시
K0707.106X30스테인레스 스틸30M643 요청 시
K0707.106X35스테인레스 스틸35M643 요청 시
K0707.106X40스테인레스 스틸40M643 요청 시
K0707.108X8스테인레스 스틸8M85,54 요청 시
K0707.108X10스테인레스 스틸10M85,54 요청 시
K0707.108X12스테인레스 스틸12M85,54 요청 시
K0707.108X16스테인레스 스틸16M85,54 요청 시
K0707.108X20스테인레스 스틸20M85,54 요청 시
K0707.108X25스테인레스 스틸25M85,54 요청 시
K0707.108X30스테인레스 스틸30M85,54 요청 시
K0707.108X35스테인레스 스틸35M85,54 요청 시
K0707.108X40스테인레스 스틸40M85,54 요청 시
K0707.108X45스테인레스 스틸45M85,54 요청 시
K0707.108X50스테인레스 스틸50M85,54 요청 시
K0707.110X10스테인레스 스틸10M1075 요청 시
K0707.110X12스테인레스 스틸12M1075 요청 시
K0707.110X16스테인레스 스틸16M1075 요청 시
K0707.110X20스테인레스 스틸20M1075 요청 시
K0707.110X25스테인레스 스틸25M1075 요청 시
K0707.110X30스테인레스 스틸30M1075 요청 시
K0707.110X35스테인레스 스틸35M1075 요청 시
K0707.110X40스테인레스 스틸40M1075 요청 시
K0707.110X45스테인레스 스틸45M1075 요청 시
K0707.110X50스테인레스 스틸50M1075 요청 시

나사 잠금이 포함된 육각 소켓 및 플랫 팁 DIN 913이 있는 그루브 스크류

자세한 정보

도면

나사 잠금이 포함된 육각 소켓 및 플랫 팁 DIN 913이 있는 그루브 스크류

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2본체 재질LL1D1

D2SWCAD액세서리가격주문
K0707.203X5나사 잠금 포함스틸52M321,5 요청 시
K0707.203X6나사 잠금 포함스틸63M321,5 요청 시
K0707.203X8나사 잠금 포함스틸84M321,5 요청 시
K0707.203X10나사 잠금 포함스틸104M321,5 요청 시
K0707.203X12나사 잠금 포함스틸124M321,5 요청 시
K0707.204X5나사 잠금 포함스틸52M42,52 요청 시
K0707.204X6나사 잠금 포함스틸62,5M42,52 요청 시
K0707.204X8나사 잠금 포함스틸83,5M42,52 요청 시
K0707.204X10나사 잠금 포함스틸105M42,52 요청 시
K0707.204X12나사 잠금 포함스틸125M42,52 요청 시
K0707.204X16나사 잠금 포함스틸165M42,52 요청 시
K0707.205X5나사 잠금 포함스틸52M53,52,5 요청 시
K0707.205X6나사 잠금 포함스틸63M53,52,5 요청 시
K0707.205X8나사 잠금 포함스틸83,5M53,52,5 요청 시
K0707.205X10나사 잠금 포함스틸103,5M53,52,5 요청 시
K0707.205X12나사 잠금 포함스틸125M53,52,5 요청 시
K0707.205X16나사 잠금 포함스틸166M53,52,5 요청 시
K0707.206X6나사 잠금 포함스틸62,5M643 요청 시
K0707.206X8나사 잠금 포함스틸83M643 요청 시
K0707.206X10나사 잠금 포함스틸103,5M643 요청 시
K0707.206X12나사 잠금 포함스틸125M643 요청 시
K0707.206X16나사 잠금 포함스틸167M643 요청 시
K0707.206X20나사 잠금 포함스틸207M643 요청 시
K0707.208X8나사 잠금 포함스틸83M85,54 요청 시
K0707.208X10나사 잠금 포함스틸103,5M85,54 요청 시
K0707.208X12나사 잠금 포함스틸125M85,54 요청 시
K0707.208X16나사 잠금 포함스틸168M85,54 요청 시
K0707.208X20나사 잠금 포함스틸208M85,54 요청 시
K0707.210X10나사 잠금 포함스틸105M1075 요청 시
K0707.210X12나사 잠금 포함스틸125M1075 요청 시
K0707.210X16나사 잠금 포함스틸169M1075 요청 시
K0707.210X20나사 잠금 포함스틸209M1075 요청 시
K0707.303X5나사 잠금 포함스테인레스 스틸52M321,5 요청 시
K0707.303X6나사 잠금 포함스테인레스 스틸63M321,5 요청 시
K0707.303X8나사 잠금 포함스테인레스 스틸84M321,5 요청 시
K0707.303X10나사 잠금 포함스테인레스 스틸104M321,5 요청 시
K0707.303X12나사 잠금 포함스테인레스 스틸124M321,5 요청 시
K0707.304X5나사 잠금 포함스테인레스 스틸52M42,52 요청 시
K0707.304X6나사 잠금 포함스테인레스 스틸62,5M42,52 요청 시
K0707.304X8나사 잠금 포함스테인레스 스틸83,5M42,52 요청 시
K0707.304X10나사 잠금 포함스테인레스 스틸105M42,52 요청 시
K0707.304X12나사 잠금 포함스테인레스 스틸125M42,52 요청 시
K0707.304X16나사 잠금 포함스테인레스 스틸165M42,52 요청 시
K0707.305X5나사 잠금 포함스테인레스 스틸52M53,52,5 요청 시
K0707.305X6나사 잠금 포함스테인레스 스틸63M53,52,5 요청 시
K0707.305X8나사 잠금 포함스테인레스 스틸83,5M53,52,5 요청 시
K0707.305X10나사 잠금 포함스테인레스 스틸103,5M53,52,5 요청 시
K0707.305X12나사 잠금 포함스테인레스 스틸125M53,52,5 요청 시
K0707.305X16나사 잠금 포함스테인레스 스틸166M53,52,5 요청 시
K0707.306X6나사 잠금 포함스테인레스 스틸62,5M643 요청 시
K0707.306X8나사 잠금 포함스테인레스 스틸83M643 요청 시
K0707.306X10나사 잠금 포함스테인레스 스틸103,5M643 요청 시
K0707.306X12나사 잠금 포함스테인레스 스틸125M643 요청 시
K0707.306X16나사 잠금 포함스테인레스 스틸167M643 요청 시
K0707.308X8나사 잠금 포함스테인레스 스틸83M85,54 요청 시
K0707.306X20나사 잠금 포함스테인레스 스틸207M643 요청 시
K0707.308X10나사 잠금 포함스테인레스 스틸103,5M85,54 요청 시
K0707.308X12나사 잠금 포함스테인레스 스틸125M85,54 요청 시
K0707.308X16나사 잠금 포함스테인레스 스틸168M85,54 요청 시
K0707.308X20나사 잠금 포함스테인레스 스틸208M85,54 요청 시
K0707.310X10나사 잠금 포함스테인레스 스틸105M1075 요청 시
K0707.310X12나사 잠금 포함스테인레스 스틸125M1075 요청 시
K0707.310X16나사 잠금 포함스테인레스 스틸169M1075 요청 시
K0707.310X20나사 잠금 포함스테인레스 스틸209M1075 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059