제품 그룹
와셔 DIN 433, 스틸 또는 스테인레스 스틸
K2099

와셔 DIN 433, 스틸 또는 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:와셔, 스틸 또는 스테인레스 스틸.표면 마무리:스틸, 광택 처리 또는 아연 도금.
스테인레스 스틸, 광택처리.
정보:와셔 DIN 433는 DIN 433 표준에 따라 제조된 평면 와셔입니다. 와셔는 더 넓은 영역에 하중을 분산시키고 나사 헤드나 너트가 재료 속으로 가라앉는 것을 방지해줍니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2099 와셔 DIN 433, 스틸 또는 스테인레스 스틸 166 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

와셔 DIN 433, 스틸 또는 스테인레스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질표면
기본 몸체
D1

D2H스크류용

CAD액세서리가격주문
K2099.030스틸자연적 마무리3,260,5M3 요청 시
K2099.040스틸자연적 마무리4,380,5M4 요청 시
K2099.050스틸자연적 마무리5,391M5 요청 시
K2099.060스틸자연적 마무리6,4111,6M6 요청 시
K2099.080스틸자연적 마무리8,4151,6M8 요청 시
K2099.100스틸자연적 마무리10,5181,6M10 요청 시
K2099.120스틸자연적 마무리13202M12 요청 시
K2099.140스틸자연적 마무리15242,5M14 요청 시
K2099.160스틸자연적 마무리17282,5M16 요청 시
K2099.180스틸자연적 마무리19303M18 요청 시
K2099.200스틸자연적 마무리21343M20 요청 시
K2099.031스틸아연 도금3,260,5M3 요청 시
K2099.041스틸아연 도금4,380,5M4 요청 시
K2099.051스틸아연 도금5,391M5 요청 시
K2099.061스틸아연 도금6,4111,6M6 요청 시
K2099.081스틸아연 도금8,4151,6M8 요청 시
K2099.101스틸아연 도금10,5181,6M10 요청 시
K2099.121스틸아연 도금13202M12 요청 시
K2099.141스틸아연 도금15242,5M14 요청 시
K2099.161스틸아연 도금17282,5M16 요청 시
K2099.181스틸아연 도금19303M18 요청 시
K2099.201스틸아연 도금21343M20 요청 시
K2099.1030스테인레스 스틸 A2자연적 마무리3,260,5M3 요청 시
K2099.1040스테인레스 스틸 A2자연적 마무리4,380,5M4 요청 시
K2099.1050스테인레스 스틸 A2자연적 마무리5,391M5 요청 시
K2099.1060스테인레스 스틸 A2자연적 마무리6,4111,6M6 요청 시
K2099.1080스테인레스 스틸 A2자연적 마무리8,4151,6M8 요청 시
K2099.1100스테인레스 스틸 A2자연적 마무리10,5181,6M10 요청 시
K2099.1120스테인레스 스틸 A2자연적 마무리13202M12 요청 시
K2099.1140스테인레스 스틸 A2자연적 마무리15242,5M14 요청 시
K2099.1160스테인레스 스틸 A2자연적 마무리17282,5M16 요청 시
K2099.6030스테인레스 스틸 A4자연적 마무리3,260,5M3 요청 시
K2099.6040스테인레스 스틸 A4자연적 마무리4,380,5M4 요청 시
K2099.6050스테인레스 스틸 A4자연적 마무리5,391M5 요청 시
K2099.6060스테인레스 스틸 A4자연적 마무리6,4111,6M6 요청 시
K2099.6080스테인레스 스틸 A4자연적 마무리8,4151,6M8 요청 시
K2099.6100스테인레스 스틸 A4자연적 마무리10,5181,6M10 요청 시
K2099.6120스테인레스 스틸 A4자연적 마무리13202M12 요청 시
K2099.6160스테인레스 스틸 A4자연적 마무리17282,5M16 요청 시
K2099.6180스테인레스 스틸 A4자연적 마무리19303M18 요청 시
K2099.6200스테인레스 스틸 A4자연적 마무리21343M20 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059