제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 1.0503.표면 마무리:스틸, 자연적 마무리.
아연 도금 스틸.
정보:슬롯 너트는 주로 샤프트에 베어링을 부착하는 데 사용됩니다.
슬롯 너트는 톱니 휠, 풀리 및 기타 기계 구성 요소를 고정하는 데 사용할 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2059 슬롯 너트 스틸 DIN 70852 229 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

슬롯 너트 스틸 DIN 70852

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호표면
기본 몸체
D1

D2D3HB=슬롯 너비TCAD액세서리가격주문
K2059.010자연적 마무리M10x1201654,51,8 요청 시
K2059.012자연적 마무리M12x1,5221864,51,8 요청 시
K2059.014자연적 마무리M14x1,5242064,51,8 요청 시
K2059.016자연적 마무리M16x1,5282365,52,3 요청 시
K2059.018자연적 마무리M18x1,5302565,52,3 요청 시
K2059.020자연적 마무리M20x1,5322765,52,3 요청 시
K2059.022자연적 마무리M22x1,5363076,52,8 요청 시
K2059.024자연적 마무리M24x1,5383276,52,8 요청 시
K2059.026자연적 마무리M26x1,5403476,52,8 요청 시
K2059.028자연적 마무리M28x1,5423676,52,8 요청 시
K2059.030자연적 마무리M30x1,5443876,52,8 요청 시
K2059.032자연적 마무리M32x1,54841873,3 요청 시
K2059.035자연적 마무리M35x1,55043873,3 요청 시
K2059.038자연적 마무리M38x1,55447873,3 요청 시
K2059.040자연적 마무리M40x1,55649873,3 요청 시
K2059.042자연적 마무리M42x1,56052883,3 요청 시
K2059.045자연적 마무리M45x1,56254883,3 요청 시
K2059.048자연적 마무리M48x1,56557883,3 요청 시
K2059.050자연적 마무리M50x1,56860883,3 요청 시
K2059.052자연적 마무리M52X1,57062883,3 요청 시
K2059.055자연적 마무리M55X1,57567883,3 요청 시
K2059.060자연적 마무리M60x1,580719114,3 요청 시
K2059.065자연적 마무리M65X1,585769114,3 요청 시
K2059.070자연적 마무리M70X1,590819114,3 요청 시
K2059.075자연적 마무리M75X1,5958610114,3 요청 시
K2059.080자연적 마무리M80X1,51009110114,3 요청 시
K2059.10아연 도금M10x1201654,51,8 요청 시
K2059.12아연 도금M12x1,5221864,51,8 요청 시
K2059.14아연 도금M14x1,5242064,51,8 요청 시
K2059.16아연 도금M16x1,5282365,52,3 요청 시
K2059.18아연 도금M18x1,5302565,52,3 요청 시
K2059.20아연 도금M20x1,5322765,52,3 요청 시
K2059.22아연 도금M22x1,5363076,52,8 요청 시
K2059.24아연 도금M24x1,5383276,52,8 요청 시
K2059.26아연 도금M26x1,5403476,52,8 요청 시
K2059.28아연 도금M28x1,5423676,52,8 요청 시
K2059.30아연 도금M30x1,5443876,52,8 요청 시
K2059.32아연 도금M32x1,54841873,3 요청 시
K2059.35아연 도금M35x1,55043873,3 요청 시
K2059.38아연 도금M38x1,55447873,3 요청 시
K2059.40아연 도금M40x1,55649873,3 요청 시
K2059.42아연 도금M42x1,56052883,3 요청 시
K2059.45아연 도금M45x1,56254883,3 요청 시
K2059.48아연 도금M48x1,56557883,3 요청 시
K2059.50아연 도금M50x1,56860883,3 요청 시
K2059.52아연 도금M52X1,57062883,3 요청 시
K2059.55아연 도금M55X1,57567883,3 요청 시
K2059.60아연 도금M60x1,580719114,3 요청 시
K2059.65아연 도금M65X1,585769114,3 요청 시
K2059.70아연 도금M70X1,590819114,3 요청 시
K2059.75아연 도금M75X1,5958610114,3 요청 시
K2059.80아연 도금M80X1,51009110114,3 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059