제품 그룹
스틸 또는 스테인레스 스틸 테이퍼 핀 ISO 2339 타입 B
K2183

스틸 또는 스테인레스 스틸 테이퍼 핀 ISO 2339 타입 B

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인리스 스틸.표면 마무리:무광택 처리.정보:스틸 또는 스테인레스 스틸 소재의 테이퍼 핀 ISO 2339는 메커니컬 엔지니어링의 중요한 구성 요소입니다. 이 핀은 ISO 2339의 국제 표준을 충족하며 기계 및 기계에 관련된 다양한 응용 분야에 적합한 신뢰할 수 있는 연결 솔루션입니다. 스틸 또는 스테인레스 스틸 구조는 특정 응용 분야의 요구 사항에 따라 높은 안정성과 내식성을 보장합니다. 원추형 B 타입은 간편하게 조립할 수 있으며 안정적인 연결을 보장합니다. 테이퍼 핀은 높은 하중 용량과 긴 수명을 제공하여 메커니컬 엔지니어링의 까다로운 요구 사항을 충족합니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2183 스틸 또는 스테인레스 스틸 테이퍼 핀 ISO 2339 타입 B 194 kB

도면

스틸 또는 스테인레스 스틸 테이퍼 핀 ISO 2339 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질D

LZ1CAD액세서리가격주문
K2183.0020010B스틸2100,25 요청 시
K2183.0020012B스틸2120,25 요청 시
K2183.0020014B스틸2140,25 요청 시
K2183.0020016B스틸2160,25 요청 시
K2183.0020018B스틸2180,25 요청 시
K2183.0020020B스틸2200,25 요청 시
K2183.0020022B스틸2220,25 요청 시
K2183.0020024B스틸2240,25 요청 시
K2183.0020026B스틸2260,25 요청 시
K2183.0020028B스틸2280,25 요청 시
K2183.0020030B스틸2300,25 요청 시
K2183.0020032B스틸2320,25 요청 시
K2183.0020036B스틸2360,25 요청 시
K2183.0020040B스틸2400,25 요청 시
K2183.0020045B스틸2450,25 요청 시
K2183.0020050B스틸2500,25 요청 시
K2183.0025010B스틸2,5100,3 요청 시
K2183.0025012B스틸2,5120,3 요청 시
K2183.0025014B스틸2,5140,3 요청 시
K2183.0025016B스틸2,5160,3 요청 시
K2183.0025018B스틸2,5180,3 요청 시
K2183.0025020B스틸2,5200,3 요청 시
K2183.0025022B스틸2,5220,3 요청 시
K2183.0025024B스틸2,5240,3 요청 시
K2183.0025026B스틸2,5260,3 요청 시
K2183.0025028B스틸2,5280,3 요청 시
K2183.0025030B스틸2,5300,3 요청 시
K2183.0025032B스틸2,5320,3 요청 시
K2183.0025036B스틸2,5360,3 요청 시
K2183.0025040B스틸2,5400,3 요청 시
K2183.0025045B스틸2,5450,3 요청 시
K2183.0025050B스틸2,5500,3 요청 시
K2183.0025055B스틸2,5550,3 요청 시
K2183.0025060B스틸2,5600,3 요청 시
K2183.0030010B스틸3100,4 요청 시
K2183.0030012B스틸3120,4 요청 시
K2183.0030014B스틸3140,4 요청 시
K2183.0030016B스틸3160,4 요청 시
K2183.0030018B스틸3180,4 요청 시
K2183.0030020B스틸3200,4 요청 시
K2183.0030022B스틸3220,4 요청 시
K2183.0030024B스틸3240,4 요청 시
K2183.0030026B스틸3260,4 요청 시
K2183.0030028B스틸3280,4 요청 시
K2183.0030030B스틸3300,4 요청 시
K2183.0030032B스틸3320,4 요청 시
K2183.0030036B스틸3360,4 요청 시
K2183.0030040B스틸3400,4 요청 시
K2183.0030045B스틸3450,4 요청 시
K2183.0030050B스틸3500,4 요청 시
K2183.0030055B스틸3550,4 요청 시
K2183.0030060B스틸3600,4 요청 시
K2183.0040010B스틸4100,5 요청 시
K2183.0040012B스틸4120,5 요청 시
K2183.0040014B스틸4140,5 요청 시
K2183.0040016B스틸4160,5 요청 시
K2183.0040018B스틸4180,5 요청 시
K2183.0040020B스틸4200,5 요청 시
K2183.0040022B스틸4220,5 요청 시
K2183.0040024B스틸4240,5 요청 시
K2183.0040026B스틸4260,5 요청 시
K2183.0040028B스틸4280,5 요청 시
K2183.0040030B스틸4300,5 요청 시
K2183.0040032B스틸4320,5 요청 시
K2183.0040036B스틸4360,5 요청 시
K2183.0040040B스틸4400,5 요청 시
K2183.0040045B스틸4450,5 요청 시
K2183.0040050B스틸4500,5 요청 시
K2183.0040055B스틸4550,5 요청 시
K2183.0040060B스틸4600,5 요청 시
K2183.0040070B스틸4700,5 요청 시
K2183.0040080B스틸4800,5 요청 시
K2183.0040090B스틸4900,5 요청 시
K2183.0040100B스틸41000,5 요청 시
K2183.0050014B스틸5140,63 요청 시
K2183.0050016B스틸5160,63 요청 시
K2183.0050018B스틸5180,63 요청 시
K2183.0050020B스틸5200,63 요청 시
K2183.0050022B스틸5220,63 요청 시
K2183.0050024B스틸5240,63 요청 시
K2183.0050026B스틸5260,63 요청 시
K2183.0050028B스틸5280,63 요청 시
K2183.0050030B스틸5300,63 요청 시
K2183.0050032B스틸5320,63 요청 시
K2183.0050036B스틸5360,63 요청 시
K2183.0050040B스틸5400,63 요청 시
K2183.0050045B스틸5450,63 요청 시
K2183.0050050B스틸5500,63 요청 시
K2183.0050055B스틸5550,63 요청 시
K2183.0050060B스틸5600,63 요청 시
K2183.0050065B스틸5650,63 요청 시
K2183.0050070B스틸5700,63 요청 시
K2183.0050080B스틸5800,63 요청 시
K2183.0050090B스틸5900,63 요청 시
K2183.0050100B스틸51000,63 요청 시
K2183.0060020B스틸6200,8 요청 시
K2183.0060022B스틸6220,8 요청 시
K2183.0060024B스틸6240,8 요청 시
K2183.0060026B스틸6260,8 요청 시
K2183.0060028B스틸6280,8 요청 시
K2183.0060030B스틸6300,8 요청 시
K2183.0060032B스틸6320,8 요청 시
K2183.0060036B스틸6360,8 요청 시
K2183.0060040B스틸6400,8 요청 시
K2183.0060045B스틸6450,8 요청 시
K2183.0060050B스틸6500,8 요청 시
K2183.0060055B스틸6550,8 요청 시
K2183.0060060B스틸6600,8 요청 시
K2183.0060070B스틸6700,8 요청 시
K2183.0060080B스틸6800,8 요청 시
K2183.0060090B스틸6900,8 요청 시
K2183.0060100B스틸61000,8 요청 시
K2183.0060110B스틸61100,8 요청 시
K2183.0060120B스틸61200,8 요청 시
K2183.0060130B스틸61300,8 요청 시
K2183.0080024B스틸8241 요청 시
K2183.0080026B스틸8261 요청 시
K2183.0080028B스틸8281 요청 시
K2183.0080030B스틸8301 요청 시
K2183.0080032B스틸8321 요청 시
K2183.0080036B스틸8361 요청 시
K2183.0080040B스틸8401 요청 시
K2183.0080045B스틸8451 요청 시
K2183.0080050B스틸8501 요청 시
K2183.0080055B스틸8551 요청 시
K2183.0080060B스틸8601 요청 시
K2183.0080070B스틸8701 요청 시
K2183.0080080B스틸8801 요청 시
K2183.0080090B스틸8901 요청 시
K2183.0080100B스틸81001 요청 시
K2183.0080110B스틸81101 요청 시
K2183.0080120B스틸81201 요청 시
K2183.0080130B스틸81301 요청 시
K2183.0080140B스틸81401 요청 시
K2183.0080150B스틸81501 요청 시
K2183.0100028B스틸10281,2 요청 시
K2183.0100030B스틸10301,2 요청 시
K2183.0100032B스틸10321,2 요청 시
K2183.0100036B스틸10361,2 요청 시
K2183.0100040B스틸10401,2 요청 시
K2183.0100045B스틸10451,2 요청 시
K2183.0100050B스틸10501,2 요청 시
K2183.0100055B스틸10551,2 요청 시
K2183.0100060B스틸10601,2 요청 시
K2183.0100065B스틸10651,2 요청 시
K2183.0100070B스틸10701,2 요청 시
K2183.0100080B스틸10801,2 요청 시
K2183.0100090B스틸10901,2 요청 시
K2183.0100100B스틸101001,2 요청 시
K2183.0100110B스틸101101,2 요청 시
K2183.0100120B스틸101201,2 요청 시
K2183.0100130B스틸101301,2 요청 시
K2183.0100140B스틸101401,2 요청 시
K2183.0100150B스틸101501,2 요청 시
K2183.0120030B스틸12301,6 요청 시
K2183.0120032B스틸12321,6 요청 시
K2183.0120036B스틸12361,6 요청 시
K2183.0120040B스틸12401,6 요청 시
K2183.0120045B스틸12451,6 요청 시
K2183.0120050B스틸12501,6 요청 시
K2183.0120055B스틸12551,6 요청 시
K2183.0120060B스틸12601,6 요청 시
K2183.0120070B스틸12701,6 요청 시
K2183.0120080B스틸12801,6 요청 시
K2183.0120090B스틸12901,6 요청 시
K2183.0120100B스틸121001,6 요청 시
K2183.0120110B스틸121101,6 요청 시
K2183.0120120B스틸121201,6 요청 시
K2183.0120130B스틸121301,6 요청 시
K2183.0120140B스틸121401,6 요청 시
K2183.0120150B스틸121501,6 요청 시
K2183.0140040B스틸14401,8 요청 시
K2183.0140045B스틸14451,8 요청 시
K2183.0140050B스틸14501,8 요청 시
K2183.0140055B스틸14551,8 요청 시
K2183.0140060B스틸14601,8 요청 시
K2183.0140070B스틸14701,8 요청 시
K2183.0140080B스틸14801,8 요청 시
K2183.0140090B스틸14901,8 요청 시
K2183.0140100B스틸141001,8 요청 시
K2183.0140110B스틸141101,8 요청 시
K2183.0140120B스틸141201,8 요청 시
K2183.0140130B스틸141301,8 요청 시
K2183.0140140B스틸141401,8 요청 시
K2183.0140150B스틸141501,8 요청 시
K2183.0160040B스틸16402 요청 시
K2183.0160045B스틸16452 요청 시
K2183.0160050B스틸16502 요청 시
K2183.0160055B스틸16552 요청 시
K2183.0160060B스틸16602 요청 시
K2183.0160070B스틸16702 요청 시
K2183.0160080B스틸16802 요청 시
K2183.0160090B스틸16902 요청 시
K2183.0160100B스틸161002 요청 시
K2183.0160110B스틸161102 요청 시
K2183.0160120B스틸161202 요청 시
K2183.0160130B스틸161302 요청 시
K2183.0160140B스틸161402 요청 시
K2183.0160150B스틸161502 요청 시
K2183.0160165B스틸161652 요청 시
K2183.0160180B스틸161802 요청 시
K2183.1020010B스테인레스 스틸2100,25 요청 시
K2183.1020012B스테인레스 스틸2120,25 요청 시
K2183.1020014B스테인레스 스틸2140,25 요청 시
K2183.1020016B스테인레스 스틸2160,25 요청 시
K2183.1020018B스테인레스 스틸2180,25 요청 시
K2183.1020020B스테인레스 스틸2200,25 요청 시
K2183.1020022B스테인레스 스틸2220,25 요청 시
K2183.1020024B스테인레스 스틸2240,25 요청 시
K2183.1020026B스테인레스 스틸2260,25 요청 시
K2183.1020028B스테인레스 스틸2280,25 요청 시
K2183.1020030B스테인레스 스틸2300,25 요청 시
K2183.1020032B스테인레스 스틸2320,25 요청 시
K2183.1020036B스테인레스 스틸2360,25 요청 시
K2183.1025012B스테인레스 스틸2,5120,3 요청 시
K2183.1025014B스테인레스 스틸2,5140,3 요청 시
K2183.1025016B스테인레스 스틸2,5160,3 요청 시
K2183.1025018B스테인레스 스틸2,5180,3 요청 시
K2183.1025020B스테인레스 스틸2,5200,3 요청 시
K2183.1025022B스테인레스 스틸2,5220,3 요청 시
K2183.1025024B스테인레스 스틸2,5240,3 요청 시
K2183.1025026B스테인레스 스틸2,5260,3 요청 시
K2183.1025028B스테인레스 스틸2,5280,3 요청 시
K2183.1025030B스테인레스 스틸2,5300,3 요청 시
K2183.1025032B스테인레스 스틸2,5320,3 요청 시
K2183.1025036B스테인레스 스틸2,5360,3 요청 시
K2183.1030012B스테인레스 스틸3120,4 요청 시
K2183.1030014B스테인레스 스틸3140,4 요청 시
K2183.1030016B스테인레스 스틸3160,4 요청 시
K2183.1030018B스테인레스 스틸3180,4 요청 시
K2183.1030020B스테인레스 스틸3200,4 요청 시
K2183.1030022B스테인레스 스틸3220,4 요청 시
K2183.1030024B스테인레스 스틸3240,4 요청 시
K2183.1030026B스테인레스 스틸3260,4 요청 시
K2183.1030028B스테인레스 스틸3280,4 요청 시
K2183.1030030B스테인레스 스틸3300,4 요청 시
K2183.1030032B스테인레스 스틸3320,4 요청 시
K2183.1030036B스테인레스 스틸3360,4 요청 시
K2183.1030040B스테인레스 스틸3400,4 요청 시
K2183.1030045B스테인레스 스틸3450,4 요청 시
K2183.1030050B스테인레스 스틸3500,4 요청 시
K2183.1040018B스테인레스 스틸4180,5 요청 시
K2183.1040020B스테인레스 스틸4200,5 요청 시
K2183.1040022B스테인레스 스틸4220,5 요청 시
K2183.1040024B스테인레스 스틸4240,5 요청 시
K2183.1040026B스테인레스 스틸4260,5 요청 시
K2183.1040028B스테인레스 스틸4280,5 요청 시
K2183.1040030B스테인레스 스틸4300,5 요청 시
K2183.1040032B스테인레스 스틸4320,5 요청 시
K2183.1040036B스테인레스 스틸4360,5 요청 시
K2183.1040040B스테인레스 스틸4400,5 요청 시
K2183.1040045B스테인레스 스틸4450,5 요청 시
K2183.1040050B스테인레스 스틸4500,5 요청 시
K2183.1040055B스테인레스 스틸4550,5 요청 시
K2183.1040060B스테인레스 스틸4600,5 요청 시
K2183.1050020B스테인레스 스틸5200,63 요청 시
K2183.1050022B스테인레스 스틸5220,63 요청 시
K2183.1050024B스테인레스 스틸5240,63 요청 시
K2183.1050026B스테인레스 스틸5260,63 요청 시
K2183.1050028B스테인레스 스틸5280,63 요청 시
K2183.1050030B스테인레스 스틸5300,63 요청 시
K2183.1050032B스테인레스 스틸5320,63 요청 시
K2183.1050036B스테인레스 스틸5360,63 요청 시
K2183.1050040B스테인레스 스틸5400,63 요청 시
K2183.1050045B스테인레스 스틸5450,63 요청 시
K2183.1050050B스테인레스 스틸5500,63 요청 시
K2183.1050055B스테인레스 스틸5550,63 요청 시
K2183.1050060B스테인레스 스틸5600,63 요청 시
K2183.1050070B스테인레스 스틸5700,63 요청 시
K2183.1060024B스테인레스 스틸6240,8 요청 시
K2183.1060026B스테인레스 스틸6260,8 요청 시
K2183.1060028B스테인레스 스틸6280,8 요청 시
K2183.1060030B스테인레스 스틸6300,8 요청 시
K2183.1060032B스테인레스 스틸6320,8 요청 시
K2183.1060036B스테인레스 스틸6360,8 요청 시
K2183.1060040B스테인레스 스틸6400,8 요청 시
K2183.1060045B스테인레스 스틸6450,8 요청 시
K2183.1060050B스테인레스 스틸6500,8 요청 시
K2183.1060055B스테인레스 스틸6550,8 요청 시
K2183.1060060B스테인레스 스틸6600,8 요청 시
K2183.1060070B스테인레스 스틸6700,8 요청 시
K2183.1080028B스테인레스 스틸8281 요청 시
K2183.1080030B스테인레스 스틸8301 요청 시
K2183.1080032B스테인레스 스틸8321 요청 시
K2183.1080036B스테인레스 스틸8361 요청 시
K2183.1080040B스테인레스 스틸8401 요청 시
K2183.1080045B스테인레스 스틸8451 요청 시
K2183.1080050B스테인레스 스틸8501 요청 시
K2183.1080055B스테인레스 스틸8551 요청 시
K2183.1080060B스테인레스 스틸8601 요청 시
K2183.1080070B스테인레스 스틸8701 요청 시
K2183.1080080B스테인레스 스틸8801 요청 시
K2183.1080090B스테인레스 스틸8901 요청 시
K2183.1080100B스테인레스 스틸81001 요청 시
K2183.1100032B스테인레스 스틸10321,2 요청 시
K2183.1100036B스테인레스 스틸10361,2 요청 시
K2183.1100040B스테인레스 스틸10401,2 요청 시
K2183.1100045B스테인레스 스틸10451,2 요청 시
K2183.1100050B스테인레스 스틸10501,2 요청 시
K2183.1100055B스테인레스 스틸10551,2 요청 시
K2183.1100060B스테인레스 스틸10601,2 요청 시
K2183.1100070B스테인레스 스틸10701,2 요청 시
K2183.1100080B스테인레스 스틸10801,2 요청 시
K2183.1100090B스테인레스 스틸10901,2 요청 시
K2183.1100100B스테인레스 스틸101001,2 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059