제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 1.1181.표면 마무리:8.8 열처리 및 검정 산화 마무리.정보:허용 부하는 기술 정보를 참조하십시오.
타원 포인트가 있는 나사산 끝이 허용됩니다.
요청 시:스테인레스 스틸 버전.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1910 스터드 나사 154 kB
 경도 등급 182 kB
 스크류 표면 195 kB

도면

스터드 나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DLB1B2CAD액세서리가격주문
K1910.105M520710 요청 시
K1910.205M530710 요청 시
K1910.106M6251012 요청 시
K1910.206M6351012 요청 시
K1910.306M6451012 요청 시
K1910.406M6601012 요청 시
K1910.108M8401225 요청 시
K1910.208M8501225 요청 시
K1910.308M8701225 요청 시
K1910.408M8801225 요청 시
K1910.110M10501530 요청 시
K1910.210M10671530 요청 시
K1910.310M10801530 요청 시
K1910.410M101001530 요청 시
K1910.112M12561830 요청 시
K1910.212M12671830 요청 시
K1910.312M12801830 요청 시
K1910.412M121001830 요청 시
K1910.512M121251830 요청 시
K1910.114M14602030 요청 시
K1910.214M14802030 요청 시
K1910.314M141002030 요청 시
K1910.414M141252030 요청 시
K1910.514M141502030 요청 시
K1910.116M16752530 요청 시
K1910.216M161002530 요청 시
K1910.316M161252530 요청 시
K1910.416M161502530 요청 시
K1910.120M201003040 요청 시
K1910.220M201253040 요청 시
K1910.320M201503040 요청 시
K1910.420M201803040 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059