제품 그룹
암나사가 있는 원형 핀 DIN EN ISO 8735
K1909

암나사가 있는 원형 핀 DIN EN ISO 8735

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:툴 스틸 1.2067.표면 마무리:표면-경화처리, 경도 60 ±2 HRC, 템퍼링, 연마, 랩핑됨.정보:암나사가 있는 원형 핀은 주로 막힌 홀에 사용됩니다. 갈린 면은 막힌 홀에 공기가 압축되는 것을 방지합니다.
나사산은 추출기 K0873을 고정하는 역할을 합니다.
도면 설명:
1) 연마된 표면
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1909 암나사가 있는 원형 핀 DIN EN ISO 8735 143 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

암나사가 있는 원형 핀 DIN EN ISO 8735

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호DLD1TL1 약.L2 약.CAD액세서리가격주문
K1909.05X16516M360,61,7 요청 시
K1909.05X20520M360,61,7 요청 시
K1909.05X24524M360,61,7 요청 시
K1909.05X28528M360,61,7 요청 시
K1909.05X32532M360,61,7 요청 시
K1909.05X36536M360,61,7 요청 시
K1909.05X40540M360,61,7 요청 시
K1909.05X45545M360,61,7 요청 시
K1909.06X16616M460,82,1 요청 시
K1909.06X18618M460,82,1 요청 시
K1909.06X20620M460,82,1 요청 시
K1909.06X24624M460,82,1 요청 시
K1909.06X28628M460,82,1 요청 시
K1909.06X32632M460,82,1 요청 시
K1909.06X36636M460,82,1 요청 시
K1909.06X40640M460,82,1 요청 시
K1909.06X45645M460,82,1 요청 시
K1909.06X50650M460,82,1 요청 시
K1909.06X55655M460,82,1 요청 시
K1909.06X60660M460,82,1 요청 시
K1909.08X20820M5812,6 요청 시
K1909.08X24824M5812,6 요청 시
K1909.08X28828M5812,6 요청 시
K1909.08X32832M5812,6 요청 시
K1909.08X36836M5812,6 요청 시
K1909.08X40840M5812,6 요청 시
K1909.08X45845M5812,6 요청 시
K1909.08X50850M5812,6 요청 시
K1909.08X55855M5812,6 요청 시
K1909.08X60860M5812,6 요청 시
K1909.08X70870M5812,6 요청 시
K1909.08X80880M5812,6 요청 시
K1909.08X90890M5812,6 요청 시
K1909.08X1008100M5812,6 요청 시
K1909.10X201020M6101,23 요청 시
K1909.10X241024M6101,23 요청 시
K1909.10X281028M6101,23 요청 시
K1909.10X321032M6101,23 요청 시
K1909.10X361036M6101,23 요청 시
K1909.10X401040M6101,23 요청 시
K1909.10X451045M6101,23 요청 시
K1909.10X501050M6101,23 요청 시
K1909.10X551055M6101,23 요청 시
K1909.10X601060M6101,23 요청 시
K1909.10X701070M6101,23 요청 시
K1909.10X801080M6101,23 요청 시
K1909.10X901090M6101,23 요청 시
K1909.10X10010100M6101,23 요청 시
K1909.12X321232M6101,63,8 요청 시
K1909.12X361236M6101,63,8 요청 시
K1909.12X401240M6101,63,8 요청 시
K1909.12X451245M6101,63,8 요청 시
K1909.12X501250M6101,63,8 요청 시
K1909.12X551255M6101,63,8 요청 시
K1909.12X601260M6101,63,8 요청 시
K1909.12X701270M6101,63,8 요청 시
K1909.12X801280M6101,63,8 요청 시
K1909.12X901290M6101,63,8 요청 시
K1909.12X10012100M6101,63,8 요청 시
K1909.12X12012120M6101,63,8 요청 시
K1909.14X321432M8121,84 요청 시
K1909.14X361436M8121,84 요청 시
K1909.14X401440M8121,84 요청 시
K1909.14X451445M8121,84 요청 시
K1909.14X501450M8121,84 요청 시
K1909.14X551455M8121,84 요청 시
K1909.14X601460M8121,84 요청 시
K1909.14X701470M8121,84 요청 시
K1909.14X801480M8121,84 요청 시
K1909.14X901490M8121,84 요청 시
K1909.14X10014100M8121,84 요청 시
K1909.14X12014120M8121,84 요청 시
K1909.16X401640M81224,7 요청 시
K1909.16X451645M81224,7 요청 시
K1909.16X501650M81224,7 요청 시
K1909.16X551655M81224,7 요청 시
K1909.16X601660M81224,7 요청 시
K1909.16X701670M81224,7 요청 시
K1909.16X801680M81224,7 요청 시
K1909.16X901690M81224,7 요청 시
K1909.16X10016100M81224,7 요청 시
K1909.16X12016120M81224,7 요청 시
K1909.20X452045M10162,56 요청 시
K1909.20X502050M10162,56 요청 시
K1909.20X552055M10162,56 요청 시
K1909.20X602060M10162,56 요청 시
K1909.20X702070M10162,56 요청 시
K1909.20X802080M10162,56 요청 시
K1909.20X902090M10162,56 요청 시
K1909.20X10020100M10162,56 요청 시
K1909.20X12020120M10162,56 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059