포지셔닝 부시라고도 하는 드릴 부시는 드릴링 지그에 드릴을 직접 끼울 수 있도록 하는 실용적인 표준 부품입니다. 드릴 부시를 사용하면 작업장에서의 드릴링 과정이 단순화되고 최적화됩니다. 다양하게 적용이 가능하여 포지셔닝 부시로도 사용됩니다. KIPP의 드릴 부시 및 포지셔닝 부시는 기계 및 설비 산업에서 표준화된 드릴링 프로세스를 가능하게 하고 포지셔닝 사용을 용이하게 합니다. KIPP의 인덱스 플런저 혹은 포지셔닝 핀과 함께 활용하면 고정 작업과 장착 부품의 설치가 더 쉬워집니다. 이러한 이유로 부시는 자동차 산업과 같은 다른 산업에서도 활용됩니다. |