제품 그룹

KIPP 뉴스

뒤로
Security meets design
24. 3. 5 - Security meets design – New snap locks with recessed grip
What is flat, black and ergonomic? A snap lock that can be harmoniously integrated into (almost) any door, hatch or cover and is easy to operate. 자세히...
안전 기능이 있는 별 모양 그립 및 볼 잠금 핀
23. 9. 27 - 그립의 안전성 - 별 모양 그립 및 볼 잠금 핀에 안전 기능을 통합한 KIPP
그림 및 핀의 의도치 않은 풀림 방지: 통합 잠금 메커니즘으로 사용자 편의성 향상자세히...
KIPP UNILOCK 제로점 클램핑 기술
23. 9. 14 - KIPP UNILOCK 제품군 확장 - 공압 제로점 클램핑 기술을 위한 세 가지 새로운 클램핑 모듈
이제 세 가지 새로운 클램핑 모듈을 통해 KIPP는 머시닝 센터에서 장치를 정밀하게 클램핑할 수 있는 더 많은 옵션을 제공합니다.자세히...
KIPP의 클램핑 유닛
23. 9. 7 - KIPP 포트폴리오의 새로운 클램핑 유닛 - 다양한 클램핑 응용 분야를 위한 유연한 솔루션
기계식 및 공압식 클램핑 기술 외에도 이제 다양한 유압식 클램핑 유닛도 제공합니다.자세히...
KIPP의 스테인레스 스틸 스냅 잠금장치
23. 8. 3 - 모든 환경을 위한 안전한 잠금 메커니즘 - KIPP의 스테인레스 스틸 스냅 잠금장치
습기, 산성 및 바닷물에 대한 내성: 새로운 스테인레스 스틸 스냅 잠금장치는 실내 및 실외 용도에 적합합니다.자세히...
Aluminium-Handräder von KIPP
23. 7. 11 - 기능적이고 우아한 - KIPP의 알루미늄 핸드휠
KIPP는 기능과 디자인이 완벽하게 결합된 일련의 경량 알루미늄 핸드휠로 기능을 확장하고 있습니다. 자세히...
KIPP의 클램핑 레버
23. 6. 19 - KIPP의 클램핑 레버
수십 년 동안 전 세계적으로 알려진 - HEINRICH KIPP WERK의 클램핑 레버자세히...
20년의 KIPP 프랑스
23. 6. 10 - KIPP FRANCE는 기념일을 축하합니다 - 프랑스어로 된 20 년의 성공 스토리
20년 동안 프랑스에서 신뢰할 수 있는 파트너.자세히...
상태 센서가 있는 포지셔닝 부싱
23. 6. 6 - KIPP의 상태 센서가 있는 포지셔닝 부싱 - 통제하에 있는 모든 포지션
상태 센서가 있는 포지셔닝 부싱 및 마운트 부시는 잠금 및 볼 잠금 핀의 중앙 위치 제어를 가능하게 합니다 자세히...
트위스트 노브를이 있는 인덱스 플런저
23. 3. 29 - 신속한 위치 지정 및 고정 - 트위스트 노브를이 있는 인덱스 플런저
KIPP은 현재 다양한 크기의 트위스트 노브를이 포함된 인덱스 플런저를 보유하고 있습니다자세히...
KIPP UNILOCK
23. 3. 4 - KIPP UNILOCK
최소 셋업 시간으로 유연성 극대화 - 다양한 KIPP UNILOCK를 자세히 알아보십시오.자세히...
상태 센서가 있는 유선 잠금 볼트
22. 4. 29 - 낮은 유지 보수 및 신뢰성:
상태 센서가 있는 유선 잠금 볼트자세히...
KIPPflexX 시리즈의 제품군 확대
22. 3. 15 - KIPPflexX 시리즈의 제품군 확대
새로운 5축 바이스 KIPPflexX 90mm는 더 작은 기계 테이블을 위해 설계되었습니다. 치수가 약 100mm인 공작물의 외부 윤곽 가공이 가능합니다.자세히...
22. 2. 18 - KIPP 그룹이 올림픽을 후원합니다.
올림픽 참가자이며 독일 유도 대표팀에서 핵심 선수인 Katharina Menz는 탑클래스 스포츠의 파트너사에서 경영 연수생으로 근무를 시작합니다.자세히...
KIPP퀵 액팅 클램프
22. 2. 1 - 확실하고 신속한 워크피스 클램핑
KIPP의 퀵 액팅 클램프를 사용하면 워크피스를 신속하고 확실하고 고정하거나 클램핑할 수 있습니다. 선택의 폭이 넓기 때문에 다양한 방법으로 사용할 수 있습니다.자세히...
KIPP Group과 호르프 직업 학교의 협력
22. 1. 17 - KIPP Group과 호르프 직업 학교의 협력
새로운 협력을 통해 더욱 효과적이고 실무적인 수업이 가능해져 특별한 방식으로 학생들에게 혜택이 돌아갈 예정입니다. 자세히...
Hygienic DESIGN의 새로운 인덱스 플런저
22. 1. 5 - 더욱 까다로운 위생 요건을 위한 인덱스 플런저
Hygienic DESIGN 지침에 따라 제작된 새 인덱스 플런저를 사용하면 먼지 입자가 달라붙지 않아 청소가 더욱 용이해집니다.자세히...
뉴스 아카이브
여기에서 2018년 이후의 모든 뉴스를 찾아보실 수 있습니다.자세히...
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059