제품 그룹
플랜지가 있는 스테인리스 스틸 육각 헤드 나사와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트
K1595

플랜지가 있는 스테인리스 스틸 육각 헤드 나사와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:

세트: 플랜지가 있는 육각 헤드 나사 K1492 + Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.

플랜지가 있는 육각 헤드 나사와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔를 함께 결합해야만 완벽한 실링을 보장할 수 있습니다.

Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔를 위한 플랜지가 있는 육각 헤드 나사는 위생 영역에서 고정 작업을 하는 데 매우 적합하며, 이는 해당 인증서로 확인된 바와 같이 EHEDG 규정을 준수합니다.

재질:

육각 헤드 나사: 스테인리스 스틸 1.4404.
와셔: 스테인리스 스틸 1.4404.
실링 링:
75 EPDM 295 (검정색).
70 EPDM 253815 (흰색).
75 Fluoroprene® XP 45 (청색).

표면 마무리:육각 헤드 나사: 광택처리됨.정보:

EHEDG 인증서는 플랜지가 있는 육각 헤드 나사 K1492와 특별히 맞는 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491을 함께 결합해야만 유효합니다.

경고:

Hygienic USIT® 스크류 체결 시스템의 기능은 스테인리스 스틸 소재와 일반적인 세척제와 함께 시험되었습니다. 각 작업에 대한 적합 여부는 사용자가 확인해 보아야 합니다.

액세서리:플랜지가 있는 캡 너트 K1493.
플라스틱 인서트가 있는 소켓 K1361.
보호 캡이 있는 링/양구 스패너 K1362.
특징:
스테인레스 스틸

도면

플랜지가 있는 스테인리스 스틸 육각 헤드 나사와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질구성품 색상타입DLD1

BKRSWD2D3S허가/
인증
CAD액세서리가격주문
K1595.041X8-검정AM4810,8-6,90,4579,74,11EHEDG 요청 시
K1595.041X10-검정AM41010,8-6,90,4579,74,11EHEDG 요청 시
K1595.041X12-검정AM41210,8-6,90,4579,74,11EHEDG 요청 시
K1595.041X16-검정AM41610,8-6,90,4579,74,11EHEDG 요청 시
K1595.041X20-검정AM42010,8-6,90,4579,74,11EHEDG 요청 시
K1595.041X25-검정BM42510,8146,90,4579,74,11EHEDG 요청 시
K1595.041X30-검정BM43010,8146,90,4579,74,11EHEDG 요청 시
K1595.041X35-검정BM43510,8146,90,4579,74,11EHEDG 요청 시
K1595.041X40-검정BM44010,8146,90,4579,74,11EHEDG 요청 시
K1595.051X10-검정AM51011,8-8,50,5810,75,11EHEDG 요청 시
K1595.051X12-검정AM51211,8-8,50,5810,75,11EHEDG 요청 시
K1595.051X16-검정AM51611,8-8,50,5810,75,11EHEDG 요청 시
K1595.051X20-검정AM52011,8-8,50,5810,75,11EHEDG 요청 시
K1595.051X25-검정BM52511,8168,50,5810,75,11EHEDG 요청 시
K1595.051X30-검정BM53011,8168,50,5810,75,11EHEDG 요청 시
K1595.051X35-검정BM53511,8168,50,5810,75,11EHEDG 요청 시
K1595.051X40-검정BM54011,8168,50,5810,75,11EHEDG 요청 시
K1595.051X45-검정BM54511,8168,50,5810,75,11EHEDG 요청 시
K1595.051X50-검정BM55011,8168,50,5810,75,11EHEDG 요청 시
K1595.061X12-검정AM61214-9,20,551013,16,11EHEDG 요청 시
K1595.061X16-검정AM61614-9,20,551013,16,11EHEDG 요청 시
K1595.061X20-검정AM62014-9,20,551013,16,11EHEDG 요청 시
K1595.061X25-검정AM62514-9,20,551013,16,11EHEDG 요청 시
K1595.061X30-검정BM63014189,20,551013,16,11EHEDG 요청 시
K1595.061X35-검정BM63514189,20,551013,16,11EHEDG 요청 시
K1595.061X40-검정BM64014189,20,551013,16,11EHEDG 요청 시
K1595.061X45-검정BM64514189,20,551013,16,11EHEDG 요청 시
K1595.061X50-검정BM65014189,20,551013,16,11EHEDG 요청 시
K1595.061X60-검정BM66014189,20,551013,16,11EHEDG 요청 시
K1595.081X16-검정AM81618-11,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.081X20-검정AM82018-11,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.081X25-검정AM82518-11,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.081X30-검정AM83018-11,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.081X35-검정AM83518-11,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.081X40-검정BM840182211,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.081X45-검정BM845182211,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.081X50-검정BM850182211,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.081X60-검정BM860182211,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.081X70-검정BM870182211,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.081X80-검정BM880182211,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.101X20-검정AM102022-140,751621,210,11,5EHEDG 요청 시
K1595.101X25-검정AM102522-140,751621,210,11,5EHEDG 요청 시
K1595.101X30-검정AM103022-140,751621,210,11,5EHEDG 요청 시
K1595.101X35-검정AM103522-140,751621,210,11,5EHEDG 요청 시
K1595.101X40-검정AM104022-140,751621,210,11,5EHEDG 요청 시
K1595.101X45-검정BM10452226140,751621,210,11,5EHEDG 요청 시
K1595.101X50-검정BM10502226140,751621,210,11,5EHEDG 요청 시
K1595.101X60-검정BM10602226140,751621,210,11,5EHEDG 요청 시
K1595.101X70-검정BM10702226140,751621,210,11,5EHEDG 요청 시
K1595.101X80-검정BM10802226140,751621,210,11,5EHEDG 요청 시
K1595.121X25-검정AM122526,6-170,91825,512,11,5EHEDG 요청 시
K1595.121X30-검정AM123026,6-170,91825,512,11,5EHEDG 요청 시
K1595.121X35-검정AM123526,6-170,91825,512,11,5EHEDG 요청 시
K1595.121X40-검정AM124026,6-170,91825,512,11,5EHEDG 요청 시
K1595.121X45-검정AM124526,6-170,91825,512,11,5EHEDG 요청 시
K1595.121X50-검정BM125026,630170,91825,512,11,5EHEDG 요청 시
K1595.121X60-검정BM126026,630170,91825,512,11,5EHEDG 요청 시
K1595.121X70-검정BM127026,630170,91825,512,11,5EHEDG 요청 시
K1595.121X80-검정BM128026,630170,91825,512,11,5EHEDG 요청 시
K1595.161X30-검정AM163035-21,81,22433,916,11,5EHEDG 요청 시
K1595.161X35-검정AM163535-21,81,22433,916,11,5EHEDG 요청 시
K1595.161X40-검정AM164035-21,81,22433,916,11,5EHEDG 요청 시
K1595.161X45-검정AM164535-21,81,22433,916,11,5EHEDG 요청 시
K1595.161X50-검정AM165035-21,81,22433,916,11,5EHEDG 요청 시
K1595.161X60-검정AM166035-21,81,22433,916,11,5EHEDG 요청 시
K1595.161X70-검정BM1670353821,81,22433,916,11,5EHEDG 요청 시
K1595.161X80-검정BM1680353821,81,22433,916,11,5EHEDG 요청 시
K1595.042X870 EPDM 253815흰색AM4810,8-6,90,4579,74,11EHEDG 요청 시
K1595.042X1070 EPDM 253815흰색AM41010,8-6,90,4579,74,11EHEDG 요청 시
K1595.042X1270 EPDM 253815흰색AM41210,8-6,90,4579,74,11EHEDG 요청 시
K1595.042X1670 EPDM 253815흰색AM41610,8-6,90,4579,74,11EHEDG 요청 시
K1595.042X2070 EPDM 253815흰색AM42010,8-6,90,4579,74,11EHEDG 요청 시
K1595.042X2570 EPDM 253815흰색BM42510,8146,90,4579,74,11EHEDG 요청 시
K1595.042X3070 EPDM 253815흰색BM43010,8146,90,4579,74,11EHEDG 요청 시
K1595.042X3570 EPDM 253815흰색BM43510,8146,90,4579,74,11EHEDG 요청 시
K1595.042X4070 EPDM 253815흰색BM44010,8146,90,4579,74,11EHEDG 요청 시
K1595.052X1070 EPDM 253815흰색AM51011,8-8,50,5810,75,11EHEDG 요청 시
K1595.052X1270 EPDM 253815흰색AM51211,8-8,50,5810,75,11EHEDG 요청 시
K1595.052X1670 EPDM 253815흰색AM51611,8-8,50,5810,75,11EHEDG 요청 시
K1595.052X2070 EPDM 253815흰색AM52011,8-8,50,5810,75,11EHEDG 요청 시
K1595.052X2570 EPDM 253815흰색BM52511,8168,50,5810,75,11EHEDG 요청 시
K1595.052X3070 EPDM 253815흰색BM53011,8168,50,5810,75,11EHEDG 요청 시
K1595.052X3570 EPDM 253815흰색BM53511,8168,50,5810,75,11EHEDG 요청 시
K1595.052X4070 EPDM 253815흰색BM54011,8168,50,5810,75,11EHEDG 요청 시
K1595.052X4570 EPDM 253815흰색BM54511,8168,50,5810,75,11EHEDG 요청 시
K1595.052X5070 EPDM 253815흰색BM55011,8168,50,5810,75,11EHEDG 요청 시
K1595.062X1270 EPDM 253815흰색AM61214-9,20,551013,16,11EHEDG 요청 시
K1595.062X1670 EPDM 253815흰색AM61614-9,20,551013,16,11EHEDG 요청 시
K1595.062X2070 EPDM 253815흰색AM62014-9,20,551013,16,11EHEDG 요청 시
K1595.062X2570 EPDM 253815흰색AM62514-9,20,551013,16,11EHEDG 요청 시
K1595.062X3070 EPDM 253815흰색BM63014189,20,551013,16,11EHEDG 요청 시
K1595.062X3570 EPDM 253815흰색BM63514189,20,551013,16,11EHEDG 요청 시
K1595.062X4070 EPDM 253815흰색BM64014189,20,551013,16,11EHEDG 요청 시
K1595.062X4570 EPDM 253815흰색BM64514189,20,551013,16,11EHEDG 요청 시
K1595.062X5070 EPDM 253815흰색BM65014189,20,551013,16,11EHEDG 요청 시
K1595.062X6070 EPDM 253815흰색BM66014189,20,551013,16,11EHEDG 요청 시
K1595.082X1670 EPDM 253815흰색AM81618-11,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.082X2070 EPDM 253815흰색AM82018-11,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.082X2570 EPDM 253815흰색AM82518-11,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.082X3070 EPDM 253815흰색AM83018-11,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.082X3570 EPDM 253815흰색AM83518-11,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.082X4070 EPDM 253815흰색BM840182211,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.082X4570 EPDM 253815흰색BM845182211,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.082X5070 EPDM 253815흰색BM850182211,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.082X6070 EPDM 253815흰색BM860182211,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.082X7070 EPDM 253815흰색BM870182211,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.082X8070 EPDM 253815흰색BM880182211,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.102X2070 EPDM 253815흰색AM102022-140,751621,210,11,5EHEDG 요청 시
K1595.102X2570 EPDM 253815흰색AM102522-140,751621,210,11,5EHEDG 요청 시
K1595.102X3070 EPDM 253815흰색AM103022-140,751621,210,11,5EHEDG 요청 시
K1595.102X3570 EPDM 253815흰색AM103522-140,751621,210,11,5EHEDG 요청 시
K1595.102X4070 EPDM 253815흰색AM104022-140,751621,210,11,5EHEDG 요청 시
K1595.102X4570 EPDM 253815흰색BM10452226140,751621,210,11,5EHEDG 요청 시
K1595.102X5070 EPDM 253815흰색BM10502226140,751621,210,11,5EHEDG 요청 시
K1595.102X6070 EPDM 253815흰색BM10602226140,751621,210,11,5EHEDG 요청 시
K1595.102X7070 EPDM 253815흰색BM10702226140,751621,210,11,5EHEDG 요청 시
K1595.102X8070 EPDM 253815흰색BM10802226140,751621,210,11,5EHEDG 요청 시
K1595.122X2570 EPDM 253815흰색AM122526,6-170,91825,512,11,5EHEDG 요청 시
K1595.122X3070 EPDM 253815흰색AM123026,6-170,91825,512,11,5EHEDG 요청 시
K1595.122X3570 EPDM 253815흰색AM123526,6-170,91825,512,11,5EHEDG 요청 시
K1595.122X4070 EPDM 253815흰색AM124026,6-170,91825,512,11,5EHEDG 요청 시
K1595.122X4570 EPDM 253815흰색AM124526,6-170,91825,512,11,5EHEDG 요청 시
K1595.122X5070 EPDM 253815흰색BM125026,630170,91825,512,11,5EHEDG 요청 시
K1595.122X6070 EPDM 253815흰색BM126026,630170,91825,512,11,5EHEDG 요청 시
K1595.122X7070 EPDM 253815흰색BM127026,630170,91825,512,11,5EHEDG 요청 시
K1595.122X8070 EPDM 253815흰색BM128026,630170,91825,512,11,5EHEDG 요청 시
K1595.162X3070 EPDM 253815흰색AM163035-21,81,22433,916,11,5EHEDG 요청 시
K1595.162X3570 EPDM 253815흰색AM163535-21,81,22433,916,11,5EHEDG 요청 시
K1595.162X4070 EPDM 253815흰색AM164035-21,81,22433,916,11,5EHEDG 요청 시
K1595.162X4570 EPDM 253815흰색AM164535-21,81,22433,916,11,5EHEDG 요청 시
K1595.162X5070 EPDM 253815흰색AM165035-21,81,22433,916,11,5EHEDG 요청 시
K1595.162X6070 EPDM 253815흰색AM166035-21,81,22433,916,11,5EHEDG 요청 시
K1595.162X7070 EPDM 253815흰색BM1670353821,81,22433,916,11,5EHEDG 요청 시
K1595.162X8070 EPDM 253815흰색BM1680353821,81,22433,916,11,5EHEDG 요청 시
K1595.044X8플루오로프렌 XP 45청색AM4810,8-6,90,4579,74,11EHEDG 요청 시
K1595.044X10플루오로프렌 XP 45청색AM41010,8-6,90,4579,74,11EHEDG 요청 시
K1595.044X12플루오로프렌 XP 45청색AM41210,8-6,90,4579,74,11EHEDG 요청 시
K1595.044X16플루오로프렌 XP 45청색AM41610,8-6,90,4579,74,11EHEDG 요청 시
K1595.044X20플루오로프렌 XP 45청색AM42010,8-6,90,4579,74,11EHEDG 요청 시
K1595.044X25플루오로프렌 XP 45청색BM42510,8146,90,4579,74,11EHEDG 요청 시
K1595.044X30플루오로프렌 XP 45청색BM43010,8146,90,4579,74,11EHEDG 요청 시
K1595.044X35플루오로프렌 XP 45청색BM43510,8146,90,4579,74,11EHEDG 요청 시
K1595.044X40플루오로프렌 XP 45청색BM44010,8146,90,4579,74,11EHEDG 요청 시
K1595.054X10플루오로프렌 XP 45청색AM51011,8-8,50,5810,75,11EHEDG 요청 시
K1595.054X12플루오로프렌 XP 45청색AM51211,8-8,50,5810,75,11EHEDG 요청 시
K1595.054X16플루오로프렌 XP 45청색AM51611,8-8,50,5810,75,11EHEDG 요청 시
K1595.054X20플루오로프렌 XP 45청색AM52011,8-8,50,5810,75,11EHEDG 요청 시
K1595.054X25플루오로프렌 XP 45청색BM52511,8168,50,5810,75,11EHEDG 요청 시
K1595.054X30플루오로프렌 XP 45청색BM53011,8168,50,5810,75,11EHEDG 요청 시
K1595.054X35플루오로프렌 XP 45청색BM53511,8168,50,5810,75,11EHEDG 요청 시
K1595.054X40플루오로프렌 XP 45청색BM54011,8168,50,5810,75,11EHEDG 요청 시
K1595.054X45플루오로프렌 XP 45청색BM54511,8168,50,5810,75,11EHEDG 요청 시
K1595.054X50플루오로프렌 XP 45청색BM55011,8168,50,5810,75,11EHEDG 요청 시
K1595.064X12플루오로프렌 XP 45청색AM61214-9,20,551013,16,11EHEDG 요청 시
K1595.064X16플루오로프렌 XP 45청색AM61614-9,20,551013,16,11EHEDG 요청 시
K1595.064X20플루오로프렌 XP 45청색AM62014-9,20,551013,16,11EHEDG 요청 시
K1595.064X25플루오로프렌 XP 45청색AM62514-9,20,551013,16,11EHEDG 요청 시
K1595.064X30플루오로프렌 XP 45청색BM63014189,20,551013,16,11EHEDG 요청 시
K1595.064X35플루오로프렌 XP 45청색BM63514189,20,551013,16,11EHEDG 요청 시
K1595.064X40플루오로프렌 XP 45청색BM64014189,20,551013,16,11EHEDG 요청 시
K1595.064X45플루오로프렌 XP 45청색BM64514189,20,551013,16,11EHEDG 요청 시
K1595.064X50플루오로프렌 XP 45청색BM65014189,20,551013,16,11EHEDG 요청 시
K1595.064X60플루오로프렌 XP 45청색BM66014189,20,551013,16,11EHEDG 요청 시
K1595.084X16플루오로프렌 XP 45청색AM81618-11,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.084X20플루오로프렌 XP 45청색AM82018-11,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.084X25플루오로프렌 XP 45청색AM82518-11,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.084X30플루오로프렌 XP 45청색AM83018-11,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.084X35플루오로프렌 XP 45청색AM83518-11,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.084X40플루오로프렌 XP 45청색BM840182211,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.084X45플루오로프렌 XP 45청색BM845182211,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.084X50플루오로프렌 XP 45청색BM850182211,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.084X60플루오로프렌 XP 45청색BM860182211,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.084X70플루오로프렌 XP 45청색BM870182211,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.084X80플루오로프렌 XP 45청색BM880182211,70,61316,98,11EHEDG 요청 시
K1595.104X20플루오로프렌 XP 45청색AM102022-140,751621,210,11,5EHEDG 요청 시
K1595.104X25플루오로프렌 XP 45청색AM102522-140,751621,210,11,5EHEDG 요청 시
K1595.104X30플루오로프렌 XP 45청색AM103022-140,751621,210,11,5EHEDG 요청 시
K1595.104X35플루오로프렌 XP 45청색AM103522-140,751621,210,11,5EHEDG 요청 시
K1595.104X40플루오로프렌 XP 45청색AM104022-140,751621,210,11,5EHEDG 요청 시
K1595.104X45플루오로프렌 XP 45청색BM10452226140,751621,210,11,5EHEDG 요청 시
K1595.104X50플루오로프렌 XP 45청색BM10502226140,751621,210,11,5EHEDG 요청 시
K1595.104X60플루오로프렌 XP 45청색BM10602226140,751621,210,11,5EHEDG 요청 시
K1595.104X70플루오로프렌 XP 45청색BM10702226140,751621,210,11,5EHEDG 요청 시
K1595.104X80플루오로프렌 XP 45청색BM10802226140,751621,210,11,5EHEDG 요청 시
K1595.124X25플루오로프렌 XP 45청색AM122526,6-170,91825,512,11,5EHEDG 요청 시
K1595.124X30플루오로프렌 XP 45청색AM123026,6-170,91825,512,11,5EHEDG 요청 시
K1595.124X35플루오로프렌 XP 45청색AM123526,6-170,91825,512,11,5EHEDG 요청 시
K1595.124X40플루오로프렌 XP 45청색AM124026,6-170,91825,512,11,5EHEDG 요청 시
K1595.124X45플루오로프렌 XP 45청색AM124526,6-170,91825,512,11,5EHEDG 요청 시
K1595.124X50플루오로프렌 XP 45청색BM125026,630170,91825,512,11,5EHEDG 요청 시
K1595.124X60플루오로프렌 XP 45청색BM126026,630170,91825,512,11,5EHEDG 요청 시
K1595.124X70플루오로프렌 XP 45청색BM127026,630170,91825,512,11,5EHEDG 요청 시
K1595.124X80플루오로프렌 XP 45청색BM128026,630170,91825,512,11,5EHEDG 요청 시
K1595.164X30플루오로프렌 XP 45청색AM163035-21,81,22433,916,11,5EHEDG 요청 시
K1595.164X35플루오로프렌 XP 45청색AM163535-21,81,22433,916,11,5EHEDG 요청 시
K1595.164X40플루오로프렌 XP 45청색AM164035-21,81,22433,916,11,5EHEDG 요청 시
K1595.164X45플루오로프렌 XP 45청색AM164535-21,81,22433,916,11,5EHEDG 요청 시
K1595.164X50플루오로프렌 XP 45청색AM165035-21,81,22433,916,11,5EHEDG 요청 시
K1595.164X60플루오로프렌 XP 45청색AM166035-21,81,22433,916,11,5EHEDG 요청 시
K1595.164X70플루오로프렌 XP 45청색BM1670353821,81,22433,916,11,5EHEDG 요청 시
K1595.164X80플루오로프렌 XP 45청색BM1680353821,81,22433,916,11,5EHEDG 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059