제품 그룹
보어홀용 고정 링 DIN 472
K1939

보어홀용 고정 링 DIN 472

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 스프링 또는 스테인레스 스틸 1.4122.표면 마무리:인산염처리된 스틸 스프링.
스테인리스 스틸. 자연적 마무리.
정보:DIN 472 고정 링은 범용으로 사용 가능한 보어홀 축방향 조립식 고정 요소입니다. 이 고정 링은 기계 유닛(예: 롤링 베어링)과 링이 조립된 슬롯 사이에 큰 축 력을 전달할 수 있습니다.도면 설명:
1) 설치 공간
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1939 보어홀용 고정 링 DIN 472 189 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

보어홀용 고정 링 DIN 472

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호본체 재질ABD1D2D3D4D5HMCAD액세서리가격주문
K1939.080800스틸2,41,188,48,7310,80,9 요청 시
K1939.091000스틸2,51,399,49,83,710,80,9 요청 시
K1939.101000스틸3,21,41010,410,83,31,211,1 요청 시
K1939.121000스틸3,41,71212,5134,91,511,1 요청 시
K1939.141000스틸3,71,91414,615,16,21,711,1 요청 시
K1939.151000스틸3,721515,716,27,21,711,1 요청 시
K1939.161000스틸3,821616,817,381,711,1 요청 시
K1939.171000스틸3,92,11717,818,38,81,711,1 요청 시
K1939.181000스틸4,12,2181919,59,4211,1 요청 시
K1939.191000스틸4,12,2192020,510,4211,1 요청 시
K1939.201000스틸4,22,3202121,511,2211,1 요청 시
K1939.221000스틸4,22,5222323,513,2211,1 요청 시
K1939.241200스틸4,42,62425,225,914,821,21,3 요청 시
K1939.251200스틸4,52,72526,226,915,521,21,3 요청 시
K1939.261200스틸4,72,82627,227,916,121,21,3 요청 시
K1939.281200스틸4,82,92829,430,117,921,21,3 요청 시
K1939.301200스틸4,833031,432,119,921,21,3 요청 시
K1939.321200스틸5,43,23233,734,420,62,51,21,3 요청 시
K1939.351500스틸5,43,4353737,823,62,51,51,6 요청 시
K1939.381500스틸5,53,7384040,826,42,51,51,6 요청 시
K1939.401750스틸5,83,94042,543,527,82,51,751,85 요청 시
K1939.451750스틸6,24,34547,548,5322,51,751,85 요청 시
K1939.471750스틸6,44,44749,550,533,52,51,751,85 요청 시
K1939.502000스틸6,54,6505354,236,32,522,15 요청 시
K1939.552000스틸6,85555859,240,72,522,15 요청 시
K1939.602000스틸7,35,4606364,244,72,522,15 요청 시
K1939.752500스틸7,86,6757879,558,632,52,65 요청 시
K1939.080801스테인레스 스틸2,41,188,48,7310,80,9 요청 시
K1939.091001스테인레스 스틸2,51,399,49,83,710,80,9 요청 시
K1939.101001스테인레스 스틸3,21,41010,410,83,31,211,1 요청 시
K1939.121001스테인레스 스틸3,41,71212,5134,91,511,1 요청 시
K1939.141001스테인레스 스틸3,71,91414,615,16,21,711,1 요청 시
K1939.151001스테인레스 스틸3,721515,716,27,21,711,1 요청 시
K1939.161001스테인레스 스틸3,821616,817,381,711,1 요청 시
K1939.171001스테인레스 스틸3,92,11717,818,38,81,711,1 요청 시
K1939.191001스테인레스 스틸4,12,2192020,510,4211,1 요청 시
K1939.201001스테인레스 스틸4,22,3202121,511,2211,1 요청 시
K1939.221001스테인레스 스틸4,22,5222323,513,2211,1 요청 시
K1939.241201스테인레스 스틸4,42,62425,225,914,821,21,3 요청 시
K1939.251201스테인레스 스틸4,52,72526,226,915,521,21,3 요청 시
K1939.261201스테인레스 스틸4,72,82627,227,916,121,21,3 요청 시
K1939.281201스테인레스 스틸4,82,92829,430,117,921,21,3 요청 시
K1939.301201스테인레스 스틸4,833031,432,119,921,21,3 요청 시
K1939.321201스테인레스 스틸5,43,23233,734,420,62,51,21,3 요청 시
K1939.351501스테인레스 스틸5,43,4353737,823,62,51,51,6 요청 시
K1939.381501스테인레스 스틸5,53,7384040,826,42,51,51,6 요청 시
K1939.401751스테인레스 스틸5,83,94042,543,527,82,51,751,85 요청 시
K1939.451751스테인레스 스틸6,24,34547,548,5322,51,751,85 요청 시
K1939.502001스테인레스 스틸6,54,6505354,236,32,522,15 요청 시
K1939.552001스테인레스 스틸6,85555859,240,72,522,15 요청 시
K1939.602001스테인레스 스틸7,35,4606364,244,72,522,15 요청 시
K1939.752501스테인레스 스틸7,86,6757879,558,632,52,65 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059