제품 그룹
육각 소켓 헤드 나사 헤드까지 스레드 DIN 912
K1159

육각 소켓 헤드 나사 헤드까지 스레드 DIN 912

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.표면 마무리:스틸 경도 강도 8.8 , 표면 광택 처리(검은색) 또는 아연 광택 처리.
스테인레스 스틸 A 2-70, 표면 광택 처리.
스테인레스 스틸 A 4-70, 표면 광택 처리.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1159 육각 소켓 헤드 나사 헤드까지 스레드 DIN 912 180 kB
 경도 등급 182 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB
 스크류 표면 195 kB

도면

육각 소켓 헤드 나사 헤드까지 스레드 DIN 912

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질경도 등급표면
기본 몸체
D

LDKKSWCAD액세서리가격주문
K1159.05X40스틸8.8자연적 마무리 (검정)M5408,554 요청 시
K1159.05X50스틸8.8자연적 마무리 (검정)M5508,554 요청 시
K1159.05X60스틸8.8자연적 마무리 (검정)M5608,554 요청 시
K1159.05X80스틸8.8자연적 마무리 (검정)M5808,554 요청 시
K1159.06X40스틸8.8자연적 마무리 (검정)M6401065 요청 시
K1159.06X50스틸8.8자연적 마무리 (검정)M6501065 요청 시
K1159.06X60스틸8.8자연적 마무리 (검정)M6601065 요청 시
K1159.06X70스틸8.8자연적 마무리 (검정)M6701065 요청 시
K1159.06X90스틸8.8자연적 마무리 (검정)M6901065 요청 시
K1159.06X100스틸8.8자연적 마무리 (검정)M61001065 요청 시
K1159.08X50스틸8.8자연적 마무리 (검정)M8501386 요청 시
K1159.08X60스틸8.8자연적 마무리 (검정)M8601386 요청 시
K1159.08X70스틸8.8자연적 마무리 (검정)M8701386 요청 시
K1159.08X80스틸8.8자연적 마무리 (검정)M8801386 요청 시
K1159.08X90스틸8.8자연적 마무리 (검정)M8901386 요청 시
K1159.10X50스틸8.8자연적 마무리 (검정)M105016108 요청 시
K1159.10X60스틸8.8자연적 마무리 (검정)M106016108 요청 시
K1159.10X70스틸8.8자연적 마무리 (검정)M107016108 요청 시
K1159.10X80스틸8.8자연적 마무리 (검정)M108016108 요청 시
K1159.10X90스틸8.8자연적 마무리 (검정)M109016108 요청 시
K1159.10X100스틸8.8자연적 마무리 (검정)M1010016108 요청 시
K1159.12X80스틸8.8자연적 마무리 (검정)M1280181210 요청 시
K1159.12X90스틸8.8자연적 마무리 (검정)M1290181210 요청 시
K1159.12X100스틸8.8자연적 마무리 (검정)M12100181210 요청 시
K1159.405X40스틸8.8광택 처리된 아연도금M5408,554 요청 시
K1159.405X70스틸8.8광택 처리된 아연도금M5708,554 요청 시
K1159.405X80스틸8.8광택 처리된 아연도금M5808,554 요청 시
K1159.406X40스틸8.8광택 처리된 아연도금M6401065 요청 시
K1159.406X50스틸8.8광택 처리된 아연도금M6501065 요청 시
K1159.406X60스틸8.8광택 처리된 아연도금M6601065 요청 시
K1159.406X70스틸8.8광택 처리된 아연도금M6701065 요청 시
K1159.406X80스틸8.8광택 처리된 아연도금M6801065 요청 시
K1159.406X90스틸8.8광택 처리된 아연도금M6901065 요청 시
K1159.406X100스틸8.8광택 처리된 아연도금M61001065 요청 시
K1159.408X50스틸8.8광택 처리된 아연도금M8501386 요청 시
K1159.408X60스틸8.8광택 처리된 아연도금M8601386 요청 시
K1159.408X70스틸8.8광택 처리된 아연도금M8701386 요청 시
K1159.408X80스틸8.8광택 처리된 아연도금M8801386 요청 시
K1159.408X90스틸8.8광택 처리된 아연도금M8901386 요청 시
K1159.408X100스틸8.8광택 처리된 아연도금M81001386 요청 시
K1159.410X50스틸8.8광택 처리된 아연도금M105016108 요청 시
K1159.410X60스틸8.8광택 처리된 아연도금M106016108 요청 시
K1159.410X70스틸8.8광택 처리된 아연도금M107016108 요청 시
K1159.410X80스틸8.8광택 처리된 아연도금M108016108 요청 시
K1159.410X90스틸8.8광택 처리된 아연도금M109016108 요청 시
K1159.410X100스틸8.8광택 처리된 아연도금M1010016108 요청 시
K1159.412X70스틸8.8광택 처리된 아연도금M1270181210 요청 시
K1159.412X80스틸8.8광택 처리된 아연도금M1280181210 요청 시
K1159.412X90스틸8.8광택 처리된 아연도금M1290181210 요청 시
K1159.412X100스틸8.8광택 처리된 아연도금M12100181210 요청 시
K1159.105X40스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M5408,554 요청 시
K1159.105X70스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M5708,554 요청 시
K1159.106X40스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M6401065 요청 시
K1159.106X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M6501065 요청 시
K1159.106X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M6601065 요청 시
K1159.106X70스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M6701065 요청 시
K1159.106X80스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M6801065 요청 시
K1159.106X90스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M6901065 요청 시
K1159.106X100스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M61001065 요청 시
K1159.108X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8501386 요청 시
K1159.108X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8601386 요청 시
K1159.108X70스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8701386 요청 시
K1159.108X80스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8801386 요청 시
K1159.108X90스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8901386 요청 시
K1159.108X100스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M81001386 요청 시
K1159.110X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M105016108 요청 시
K1159.110X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M106016108 요청 시
K1159.110X70스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M107016108 요청 시
K1159.110X80스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M108016108 요청 시
K1159.110X90스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M109016108 요청 시
K1159.110X100스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M1010016108 요청 시
K1159.112X70스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M1270181210 요청 시
K1159.112X80스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M1280181210 요청 시
K1159.112X90스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M1290181210 요청 시
K1159.112X100스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12100181210 요청 시
K1159.605X40스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M5408,554 요청 시
K1159.605X70스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M5708,554 요청 시
K1159.605X80스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M5808,554 요청 시
K1159.606X40스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M6401065 요청 시
K1159.606X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M6501065 요청 시
K1159.606X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M6601065 요청 시
K1159.606X70스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M6701065 요청 시
K1159.606X80스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M6801065 요청 시
K1159.606X90스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M6901065 요청 시
K1159.606X100스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M61001065 요청 시
K1159.608X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8501386 요청 시
K1159.608X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8601386 요청 시
K1159.608X70스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8701386 요청 시
K1159.608X80스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8801386 요청 시
K1159.608X90스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8901386 요청 시
K1159.608X100스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M81001386 요청 시
K1159.610X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M105016108 요청 시
K1159.610X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M106016108 요청 시
K1159.610X70스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M107016108 요청 시
K1159.610X80스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M108016108 요청 시
K1159.610X90스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M109016108 요청 시
K1159.610X100스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M1010016108 요청 시
K1159.612X80스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M1280181210 요청 시
K1159.612X100스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12100181210 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059