제품 그룹
고정식 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 T 나사 DIN 6304 또는 DIN 6306
K0756

고정식 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 T 나사 DIN 6304 또는 DIN 6306

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:스틸.표면 마무리:검정 산화 처리, 스러스트 포인트 경화 처리.정보:이동식 클램핑 나사가 달린 T 나사의 경우
클램핑 나사를 밀어 위치를 옮길 수 있고,
압축 스프링으로 어떤 위치에서도 고정할
수 있습니다. 링이 이동 거리를 제한합니다.
고정식 클램핑 나사가 달린 T 나사의
경우에는 클램핑 나사가 압입되어 있습니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0756 고정식 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 T 나사 DIN 6304 또는 DIN 6306 174 kB

도면 (전체 요약)

고정식 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 T 나사 DIN 6304 또는 DIN 6306

고정식 노브가 달린 T 나사 DIN 6304

자세한 정보

도면

고정식 노브가 달린 T 나사 DIN 6304

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

모델 1D1D2D3D4L1L2L3L5Z2CAD액세서리가격주문
K0756.106X40고정식 스핀들M61254,5401050306 요청 시
K0756.106X50고정식 스핀들M61254,5501050406 요청 시
K0756.108X50고정식 스핀들M81466501260357,5 요청 시
K0756.108X60고정식 스핀들M81466601260457,5 요청 시
K0756.110X60고정식 스핀들M101888601480409 요청 시
K0756.110X70고정식 스핀들M101888701480509 요청 시
K0756.112X70고정식 스핀들M122010870181005010 요청 시
K0756.112X80고정식 스핀들M122010880181006010 요청 시
K0756.116X75고정식 스핀들M1624121275201205512 요청 시
K0756.116X90고정식 스핀들M1624121290201207012 요청 시
K0756.116X110고정식 스핀들M16241212110201209012 요청 시
K0756.120X75고정식 스핀들M20301615,575281405514 요청 시
K0756.120X90고정식 스핀들M20301615,590281407014 요청 시
K0756.120X110고정식 스핀들M20301615,5110281409014 요청 시

이동식 클램핑 나사가 달린 T나사 DIN 6306

자세한 정보

도면

이동식 클램핑 나사가 달린 T나사 DIN 6306

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

모델 1D1D2D3D4L1L2L3L5Z2CAD액세서리가격주문
K0756.210X40이동식 스핀들M101888403280309 요청 시
K0756.210X50이동식 스핀들M101888503280409 요청 시
K0756.212X50이동식 스핀들M122010850351004010 요청 시
K0756.212X60이동식 스핀들M122010860351005010 요청 시
K0756.216X55이동식 스핀들M1624131255401204512 요청 시
K0756.216X70이동식 스핀들M1624131270401206012 요청 시
K0756.216X90이동식 스핀들M1624131290401208012 요청 시
K0756.220X55이동식 스핀들M20301615,555451404514 요청 시
K0756.220X70이동식 스핀들M20301615,570451406014 요청 시
K0756.220X90이동식 스핀들M20301615,590451408014 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059