- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 스크류, 너트 및 와셔
- K0756
고정식 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 T 나사 DIN 6304 또는 DIN 6306
- K0584
클램핑력 강화 장치
- K1798
알루미늄 커버, 보어 및 육각 소켓 나사 헤드 용
- K1418
아이 볼트, DIN 444, 타입 B 긴 스레드 있음
- K2184
스틸 또는 스테인레스 스틸 아일렛 나사 타입 48
- K2185
스틸 나사 후크 타입 11E 및 타입 4E
- K1960
나사 스핀들 스틸 및 스테인레스 스틸 DIN 976-1
- K0708
육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642
- K1159
육각 소켓 헤드 나사 헤드까지 스레드 DIN 912
- K0869
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762, 나사 잠금 포함
- K0869
육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1160
육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드 DIN 6912
- K0396
아이 볼트 DIN 444 타입 B
- K0404
그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱
- K0405
그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱
- K0755
고정식 클램핑 나사 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 나비형 너트 DIN 6305/DIN 6307
- K0697
스터드 나사 DIN 6379
- K1910
스터드 나사
- K0698
T 슬롯 스크류 DIN 787
- K0699
T 슬롯 스크류 DIN 787, 12.9
- K0870
샤프트가 있는 육각 나사 DIN 931/ISO 4014
- K0871
육각 헤드 나사 DIN 933/ISO 4017
- K1161
육각 헤드 나사 플랜지 있음 DIN EN 1665
- K1796
납작한 하프 라운드 헤드가 있는 스크류, DIN EN ISO 7380
- K1493
플랜지가 있는 캡 너트, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용
- K1327
플랜지가 있는 육각 헤드 나사, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K1492
플랜지가 있는 육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용
- K1595
플랜지가 있는 스테인리스 스틸 육각 헤드 나사와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트
- K1594
플랜지가 있는 스테인리스 스틸 캡 너트와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트
- K1491
실링 와셔 및 평면 와셔 Hygienic USIT®
- K1647
육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN
- K1648
육각 너트, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN
- K1822
씰링 링이 있는 스테인리스 스틸 스페이서 슬리브 Hygienic DESIGN
- K2153
씰링 링이 있는 조절 가능한 스테인리스 스틸 스페이서 Hygienic DESIGN
- K1649
씰링 링 Hygienic DESIGN
- K1329
볼 헤드 스크류, Hygienic DESIGN
- K1411
육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, Hygienic DESIGN
- K1330
육각 헤드 나사, 좁은 샤프트, Hygienic DESIGN
- K1332
캡 너트, 컴팩트, Hygienic DESIGN
- K0700
육각 너트 낮은 타입 DIN 439 / ISO 4035
- K2314
사각 너트, DIN 557
- K2315
사각 너트, 낮은 타입 DIN 562
- K1145
육각 너트 DIN 934
- K1147
육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 높은 타입 DIN 982 확장형
- K1148
육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 낮은 타입 DIN 985 확장형
- K1146
육각 너트, 클램핑 부품이 있음 DIN 980 확장형
- K1797
플랜지가 있는 육각 너트 DIN 6923 / EN 1661 확장형
- K2030
플라스틱 커버캡 육각 너트 및 육각 나사용
- K0701
컬러 너트 높이 1.5 D DIN 6331 확장형
- K0702
육각 너트 높이 1.5 D DIN 6330 확장형
- K0794
구면 시트가 있는 육각 너트
- K1800
육각 캡 너트, 높은 형태, DIN 1587 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1801
육각 캡 너트, 낮은 형태, DIN 917 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1917
슬롯 너트 DIN 1804
- K2060
슬롯 너트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 981
- K2063
잠금 플레이트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 5406
- K2062
잠금 플레이트, 스틸 DIN 462
- K2059
슬롯 너트 스틸 DIN 70852
- K2061
잠금 플레이트, 스틸 DIN 70952
- K1918
탄성 스톱이 있는 슬롯 너트
- K0868
와셔 중간 사양 DIN 125 A형
- K2099
와셔 DIN 433, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1150
외경이 큰 디스크 DIN 9021
- K1151
심 와셔 DIN 988
- K1968
스크류용 와셔, 고강도 클램핑 슬리브, DIN 7349
- K0867
클램핑 공구용 와셔 스틸 또는 알루미늄 DIN 6340
- K1526
플라스틱 평면 와셔 분실 방지됨
- K1938
샤프트용 고정 링 DIN 471
- K1939
보어홀용 고정 링 DIN 472
- K1940
샤프트용 잠금 와셔 DIN 6799
- K2231
KL 리테이너, 스틸
- K2232
SL 리테이너, 스틸
- K0730
장치 와셔 DIN 6372 확장형
- K0703
캡티브 C-와셔 DIN 6371
- K0704
슬롯 헤드 스크류 DIN 923
- K0705
연결부가 있는 로케이팅 볼트 ISO 7379와 유사
- K0706
긴 나사 핀이 있는 로케이팅 볼트 육각 DIN 609와 유사
- K2183
스틸 또는 스테인레스 스틸 테이퍼 핀 ISO 2339 타입 B
- K1908
원형 핀 DIN 6325
- K2013
원형 핀 ISO 2338
- K1909
암나사가 있는 원형 핀 DIN EN ISO 8735
- K0707
육각 소켓 세트 스크류 DIN EN ISO 4026
- K0797
육각 소켓 및 팁이 있는 그러브 스크류 DIN EN ISO 4027
- K2052
그루브 스크류, 육각 소켓 및 핀 포함, DIN EN ISO 4028
- 나사 인써트
- 드릴 부싱
- 프로파일과 프로파일 시스템용 커넥터
- 조절 링, 클램핑 링, 클램핑 허브
- 기계 유닛 및 고정장치 유닛용 액세서리
- 커플링
- [-de-] Dichtungen
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:스틸, 스테인레스 스틸 또는 스테인레스 스틸 A4표면 마무리:스틸, 광택처리. 스테인레스 스틸. 광택처리.정보:원형 핀은 ISO 2338에 해당합니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | D | L | Z1 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2013.010X003 | 스틸 | 1 | 3 | 0,2 |  | | 요청 시 | | K2013.010X004 | 스틸 | 1 | 4 | 0,2 |  | | 요청 시 | | K2013.010X005 | 스틸 | 1 | 5 | 0,2 |  | | 요청 시 | | K2013.010X006 | 스틸 | 1 | 6 | 0,2 |  | | 요청 시 | | K2013.010X008 | 스틸 | 1 | 8 | 0,2 |  | | 요청 시 | | K2013.010X010 | 스틸 | 1 | 10 | 0,2 |  | | 요청 시 | | K2013.010X012 | 스틸 | 1 | 12 | 0,2 |  | | 요청 시 | | K2013.015X003 | 스틸 | 1,5 | 3 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.015X004 | 스틸 | 1,5 | 4 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.015X005 | 스틸 | 1,5 | 5 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.015X006 | 스틸 | 1,5 | 6 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.015X008 | 스틸 | 1,5 | 8 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.015X010 | 스틸 | 1,5 | 10 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.015X012 | 스틸 | 1,5 | 12 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.015X014 | 스틸 | 1,5 | 14 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.015X016 | 스틸 | 1,5 | 16 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.015X018 | 스틸 | 1,5 | 18 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.015X020 | 스틸 | 1,5 | 20 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.020X004 | 스틸 | 2 | 4 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.020X005 | 스틸 | 2 | 5 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.020X006 | 스틸 | 2 | 6 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.020X008 | 스틸 | 2 | 8 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.020X010 | 스틸 | 2 | 10 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.020X012 | 스틸 | 2 | 12 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.020X014 | 스틸 | 2 | 14 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.020X016 | 스틸 | 2 | 16 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.020X018 | 스틸 | 2 | 18 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.020X020 | 스틸 | 2 | 20 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.020X024 | 스틸 | 2 | 24 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.020X028 | 스틸 | 2 | 28 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.020X030 | 스틸 | 2 | 30 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.025X006 | 스틸 | 2,5 | 6 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2013.025X008 | 스틸 | 2,5 | 8 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2013.025X010 | 스틸 | 2,5 | 10 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2013.025X012 | 스틸 | 2,5 | 12 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2013.025X014 | 스틸 | 2,5 | 14 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2013.025X016 | 스틸 | 2,5 | 16 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2013.025X018 | 스틸 | 2,5 | 18 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2013.025X020 | 스틸 | 2,5 | 20 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2013.025X024 | 스틸 | 2,5 | 24 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2013.025X028 | 스틸 | 2,5 | 28 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2013.025X032 | 스틸 | 2,5 | 32 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2013.030X005 | 스틸 | 3 | 5 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.030X006 | 스틸 | 3 | 6 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.030X008 | 스틸 | 3 | 8 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.030X010 | 스틸 | 3 | 10 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.030X012 | 스틸 | 3 | 12 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.030X014 | 스틸 | 3 | 14 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.030X016 | 스틸 | 3 | 16 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.030X018 | 스틸 | 3 | 18 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.030X020 | 스틸 | 3 | 20 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.030X024 | 스틸 | 3 | 24 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.030X028 | 스틸 | 3 | 28 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.030X030 | 스틸 | 3 | 30 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.030X032 | 스틸 | 3 | 32 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.030X036 | 스틸 | 3 | 36 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.030X040 | 스틸 | 3 | 40 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.030X045 | 스틸 | 3 | 45 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.030X050 | 스틸 | 3 | 50 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.040X005 | 스틸 | 4 | 5 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.040X006 | 스틸 | 4 | 6 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.040X008 | 스틸 | 4 | 8 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.040X010 | 스틸 | 4 | 10 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.040X012 | 스틸 | 4 | 12 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.040X014 | 스틸 | 4 | 14 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.040X016 | 스틸 | 4 | 16 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.040X018 | 스틸 | 4 | 18 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.040X020 | 스틸 | 4 | 20 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.040X024 | 스틸 | 4 | 24 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.040X028 | 스틸 | 4 | 28 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.040X030 | 스틸 | 4 | 30 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.040X032 | 스틸 | 4 | 32 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.040X036 | 스틸 | 4 | 36 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.040X040 | 스틸 | 4 | 40 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.040X045 | 스틸 | 4 | 45 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.040X050 | 스틸 | 4 | 50 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.050X005 | 스틸 | 5 | 5 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.050X006 | 스틸 | 5 | 6 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.050X008 | 스틸 | 5 | 8 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.050X010 | 스틸 | 5 | 10 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.050X012 | 스틸 | 5 | 12 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.050X014 | 스틸 | 5 | 14 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.050X016 | 스틸 | 5 | 16 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.050X018 | 스틸 | 5 | 18 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.050X020 | 스틸 | 5 | 20 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.050X022 | 스틸 | 5 | 22 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.050X024 | 스틸 | 5 | 24 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.050X028 | 스틸 | 5 | 28 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.050X030 | 스틸 | 5 | 30 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.050X032 | 스틸 | 5 | 32 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.050X036 | 스틸 | 5 | 36 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.050X040 | 스틸 | 5 | 40 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.050X045 | 스틸 | 5 | 45 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.050X050 | 스틸 | 5 | 50 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.050X055 | 스틸 | 5 | 55 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.050X060 | 스틸 | 5 | 60 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.060X006 | 스틸 | 6 | 6 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.060X008 | 스틸 | 6 | 8 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.060X010 | 스틸 | 6 | 10 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.060X012 | 스틸 | 6 | 12 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.060X014 | 스틸 | 6 | 14 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.060X016 | 스틸 | 6 | 16 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.060X018 | 스틸 | 6 | 18 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.060X020 | 스틸 | 6 | 20 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.060X022 | 스틸 | 6 | 22 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.060X024 | 스틸 | 6 | 24 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.060X028 | 스틸 | 6 | 28 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.060X030 | 스틸 | 6 | 30 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.060X032 | 스틸 | 6 | 32 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.060X036 | 스틸 | 6 | 36 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.060X040 | 스틸 | 6 | 40 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.060X045 | 스틸 | 6 | 45 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.060X050 | 스틸 | 6 | 50 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.060X060 | 스틸 | 6 | 60 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.060X070 | 스틸 | 6 | 70 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.060X080 | 스틸 | 6 | 80 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.060X090 | 스틸 | 6 | 90 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.060X100 | 스틸 | 6 | 100 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.080X008 | 스틸 | 8 | 8 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.080X010 | 스틸 | 8 | 10 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.080X012 | 스틸 | 8 | 12 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.080X014 | 스틸 | 8 | 14 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.080X016 | 스틸 | 8 | 16 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.080X018 | 스틸 | 8 | 18 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.080X020 | 스틸 | 8 | 20 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.080X022 | 스틸 | 8 | 22 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.080X024 | 스틸 | 8 | 24 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.080X026 | 스틸 | 8 | 26 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.080X028 | 스틸 | 8 | 28 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.080X030 | 스틸 | 8 | 30 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.080X032 | 스틸 | 8 | 32 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.080X036 | 스틸 | 8 | 36 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.080X040 | 스틸 | 8 | 40 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.080X045 | 스틸 | 8 | 45 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.080X050 | 스틸 | 8 | 50 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.080X055 | 스틸 | 8 | 55 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.080X060 | 스틸 | 8 | 60 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.080X070 | 스틸 | 8 | 70 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.080X080 | 스틸 | 8 | 80 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.080X090 | 스틸 | 8 | 90 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.080X100 | 스틸 | 8 | 100 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.100X010 | 스틸 | 10 | 10 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.100X012 | 스틸 | 10 | 12 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.100X014 | 스틸 | 10 | 14 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.100X016 | 스틸 | 10 | 16 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.100X018 | 스틸 | 10 | 18 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.100X020 | 스틸 | 10 | 20 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.100X024 | 스틸 | 10 | 24 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.100X028 | 스틸 | 10 | 28 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.100X030 | 스틸 | 10 | 30 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.100X032 | 스틸 | 10 | 32 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.100X036 | 스틸 | 10 | 36 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.100X040 | 스틸 | 10 | 40 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.100X045 | 스틸 | 10 | 45 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.100X050 | 스틸 | 10 | 50 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.100X055 | 스틸 | 10 | 55 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.100X060 | 스틸 | 10 | 60 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.100X065 | 스틸 | 10 | 65 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.100X070 | 스틸 | 10 | 70 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.100X080 | 스틸 | 10 | 80 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.100X090 | 스틸 | 10 | 90 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.100X100 | 스틸 | 10 | 100 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.120X012 | 스틸 | 12 | 12 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.120X014 | 스틸 | 12 | 14 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.120X016 | 스틸 | 12 | 16 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.120X018 | 스틸 | 12 | 18 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.120X020 | 스틸 | 12 | 20 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.120X024 | 스틸 | 12 | 24 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.120X028 | 스틸 | 12 | 28 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.120X030 | 스틸 | 12 | 30 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.120X032 | 스틸 | 12 | 32 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.120X036 | 스틸 | 12 | 36 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.120X040 | 스틸 | 12 | 40 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.120X045 | 스틸 | 12 | 45 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.120X050 | 스틸 | 12 | 50 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.120X055 | 스틸 | 12 | 55 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.120X060 | 스틸 | 12 | 60 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.120X070 | 스틸 | 12 | 70 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.120X080 | 스틸 | 12 | 80 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.120X090 | 스틸 | 12 | 90 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.120X100 | 스틸 | 12 | 100 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.160X020 | 스틸 | 16 | 20 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.160X024 | 스틸 | 16 | 24 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.160X028 | 스틸 | 16 | 28 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.160X030 | 스틸 | 16 | 30 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.160X032 | 스틸 | 16 | 32 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.160X036 | 스틸 | 16 | 36 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.160X040 | 스틸 | 16 | 40 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.160X045 | 스틸 | 16 | 45 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.160X050 | 스틸 | 16 | 50 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.160X055 | 스틸 | 16 | 55 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.160X060 | 스틸 | 16 | 60 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.160X070 | 스틸 | 16 | 70 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.160X080 | 스틸 | 16 | 80 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.160X090 | 스틸 | 16 | 90 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.160X100 | 스틸 | 16 | 100 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.160X120 | 스틸 | 16 | 120 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.200X024 | 스틸 | 20 | 24 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K2013.200X028 | 스틸 | 20 | 28 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K2013.200X030 | 스틸 | 20 | 30 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K2013.200X032 | 스틸 | 20 | 32 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K2013.200X036 | 스틸 | 20 | 36 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K2013.200X040 | 스틸 | 20 | 40 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K2013.200X045 | 스틸 | 20 | 45 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K2013.200X050 | 스틸 | 20 | 50 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K2013.200X055 | 스틸 | 20 | 55 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K2013.200X060 | 스틸 | 20 | 60 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K2013.200X070 | 스틸 | 20 | 70 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K2013.200X080 | 스틸 | 20 | 80 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K2013.200X100 | 스틸 | 20 | 100 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K2013.200X120 | 스틸 | 20 | 120 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K2013.250X040 | 스틸 | 25 | 40 | 4 |  | | 요청 시 | | K2013.250X045 | 스틸 | 25 | 45 | 4 |  | | 요청 시 | | K2013.250X050 | 스틸 | 25 | 50 | 4 |  | | 요청 시 | | K2013.250X055 | 스틸 | 25 | 55 | 4 |  | | 요청 시 | | K2013.250X060 | 스틸 | 25 | 60 | 4 |  | | 요청 시 | | K2013.250X070 | 스틸 | 25 | 70 | 4 |  | | 요청 시 | | K2013.250X080 | 스틸 | 25 | 80 | 4 |  | | 요청 시 | | K2013.250X090 | 스틸 | 25 | 90 | 4 |  | | 요청 시 | | K2013.250X100 | 스틸 | 25 | 100 | 4 |  | | 요청 시 | | K2013.250X120 | 스틸 | 25 | 120 | 4 |  | | 요청 시 | | K2013.300X040 | 스틸 | 30 | 40 | 5 |  | | 요청 시 | | K2013.300X045 | 스틸 | 30 | 45 | 5 |  | | 요청 시 | | K2013.300X050 | 스틸 | 30 | 50 | 5 |  | | 요청 시 | | K2013.300X055 | 스틸 | 30 | 55 | 5 |  | | 요청 시 | | K2013.300X060 | 스틸 | 30 | 60 | 5 |  | | 요청 시 | | K2013.300X070 | 스틸 | 30 | 70 | 5 |  | | 요청 시 | | K2013.300X080 | 스틸 | 30 | 80 | 5 |  | | 요청 시 | | K2013.300X090 | 스틸 | 30 | 90 | 5 |  | | 요청 시 | | K2013.300X100 | 스틸 | 30 | 100 | 5 |  | | 요청 시 | | K2013.300X120 | 스틸 | 30 | 120 | 5 |  | | 요청 시 | | K2013.1010X003 | 스테인레스 스틸 | 1 | 3 | 0,2 |  | | 요청 시 | | K2013.1010X004 | 스테인레스 스틸 | 1 | 4 | 0,2 |  | | 요청 시 | | K2013.1010X005 | 스테인레스 스틸 | 1 | 5 | 0,2 |  | | 요청 시 | | K2013.1010X006 | 스테인레스 스틸 | 1 | 6 | 0,2 |  | | 요청 시 | | K2013.1010X008 | 스테인레스 스틸 | 1 | 8 | 0,2 |  | | 요청 시 | | K2013.1010X010 | 스테인레스 스틸 | 1 | 10 | 0,2 |  | | 요청 시 | | K2013.1010X012 | 스테인레스 스틸 | 1 | 12 | 0,2 |  | | 요청 시 | | K2013.1015X003 | 스테인레스 스틸 | 1,5 | 3 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.1015X004 | 스테인레스 스틸 | 1,5 | 4 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.1015X005 | 스테인레스 스틸 | 1,5 | 5 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.1015X006 | 스테인레스 스틸 | 1,5 | 6 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.1015X008 | 스테인레스 스틸 | 1,5 | 8 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.1015X010 | 스테인레스 스틸 | 1,5 | 10 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.1015X012 | 스테인레스 스틸 | 1,5 | 12 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.1015X014 | 스테인레스 스틸 | 1,5 | 14 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.1015X016 | 스테인레스 스틸 | 1,5 | 16 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.1015X018 | 스테인레스 스틸 | 1,5 | 18 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.1015X020 | 스테인레스 스틸 | 1,5 | 20 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.1020X004 | 스테인레스 스틸 | 2 | 4 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.1020X005 | 스테인레스 스틸 | 2 | 5 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.1020X006 | 스테인레스 스틸 | 2 | 6 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.1020X008 | 스테인레스 스틸 | 2 | 8 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.1020X010 | 스테인레스 스틸 | 2 | 10 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.1020X012 | 스테인레스 스틸 | 2 | 12 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.1020X014 | 스테인레스 스틸 | 2 | 14 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.1020X016 | 스테인레스 스틸 | 2 | 16 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.1020X018 | 스테인레스 스틸 | 2 | 18 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.1020X020 | 스테인레스 스틸 | 2 | 20 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.1025X006 | 스테인레스 스틸 | 2,5 | 6 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2013.1025X008 | 스테인레스 스틸 | 2,5 | 8 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2013.1025X010 | 스테인레스 스틸 | 2,5 | 10 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2013.1025X012 | 스테인레스 스틸 | 2,5 | 12 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2013.1025X014 | 스테인레스 스틸 | 2,5 | 14 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2013.1025X016 | 스테인레스 스틸 | 2,5 | 16 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2013.1025X018 | 스테인레스 스틸 | 2,5 | 18 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2013.1025X020 | 스테인레스 스틸 | 2,5 | 20 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2013.1025X024 | 스테인레스 스틸 | 2,5 | 24 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2013.1030X005 | 스테인레스 스틸 | 3 | 5 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1030X006 | 스테인레스 스틸 | 3 | 6 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1030X008 | 스테인레스 스틸 | 3 | 8 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1030X010 | 스테인레스 스틸 | 3 | 10 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1030X012 | 스테인레스 스틸 | 3 | 12 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1030X014 | 스테인레스 스틸 | 3 | 14 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1030X016 | 스테인레스 스틸 | 3 | 16 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1030X018 | 스테인레스 스틸 | 3 | 18 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1030X020 | 스테인레스 스틸 | 3 | 20 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1030X024 | 스테인레스 스틸 | 3 | 24 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1030X028 | 스테인레스 스틸 | 3 | 28 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1030X030 | 스테인레스 스틸 | 3 | 30 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1030X032 | 스테인레스 스틸 | 3 | 32 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1030X040 | 스테인레스 스틸 | 3 | 40 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1030X045 | 스테인레스 스틸 | 3 | 45 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1030X050 | 스테인레스 스틸 | 3 | 50 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1030X060 | 스테인레스 스틸 | 3 | 60 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1040X005 | 스테인레스 스틸 | 4 | 5 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.1040X006 | 스테인레스 스틸 | 4 | 6 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.1040X008 | 스테인레스 스틸 | 4 | 8 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.1040X010 | 스테인레스 스틸 | 4 | 10 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.1040X012 | 스테인레스 스틸 | 4 | 12 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.1040X014 | 스테인레스 스틸 | 4 | 14 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.1040X016 | 스테인레스 스틸 | 4 | 16 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.1040X018 | 스테인레스 스틸 | 4 | 18 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.1040X020 | 스테인레스 스틸 | 4 | 20 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.1040X024 | 스테인레스 스틸 | 4 | 24 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.1040X026 | 스테인레스 스틸 | 4 | 26 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.1040X028 | 스테인레스 스틸 | 4 | 28 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.1040X032 | 스테인레스 스틸 | 4 | 32 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.1040X036 | 스테인레스 스틸 | 4 | 36 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.1040X040 | 스테인레스 스틸 | 4 | 40 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.1040X050 | 스테인레스 스틸 | 4 | 50 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.1040X060 | 스테인레스 스틸 | 4 | 60 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.1050X005 | 스테인레스 스틸 | 5 | 5 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.1050X006 | 스테인레스 스틸 | 5 | 6 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.1050X008 | 스테인레스 스틸 | 5 | 8 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.1050X010 | 스테인레스 스틸 | 5 | 10 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.1050X012 | 스테인레스 스틸 | 5 | 12 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.1050X014 | 스테인레스 스틸 | 5 | 14 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.1050X016 | 스테인레스 스틸 | 5 | 16 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.1050X018 | 스테인레스 스틸 | 5 | 18 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.1050X020 | 스테인레스 스틸 | 5 | 20 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.1050X024 | 스테인레스 스틸 | 5 | 24 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.1050X028 | 스테인레스 스틸 | 5 | 28 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.1050X030 | 스테인레스 스틸 | 5 | 30 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.1050X032 | 스테인레스 스틸 | 5 | 32 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.1050X036 | 스테인레스 스틸 | 5 | 36 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.1050X040 | 스테인레스 스틸 | 5 | 40 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.1050X045 | 스테인레스 스틸 | 5 | 45 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.1050X050 | 스테인레스 스틸 | 5 | 50 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.1060X006 | 스테인레스 스틸 | 6 | 6 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.1060X008 | 스테인레스 스틸 | 6 | 8 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.1060X010 | 스테인레스 스틸 | 6 | 10 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.1060X012 | 스테인레스 스틸 | 6 | 12 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.1060X014 | 스테인레스 스틸 | 6 | 14 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.1060X016 | 스테인레스 스틸 | 6 | 16 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.1060X018 | 스테인레스 스틸 | 6 | 18 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.1060X020 | 스테인레스 스틸 | 6 | 20 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.1060X024 | 스테인레스 스틸 | 6 | 24 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.1060X028 | 스테인레스 스틸 | 6 | 28 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.1060X030 | 스테인레스 스틸 | 6 | 30 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.1060X032 | 스테인레스 스틸 | 6 | 32 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.1060X036 | 스테인레스 스틸 | 6 | 36 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.1060X040 | 스테인레스 스틸 | 6 | 40 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.1060X045 | 스테인레스 스틸 | 6 | 45 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.1060X050 | 스테인레스 스틸 | 6 | 50 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.1060X055 | 스테인레스 스틸 | 6 | 55 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.1060X060 | 스테인레스 스틸 | 6 | 60 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.1080X010 | 스테인레스 스틸 | 8 | 10 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.1080X012 | 스테인레스 스틸 | 8 | 12 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.1080X014 | 스테인레스 스틸 | 8 | 14 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.1080X016 | 스테인레스 스틸 | 8 | 16 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.1080X018 | 스테인레스 스틸 | 8 | 18 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.1080X020 | 스테인레스 스틸 | 8 | 20 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.1080X022 | 스테인레스 스틸 | 8 | 22 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.1080X024 | 스테인레스 스틸 | 8 | 24 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.1080X028 | 스테인레스 스틸 | 8 | 28 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.1080X030 | 스테인레스 스틸 | 8 | 30 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.1080X032 | 스테인레스 스틸 | 8 | 32 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.1080X036 | 스테인레스 스틸 | 8 | 36 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.1080X040 | 스테인레스 스틸 | 8 | 40 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.1080X045 | 스테인레스 스틸 | 8 | 45 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.1080X050 | 스테인레스 스틸 | 8 | 50 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.1080X055 | 스테인레스 스틸 | 8 | 55 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.1080X060 | 스테인레스 스틸 | 8 | 60 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.1080X070 | 스테인레스 스틸 | 8 | 70 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.1080X080 | 스테인레스 스틸 | 8 | 80 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.1080X090 | 스테인레스 스틸 | 8 | 90 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.1100X010 | 스테인레스 스틸 | 10 | 10 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.1100X012 | 스테인레스 스틸 | 10 | 12 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.1100X014 | 스테인레스 스틸 | 10 | 14 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.1100X016 | 스테인레스 스틸 | 10 | 16 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.1100X018 | 스테인레스 스틸 | 10 | 18 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.1100X020 | 스테인레스 스틸 | 10 | 20 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.1100X024 | 스테인레스 스틸 | 10 | 24 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.1100X028 | 스테인레스 스틸 | 10 | 28 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.1100X032 | 스테인레스 스틸 | 10 | 32 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.1100X036 | 스테인레스 스틸 | 10 | 36 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.1100X040 | 스테인레스 스틸 | 10 | 40 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.1100X045 | 스테인레스 스틸 | 10 | 45 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.1100X050 | 스테인레스 스틸 | 10 | 50 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.1100X055 | 스테인레스 스틸 | 10 | 55 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.1100X060 | 스테인레스 스틸 | 10 | 60 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.1100X070 | 스테인레스 스틸 | 10 | 70 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.1100X080 | 스테인레스 스틸 | 10 | 80 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.1100X090 | 스테인레스 스틸 | 10 | 90 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.1100X100 | 스테인레스 스틸 | 10 | 100 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.1120X016 | 스테인레스 스틸 | 12 | 16 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1120X018 | 스테인레스 스틸 | 12 | 18 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1120X020 | 스테인레스 스틸 | 12 | 20 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1120X024 | 스테인레스 스틸 | 12 | 24 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1120X030 | 스테인레스 스틸 | 12 | 30 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1120X032 | 스테인레스 스틸 | 12 | 32 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1120X040 | 스테인레스 스틸 | 12 | 40 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1120X045 | 스테인레스 스틸 | 12 | 45 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1120X050 | 스테인레스 스틸 | 12 | 50 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1120X055 | 스테인레스 스틸 | 12 | 55 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1120X060 | 스테인레스 스틸 | 12 | 60 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1120X070 | 스테인레스 스틸 | 12 | 70 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1120X080 | 스테인레스 스틸 | 12 | 80 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1120X090 | 스테인레스 스틸 | 12 | 90 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1120X100 | 스테인레스 스틸 | 12 | 100 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.1160X020 | 스테인레스 스틸 | 16 | 20 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.1160X024 | 스테인레스 스틸 | 16 | 24 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.1160X028 | 스테인레스 스틸 | 16 | 28 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.1160X032 | 스테인레스 스틸 | 16 | 32 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.1160X036 | 스테인레스 스틸 | 16 | 36 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.1160X040 | 스테인레스 스틸 | 16 | 40 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.1160X045 | 스테인레스 스틸 | 16 | 45 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.1160X050 | 스테인레스 스틸 | 16 | 50 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.1160X055 | 스테인레스 스틸 | 16 | 55 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.1160X060 | 스테인레스 스틸 | 16 | 60 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.1160X070 | 스테인레스 스틸 | 16 | 70 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.1160X080 | 스테인레스 스틸 | 16 | 80 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.1160X090 | 스테인레스 스틸 | 16 | 90 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.1160X100 | 스테인레스 스틸 | 16 | 100 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.6010X003 | 스테인레스 스틸 A4 | 1 | 3 | 0,2 |  | | 요청 시 | | K2013.6010X004 | 스테인레스 스틸 A4 | 1 | 4 | 0,2 |  | | 요청 시 | | K2013.6010X005 | 스테인레스 스틸 A4 | 1 | 5 | 0,2 |  | | 요청 시 | | K2013.6010X006 | 스테인레스 스틸 A4 | 1 | 6 | 0,2 |  | | 요청 시 | | K2013.6010X008 | 스테인레스 스틸 A4 | 1 | 8 | 0,2 |  | | 요청 시 | | K2013.6010X010 | 스테인레스 스틸 A4 | 1 | 10 | 0,2 |  | | 요청 시 | | K2013.6010X012 | 스테인레스 스틸 A4 | 1 | 12 | 0,2 |  | | 요청 시 | | K2013.6015X004 | 스테인레스 스틸 A4 | 1,5 | 4 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.6015X005 | 스테인레스 스틸 A4 | 1,5 | 5 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.6015X006 | 스테인레스 스틸 A4 | 1,5 | 6 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.6015X008 | 스테인레스 스틸 A4 | 1,5 | 8 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.6015X010 | 스테인레스 스틸 A4 | 1,5 | 10 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.6015X012 | 스테인레스 스틸 A4 | 1,5 | 12 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.6015X014 | 스테인레스 스틸 A4 | 1,5 | 14 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.6015X016 | 스테인레스 스틸 A4 | 1,5 | 16 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.6015X018 | 스테인레스 스틸 A4 | 1,5 | 18 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.6015X020 | 스테인레스 스틸 A4 | 1,5 | 20 | 0,3 |  | | 요청 시 | | K2013.6020X005 | 스테인레스 스틸 A4 | 2 | 5 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.6020X006 | 스테인레스 스틸 A4 | 2 | 6 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.6020X008 | 스테인레스 스틸 A4 | 2 | 8 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.6020X010 | 스테인레스 스틸 A4 | 2 | 10 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.6020X012 | 스테인레스 스틸 A4 | 2 | 12 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.6020X014 | 스테인레스 스틸 A4 | 2 | 14 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.6020X016 | 스테인레스 스틸 A4 | 2 | 16 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.6020X018 | 스테인레스 스틸 A4 | 2 | 18 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.6020X020 | 스테인레스 스틸 A4 | 2 | 20 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.6020X024 | 스테인레스 스틸 A4 | 2 | 24 | 0,35 |  | | 요청 시 | | K2013.6025X006 | 스테인레스 스틸 A4 | 2,5 | 6 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2013.6025X008 | 스테인레스 스틸 A4 | 2,5 | 8 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2013.6025X010 | 스테인레스 스틸 A4 | 2,5 | 10 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2013.6025X012 | 스테인레스 스틸 A4 | 2,5 | 12 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2013.6025X014 | 스테인레스 스틸 A4 | 2,5 | 14 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2013.6025X016 | 스테인레스 스틸 A4 | 2,5 | 16 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2013.6025X018 | 스테인레스 스틸 A4 | 2,5 | 18 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2013.6025X020 | 스테인레스 스틸 A4 | 2,5 | 20 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2013.6025X024 | 스테인레스 스틸 A4 | 2,5 | 24 | 0,4 |  | | 요청 시 | | K2013.6030X005 | 스테인레스 스틸 A4 | 3 | 5 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.6030X006 | 스테인레스 스틸 A4 | 3 | 6 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.6030X008 | 스테인레스 스틸 A4 | 3 | 8 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.6030X010 | 스테인레스 스틸 A4 | 3 | 10 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.6030X012 | 스테인레스 스틸 A4 | 3 | 12 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.6030X014 | 스테인레스 스틸 A4 | 3 | 14 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.6030X016 | 스테인레스 스틸 A4 | 3 | 16 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.6030X018 | 스테인레스 스틸 A4 | 3 | 18 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.6030X020 | 스테인레스 스틸 A4 | 3 | 20 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.6030X024 | 스테인레스 스틸 A4 | 3 | 24 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.6030X028 | 스테인레스 스틸 A4 | 3 | 28 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.6030X030 | 스테인레스 스틸 A4 | 3 | 30 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.6030X032 | 스테인레스 스틸 A4 | 3 | 32 | 0,5 |  | | 요청 시 | | K2013.6040X006 | 스테인레스 스틸 A4 | 4 | 6 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.6040X008 | 스테인레스 스틸 A4 | 4 | 8 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.6040X010 | 스테인레스 스틸 A4 | 4 | 10 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.6040X012 | 스테인레스 스틸 A4 | 4 | 12 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.6040X014 | 스테인레스 스틸 A4 | 4 | 14 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.6040X016 | 스테인레스 스틸 A4 | 4 | 16 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.6040X018 | 스테인레스 스틸 A4 | 4 | 18 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.6040X020 | 스테인레스 스틸 A4 | 4 | 20 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.6040X024 | 스테인레스 스틸 A4 | 4 | 24 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.6040X028 | 스테인레스 스틸 A4 | 4 | 28 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.6040X030 | 스테인레스 스틸 A4 | 4 | 30 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.6040X032 | 스테인레스 스틸 A4 | 4 | 32 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.6040X036 | 스테인레스 스틸 A4 | 4 | 36 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.6040X040 | 스테인레스 스틸 A4 | 4 | 40 | 0,63 |  | | 요청 시 | | K2013.6050X006 | 스테인레스 스틸 A4 | 5 | 6 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.6050X008 | 스테인레스 스틸 A4 | 5 | 8 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.6050X010 | 스테인레스 스틸 A4 | 5 | 10 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.6050X012 | 스테인레스 스틸 A4 | 5 | 12 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.6050X014 | 스테인레스 스틸 A4 | 5 | 14 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.6050X016 | 스테인레스 스틸 A4 | 5 | 16 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.6050X018 | 스테인레스 스틸 A4 | 5 | 18 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.6050X020 | 스테인레스 스틸 A4 | 5 | 20 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.6050X024 | 스테인레스 스틸 A4 | 5 | 24 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.6050X028 | 스테인레스 스틸 A4 | 5 | 28 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.6050X030 | 스테인레스 스틸 A4 | 5 | 30 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.6050X032 | 스테인레스 스틸 A4 | 5 | 32 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.6050X036 | 스테인레스 스틸 A4 | 5 | 36 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.6050X040 | 스테인레스 스틸 A4 | 5 | 40 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.6050X045 | 스테인레스 스틸 A4 | 5 | 45 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.6050X050 | 스테인레스 스틸 A4 | 5 | 50 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2013.6060X008 | 스테인레스 스틸 A4 | 6 | 8 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.6060X010 | 스테인레스 스틸 A4 | 6 | 10 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.6060X012 | 스테인레스 스틸 A4 | 6 | 12 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.6060X014 | 스테인레스 스틸 A4 | 6 | 14 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.6060X016 | 스테인레스 스틸 A4 | 6 | 16 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.6060X018 | 스테인레스 스틸 A4 | 6 | 18 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.6060X020 | 스테인레스 스틸 A4 | 6 | 20 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.6060X024 | 스테인레스 스틸 A4 | 6 | 24 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.6060X028 | 스테인레스 스틸 A4 | 6 | 28 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.6060X032 | 스테인레스 스틸 A4 | 6 | 32 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.6060X036 | 스테인레스 스틸 A4 | 6 | 36 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.6060X040 | 스테인레스 스틸 A4 | 6 | 40 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.6060X045 | 스테인레스 스틸 A4 | 6 | 45 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.6060X050 | 스테인레스 스틸 A4 | 6 | 50 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.6060X055 | 스테인레스 스틸 A4 | 6 | 55 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.6060X060 | 스테인레스 스틸 A4 | 6 | 60 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K2013.6080X010 | 스테인레스 스틸 A4 | 8 | 10 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.6080X012 | 스테인레스 스틸 A4 | 8 | 12 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.6080X014 | 스테인레스 스틸 A4 | 8 | 14 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.6080X016 | 스테인레스 스틸 A4 | 8 | 16 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.6080X018 | 스테인레스 스틸 A4 | 8 | 18 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.6080X020 | 스테인레스 스틸 A4 | 8 | 20 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.6080X024 | 스테인레스 스틸 A4 | 8 | 24 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.6080X028 | 스테인레스 스틸 A4 | 8 | 28 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.6080X030 | 스테인레스 스틸 A4 | 8 | 30 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.6080X032 | 스테인레스 스틸 A4 | 8 | 32 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.6080X036 | 스테인레스 스틸 A4 | 8 | 36 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.6080X040 | 스테인레스 스틸 A4 | 8 | 40 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.6080X045 | 스테인레스 스틸 A4 | 8 | 45 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.6080X050 | 스테인레스 스틸 A4 | 8 | 50 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.6080X060 | 스테인레스 스틸 A4 | 8 | 60 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.6080X070 | 스테인레스 스틸 A4 | 8 | 70 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.6080X080 | 스테인레스 스틸 A4 | 8 | 80 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K2013.6100X012 | 스테인레스 스틸 A4 | 10 | 12 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.6100X014 | 스테인레스 스틸 A4 | 10 | 14 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.6100X016 | 스테인레스 스틸 A4 | 10 | 16 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.6100X018 | 스테인레스 스틸 A4 | 10 | 18 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.6100X020 | 스테인레스 스틸 A4 | 10 | 20 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.6100X024 | 스테인레스 스틸 A4 | 10 | 24 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.6100X028 | 스테인레스 스틸 A4 | 10 | 28 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.6100X030 | 스테인레스 스틸 A4 | 10 | 30 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.6100X032 | 스테인레스 스틸 A4 | 10 | 32 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.6100X036 | 스테인레스 스틸 A4 | 10 | 36 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.6100X040 | 스테인레스 스틸 A4 | 10 | 40 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.6100X050 | 스테인레스 스틸 A4 | 10 | 50 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.6100X055 | 스테인레스 스틸 A4 | 10 | 55 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.6100X060 | 스테인레스 스틸 A4 | 10 | 60 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.6100X070 | 스테인레스 스틸 A4 | 10 | 70 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.6100X080 | 스테인레스 스틸 A4 | 10 | 80 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.6100X090 | 스테인레스 스틸 A4 | 10 | 90 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.6100X100 | 스테인레스 스틸 A4 | 10 | 100 | 2 |  | | 요청 시 | | K2013.6120X014 | 스테인레스 스틸 A4 | 12 | 14 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.6120X016 | 스테인레스 스틸 A4 | 12 | 16 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.6120X018 | 스테인레스 스틸 A4 | 12 | 18 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.6120X020 | 스테인레스 스틸 A4 | 12 | 20 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.6120X024 | 스테인레스 스틸 A4 | 12 | 24 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.6120X028 | 스테인레스 스틸 A4 | 12 | 28 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.6120X040 | 스테인레스 스틸 A4 | 12 | 40 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.6120X050 | 스테인레스 스틸 A4 | 12 | 50 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.6120X060 | 스테인레스 스틸 A4 | 12 | 60 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.6120X070 | 스테인레스 스틸 A4 | 12 | 70 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.6120X080 | 스테인레스 스틸 A4 | 12 | 80 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.6120X090 | 스테인레스 스틸 A4 | 12 | 90 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.6120X100 | 스테인레스 스틸 A4 | 12 | 100 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2013.6160X020 | 스테인레스 스틸 A4 | 16 | 20 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.6160X024 | 스테인레스 스틸 A4 | 16 | 24 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.6160X028 | 스테인레스 스틸 A4 | 16 | 28 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.6160X032 | 스테인레스 스틸 A4 | 16 | 32 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.6160X036 | 스테인레스 스틸 A4 | 16 | 36 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.6160X040 | 스테인레스 스틸 A4 | 16 | 40 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.6160X045 | 스테인레스 스틸 A4 | 16 | 45 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.6160X050 | 스테인레스 스틸 A4 | 16 | 50 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.6160X055 | 스테인레스 스틸 A4 | 16 | 55 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.6160X060 | 스테인레스 스틸 A4 | 16 | 60 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.6160X070 | 스테인레스 스틸 A4 | 16 | 70 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.6160X080 | 스테인레스 스틸 A4 | 16 | 80 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.6160X090 | 스테인레스 스틸 A4 | 16 | 90 | 3 |  | | 요청 시 | | K2013.6160X100 | 스테인레스 스틸 A4 | 16 | 100 | 3 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|