제품 그룹
아이 볼트, DIN 444, 타입 B 긴 스레드 있음
K1418

아이 볼트, DIN 444, 타입 B 긴 스레드 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인리스 스틸.표면 마무리:스틸, 경도 등급 8.8, 검정 산화처리.
스테인리스 스틸, 블랭크
정보:나사가 머리부분까지 있는 아이 볼트
적합한 힌지 핀은 K0007 참조.
도면 설명:
U= max. 2 P (불완전한 스레드)
X1= DIN 76 (1부) 해당
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1418 아이 볼트, DIN 444, 타입 B 긴 스레드 있음 226 kB
 경도 등급 182 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB
 스크류 표면 195 kB

도면

아이 볼트, DIN 444, 타입 B 긴 스레드 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질D1D2

D3LL1
max.
RSCAD액세서리가격주문
K1418.0650스틸M6614501447 요청 시
K1418.0660스틸M6614601447 요청 시
K1418.0670스틸M6614701447 요청 시
K1418.0680스틸M6614801447 요청 시
K1418.0850스틸M8818501649 요청 시
K1418.0860스틸M8818601649 요청 시
K1418.0870스틸M8818701649 요청 시
K1418.0880스틸M8818801649 요청 시
K1418.08100스틸M88181001649 요청 시
K1418.1050스틸M1010205018412 요청 시
K1418.1060스틸M1010206018412 요청 시
K1418.1070스틸M1010207018412 요청 시
K1418.1080스틸M1010208018412 요청 시
K1418.10100스틸M10102010018412 요청 시
K1418.10120스틸M10102012018412 요청 시
K1418.1250스틸M1212255023614 요청 시
K1418.1260스틸M1212256023614 요청 시
K1418.1270스틸M1212257023614 요청 시
K1418.1280스틸M1212258023614 요청 시
K1418.12100스틸M12122510023614 요청 시
K1418.12120스틸M12122512023614 요청 시
K1418.12130스틸M12122513023614 요청 시
K1418.1670스틸M1616327027617 요청 시
K1418.1680스틸M1616328027617 요청 시
K1418.16100스틸M16163210027617 요청 시
K1418.16120스틸M16163212027617 요청 시
K1418.16140스틸M16163214027617 요청 시
K1418.16160스틸M16163216027617 요청 시
K1418.20100스틸M20184010032622 요청 시
K1418.20120스틸M20184012032622 요청 시
K1418.20140스틸M20184014032622 요청 시
K1418.20160스틸M20184016032622 요청 시
K1418.24160스틸M242245160401025 요청 시
K1418.24240스틸M242245240401025 요청 시
K1418.10650스테인레스 스틸M6614501447 요청 시
K1418.10660스테인레스 스틸M6614601447 요청 시
K1418.10670스테인레스 스틸M6614701447 요청 시
K1418.10680스테인레스 스틸M6614801447 요청 시
K1418.10850스테인레스 스틸M8818501649 요청 시
K1418.10860스테인레스 스틸M8818601649 요청 시
K1418.10870스테인레스 스틸M8818701649 요청 시
K1418.10880스테인레스 스틸M8818801649 요청 시
K1418.108100스테인레스 스틸M88181001649 요청 시
K1418.11050스테인레스 스틸M1010205018412 요청 시
K1418.11060스테인레스 스틸M1010206018412 요청 시
K1418.11070스테인레스 스틸M1010207018412 요청 시
K1418.11080스테인레스 스틸M1010208018412 요청 시
K1418.110100스테인레스 스틸M10102010018412 요청 시
K1418.110120스테인레스 스틸M10102012018412 요청 시
K1418.11250스테인레스 스틸M1212255023614 요청 시
K1418.11260스테인레스 스틸M1212256023614 요청 시
K1418.11270스테인레스 스틸M1212257023614 요청 시
K1418.11280스테인레스 스틸M1212258023614 요청 시
K1418.112100스테인레스 스틸M12122510023614 요청 시
K1418.112120스테인레스 스틸M12122512023614 요청 시
K1418.112130스테인레스 스틸M12122513023614 요청 시
K1418.11670스테인레스 스틸M1616327027617 요청 시
K1418.11680스테인레스 스틸M1616328027617 요청 시
K1418.116100스테인레스 스틸M16163210027617 요청 시
K1418.116120스테인레스 스틸M16163212027617 요청 시
K1418.116140스테인레스 스틸M16163214027617 요청 시
K1418.116160스테인레스 스틸M16163216027617 요청 시
K1418.120100스테인레스 스틸M20184010032622 요청 시
K1418.120120스테인레스 스틸M20184012032622 요청 시
K1418.120140스테인레스 스틸M20184014032622 요청 시
K1418.120160스테인레스 스틸M20184016032622 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059