제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:툴 스틸 1.2067.표면 마무리:경화 처리. 경도 60 ±2 HRC.정보:특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1908 원형 핀 DIN 6325 173 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

원형 핀 DIN 6325

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호DL1 = 길이L2RZ1Z2CAD액세서리가격주문
K1908.02X6260,620,30,18 요청 시
K1908.02X8280,620,30,18 요청 시
K1908.02X102100,620,30,18 요청 시
K1908.02X122120,620,30,18 요청 시
K1908.02X142140,620,30,18 요청 시
K1908.02X162160,620,30,18 요청 시
K1908.02X182180,620,30,18 요청 시
K1908.02X202200,620,30,18 요청 시
K1908.25X62,560,72,50,40,25 요청 시
K1908.25X82,580,72,50,40,25 요청 시
K1908.25X102,5100,72,50,40,25 요청 시
K1908.25X122,5120,72,50,40,25 요청 시
K1908.25X142,5140,72,50,40,25 요청 시
K1908.25X162,5160,72,50,40,25 요청 시
K1908.25X182,5180,72,50,40,25 요청 시
K1908.25X202,5200,72,50,40,25 요청 시
K1908.25X222,5220,72,50,40,25 요청 시
K1908.25X242,5240,72,50,40,25 요청 시
K1908.03X8380,830,450,3 요청 시
K1908.03X103100,830,450,3 요청 시
K1908.03X123120,830,450,3 요청 시
K1908.03X143140,830,450,3 요청 시
K1908.03X163160,830,450,3 요청 시
K1908.03X183180,830,450,3 요청 시
K1908.03X203200,830,450,3 요청 시
K1908.03X223220,830,450,3 요청 시
K1908.03X243240,830,450,3 요청 시
K1908.03X283280,830,450,3 요청 시
K1908.03X303300,830,450,3 요청 시
K1908.03X323320,830,450,3 요청 시
K1908.04X848140,60,4 요청 시
K1908.04X10410140,60,4 요청 시
K1908.04X12412140,60,4 요청 시
K1908.04X14414140,60,4 요청 시
K1908.04X16416140,60,4 요청 시
K1908.04X18418140,60,4 요청 시
K1908.04X20420140,60,4 요청 시
K1908.04X22422140,60,4 요청 시
K1908.04X24424140,60,4 요청 시
K1908.04X28428140,60,4 요청 시
K1908.04X30430140,60,4 요청 시
K1908.04X32432140,60,4 요청 시
K1908.04X36436140,60,4 요청 시
K1908.04X40440140,60,4 요청 시
K1908.05X105101,250,750,5 요청 시
K1908.05X125121,250,750,5 요청 시
K1908.05X145141,250,750,5 요청 시
K1908.05X165161,250,750,5 요청 시
K1908.05X185181,250,750,5 요청 시
K1908.05X205201,250,750,5 요청 시
K1908.05X225221,250,750,5 요청 시
K1908.05X245241,250,750,5 요청 시
K1908.05X285281,250,750,5 요청 시
K1908.05X305301,250,750,5 요청 시
K1908.05X325321,250,750,5 요청 시
K1908.05X365361,250,750,5 요청 시
K1908.05X405401,250,750,5 요청 시
K1908.05X455451,250,750,5 요청 시
K1908.05X505501,250,750,5 요청 시
K1908.06X106101,560,90,6 요청 시
K1908.06X126121,560,90,6 요청 시
K1908.06X146141,560,90,6 요청 시
K1908.06X166161,560,90,6 요청 시
K1908.06X186181,560,90,6 요청 시
K1908.06X206201,560,90,6 요청 시
K1908.06X226221,560,90,6 요청 시
K1908.06X246241,560,90,6 요청 시
K1908.06X286281,560,90,6 요청 시
K1908.06X306301,560,90,6 요청 시
K1908.06X326321,560,90,6 요청 시
K1908.06X366361,560,90,6 요청 시
K1908.06X406401,560,90,6 요청 시
K1908.06X456451,560,90,6 요청 시
K1908.06X506501,560,90,6 요청 시
K1908.06X556551,560,90,6 요청 시
K1908.06X606601,560,90,6 요청 시
K1908.08X128121,881,20,8 요청 시
K1908.08X148141,881,20,8 요청 시
K1908.08X168161,881,20,8 요청 시
K1908.08X188181,881,20,8 요청 시
K1908.08X208201,881,20,8 요청 시
K1908.08X228221,881,20,8 요청 시
K1908.08X248241,881,20,8 요청 시
K1908.08X288281,881,20,8 요청 시
K1908.08X308301,881,20,8 요청 시
K1908.08X328321,881,20,8 요청 시
K1908.08X368361,881,20,8 요청 시
K1908.08X408401,881,20,8 요청 시
K1908.08X458451,881,20,8 요청 시
K1908.08X508501,881,20,8 요청 시
K1908.08X558551,881,20,8 요청 시
K1908.08X608601,881,20,8 요청 시
K1908.08X708701,881,20,8 요청 시
K1908.08X808801,881,20,8 요청 시
K1908.10X1610162101,51 요청 시
K1908.10X1810182101,51 요청 시
K1908.10X2010202101,51 요청 시
K1908.10X2410242101,51 요청 시
K1908.10X2810282101,51 요청 시
K1908.10X3010302101,51 요청 시
K1908.10X3210322101,51 요청 시
K1908.10X3610362101,51 요청 시
K1908.10X4010402101,51 요청 시
K1908.10X4510452101,51 요청 시
K1908.10X5010502101,51 요청 시
K1908.10X5510552101,51 요청 시
K1908.10X6010602101,51 요청 시
K1908.10X7010702101,51 요청 시
K1908.10X8010802101,51 요청 시
K1908.10X9010902101,51 요청 시
K1908.10X100101002101,51 요청 시
K1908.12X1812182,5121,81,3 요청 시
K1908.12X2012202,5121,81,3 요청 시
K1908.12X2412242,5121,81,3 요청 시
K1908.12X2812282,5121,81,3 요청 시
K1908.12X3012302,5121,81,3 요청 시
K1908.12X3212322,5121,81,3 요청 시
K1908.12X3612362,5121,81,3 요청 시
K1908.12X4012402,5121,81,3 요청 시
K1908.12X4512452,5121,81,3 요청 시
K1908.12X5012502,5121,81,3 요청 시
K1908.12X5512552,5121,81,3 요청 시
K1908.12X6012602,5121,81,3 요청 시
K1908.12X7012702,5121,81,3 요청 시
K1908.12X8012802,5121,81,3 요청 시
K1908.12X9012902,5121,81,3 요청 시
K1908.12X100121002,5121,81,3 요청 시
K1908.12X120121202,5121,81,3 요청 시
K1908.14X2414242,51621,3 요청 시
K1908.14X2814282,51621,3 요청 시
K1908.14X3214322,51621,3 요청 시
K1908.14X3614362,51621,3 요청 시
K1908.14X4014402,51621,3 요청 시
K1908.14X4514452,51621,3 요청 시
K1908.14X5014502,51621,3 요청 시
K1908.14X5514552,51621,3 요청 시
K1908.14X6014602,51621,3 요청 시
K1908.14X7014702,51621,3 요청 시
K1908.14X8014802,51621,3 요청 시
K1908.14X9014902,51621,3 요청 시
K1908.14X100141002,51621,3 요청 시
K1908.14X120141202,51621,3 요청 시
K1908.16X2416243162,51,7 요청 시
K1908.16X2816283162,51,7 요청 시
K1908.16X3216323162,51,7 요청 시
K1908.16X3616363162,51,7 요청 시
K1908.16X4016403162,51,7 요청 시
K1908.16X4516453162,51,7 요청 시
K1908.16X5016503162,51,7 요청 시
K1908.16X5516553162,51,7 요청 시
K1908.16X6016603162,51,7 요청 시
K1908.16X7016703162,51,7 요청 시
K1908.16X8016803162,51,7 요청 시
K1908.16X9016903162,51,7 요청 시
K1908.16X100161003162,51,7 요청 시
K1908.16X110161103162,51,7 요청 시
K1908.16X120161203162,51,7 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059