제품 그룹
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762, 나사 잠금 포함
K0869

소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762, 나사 잠금 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인레스 스틸 (A 2).

나사 잠금 포함 나일론
표면 마무리:스틸 경도 등급 8.8, 검정색. 스테인레스 스틸 A2-70, 자연적 마무리.도면 설명:
L2 = 약 스레드 2회전
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0869 소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762, 나사 잠금 포함 171 kB
 경도 등급 182 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB
 스크류 표면 195 kB

도면

소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762, 나사 잠금 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호재질

D

L최소
Ls
최대
Lg
DKKL1SW조임 토크
대략 Nm
풀림 토크
대략 Nm
CAD액세서리가격주문
K0869.804X10스틸M41002,174530,150,22 요청 시
K0869.804X12스틸M41202,174530,150,22 요청 시
K0869.804X16스틸M41602,174630,150,22 요청 시
K0869.804X20스틸M42002,174730,150,22 요청 시
K0869.804X25스틸M42502,174730,150,22 요청 시
K0869.805X10스틸M51002,48,55540,250,1 요청 시
K0869.805X12스틸M51202,48,55640,250,1 요청 시
K0869.805X16스틸M51602,48,55740,250,1 요청 시
K0869.805X20스틸M52002,48,55740,250,1 요청 시
K0869.805X25스틸M52502,48,55840,250,1 요청 시
K0869.805X30스틸M530488,55840,250,1 요청 시
K0869.805X40스틸M54014188,55840,250,1 요청 시
K0869.806X10스틸M61003106550,450,25 요청 시
K0869.806X12스틸M61203106650,450,25 요청 시
K0869.806X16스틸M61603106750,450,25 요청 시
K0869.806X20스틸M62003106750,450,25 요청 시
K0869.806X25스틸M62503106850,450,25 요청 시
K0869.806X30스틸M63003106850,450,25 요청 시
K0869.806X35스틸M635611106850,450,25 요청 시
K0869.806X40스틸M6401116106850,450,25 요청 시
K0869.806X45스틸M6451621106850,450,25 요청 시
K0869.806X50스틸M6502126106850,450,25 요청 시
K0869.808X16스틸M81603,75138760,80,4 요청 시
K0869.808X20스틸M82003,75138860,80,4 요청 시
K0869.808X25스틸M82503,75138860,80,4 요청 시
K0869.808X30스틸M83003,75138860,80,4 요청 시
K0869.808X35스틸M83503,751381060,80,4 요청 시
K0869.808X40스틸M8405,75121381060,80,4 요청 시
K0869.808X45스틸M84510,75171381060,80,4 요청 시
K0869.810X25스틸M102504,516101081,70,9 요청 시
K0869.810X30스틸M103004,516101081,70,9 요청 시
K0869.810X40스틸M104004,516101281,70,9 요청 시
K0869.810X50스틸M105010,51816101281,70,9 요청 시
K0869.812X30스틸M123005,25181210101,80,9 요청 시
K0869.812X40스틸M124005,25181212101,80,9 요청 시
K0869.812X50스틸M125005,25181212101,80,9 요청 시
K0869.904X10스테인레스 스틸 A2M41002,174530,150,22 요청 시
K0869.904X12스테인레스 스틸 A2M41202,174530,150,22 요청 시
K0869.904X16스테인레스 스틸 A2M41602,174630,150,22 요청 시
K0869.904X20스테인레스 스틸 A2M42002,174730,150,22 요청 시
K0869.904X25스테인레스 스틸 A2M42502,174730,150,22 요청 시
K0869.905X10스테인레스 스틸 A2M51002,48,55540,250,1 요청 시
K0869.905X12스테인레스 스틸 A2M51202,48,55640,250,1 요청 시
K0869.905X16스테인레스 스틸 A2M51602,48,55740,250,1 요청 시
K0869.905X20스테인레스 스틸 A2M52002,48,55740,250,1 요청 시
K0869.905X25스테인레스 스틸 A2M52502,48,55840,250,1 요청 시
K0869.905X30스테인레스 스틸 A2M530488,55840,250,1 요청 시
K0869.905X40스테인레스 스틸 A2M54014188,55840,250,1 요청 시
K0869.906X10스테인레스 스틸 A2M61003106550,450,25 요청 시
K0869.906X12스테인레스 스틸 A2M61203106650,450,25 요청 시
K0869.906X16스테인레스 스틸 A2M61603106750,450,25 요청 시
K0869.906X20스테인레스 스틸 A2M62003106750,450,25 요청 시
K0869.906X25스테인레스 스틸 A2M62503106850,450,25 요청 시
K0869.906X30스테인레스 스틸 A2M63003106850,450,25 요청 시
K0869.906X35스테인레스 스틸 A2M635611106850,450,25 요청 시
K0869.906X40스테인레스 스틸 A2M6401116106850,450,25 요청 시
K0869.906X45스테인레스 스틸 A2M6451621106850,450,25 요청 시
K0869.906X50스테인레스 스틸 A2M6502126106850,450,25 요청 시
K0869.908X16스테인레스 스틸 A2M81603,75138760,80,4 요청 시
K0869.908X20스테인레스 스틸 A2M82003,75138860,80,4 요청 시
K0869.908X25스테인레스 스틸 A2M82503,75138860,80,4 요청 시
K0869.908X30스테인레스 스틸 A2M83003,75138860,80,4 요청 시
K0869.908X35스테인레스 스틸 A2M83503,751381060,80,4 요청 시
K0869.908X40스테인레스 스틸 A2M8405,75121381060,80,4 요청 시
K0869.908X45스테인레스 스틸 A2M84510,75171381060,80,4 요청 시
K0869.910X25스테인레스 스틸 A2M102504,516101081,70,9 요청 시
K0869.910X30스테인레스 스틸 A2M103004,516101081,70,9 요청 시
K0869.910X40스테인레스 스틸 A2M104004,516101281,70,9 요청 시
K0869.910X50스테인레스 스틸 A2M105010,51816101281,70,9 요청 시
K0869.912X30스테인레스 스틸 A2M123006181210101,80,9 요청 시
K0869.912X40스테인레스 스틸 A2M124006181212101,80,9 요청 시
K0869.912X50스테인레스 스틸 A2M125006181212101,80,9 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059