제품 그룹
육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, Hygienic DESIGN
K1411

육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, Hygienic DESIGN

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인레스 스틸 1.4404표면 마무리:광택.정보:육각 헤드 나사의 표면은 광택처리 되어 있어 위생 영역에서 사용하기에 최적화된 형태입니다.
따라서 스크류 헤드는 정면에서 보면 볼록하며 테이퍼 칼라는 형태의 경사도에 맞추어져 있습니다.
까다로운 각인 또는 새긴 자국 대신, 스크류 헤드의 표면은 Ra 0.8µm로 매끄럽게 마무리되어 있습니다.
제품 또는 클리너의 잔류물이나 오염물이 남지 않아 간단한 세척을 보장합니다.
액세서리:볼트를 손상 없이 풀고 조이려면 보호 캡이 있는 오픈 엔드 스패너(K1362)를 사용하는 것이 좋습니다.특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1411 육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, Hygienic DESIGN 196 kB
 조임 토크 152 kB

도면

육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, Hygienic DESIGN

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질DD1

HKLSWCAD액세서리가격주문
K1411.03X06스테인레스 스틸 A4M3733,865,5 요청 시
K1411.03X08스테인레스 스틸 A4M3733,885,5 요청 시
K1411.03X10스테인레스 스틸 A4M3733,8105,5 요청 시
K1411.03X12스테인레스 스틸 A4M3733,8125,5 요청 시
K1411.03X16스테인레스 스틸 A4M3733,8165,5 요청 시
K1411.04X06스테인레스 스틸 A4M49,23467요청 시
K1411.04X08스테인레스 스틸 A4M49,23487 요청 시
K1411.04X10스테인레스 스틸 A4M49,234107 요청 시
K1411.04X12스테인레스 스틸 A4M49,234127 요청 시
K1411.04X16스테인레스 스틸 A4M49,234167 요청 시
K1411.04X20스테인레스 스틸 A4M49,234207 요청 시
K1411.04X25스테인레스 스틸 A4M49,234257 요청 시
K1411.04X30스테인레스 스틸 A4M49,234307 요청 시
K1411.04X35스테인레스 스틸 A4M49,234357 요청 시
K1411.05X08스테인레스 스틸 A4M510,53,74,788요청 시
K1411.05X10스테인레스 스틸 A4M510,53,74,7108 요청 시
K1411.05X12스테인레스 스틸 A4M510,53,74,7128 요청 시
K1411.05X16스테인레스 스틸 A4M510,53,74,7168 요청 시
K1411.05X20스테인레스 스틸 A4M510,53,74,7208 요청 시
K1411.05X25스테인레스 스틸 A4M510,53,74,7258 요청 시
K1411.05X30스테인레스 스틸 A4M510,53,74,7308 요청 시
K1411.05X35스테인레스 스틸 A4M510,53,74,7358 요청 시
K1411.06X08스테인레스 스틸 A4M61345810요청 시
K1411.06X10스테인레스 스틸 A4M613451010요청 시
K1411.06X12스테인레스 스틸 A4M613451210 요청 시
K1411.06X16스테인레스 스틸 A4M613451610 요청 시
K1411.06X20스테인레스 스틸 A4M613452010 요청 시
K1411.06X25스테인레스 스틸 A4M613452510 요청 시
K1411.06X30스테인레스 스틸 A4M613453010 요청 시
K1411.06X35스테인레스 스틸 A4M613453510 요청 시
K1411.06X40스테인레스 스틸 A4M613454010 요청 시
K1411.06X45스테인레스 스틸 A4M613454510 요청 시
K1411.06X50스테인레스 스틸 A4M613455010 요청 시
K1411.06X55스테인레스 스틸 A4M613455510 요청 시
K1411.06X60스테인레스 스틸 A4M613456010 요청 시
K1411.06X65스테인레스 스틸 A4M613456510요청 시
K1411.08X12스테인레스 스틸 A4M816,85,56,51213요청 시
K1411.08X14스테인레스 스틸 A4M816,85,56,51413요청 시
K1411.08X16스테인레스 스틸 A4M816,85,56,51613 요청 시
K1411.08X20스테인레스 스틸 A4M816,85,56,52013 요청 시
K1411.08X25스테인레스 스틸 A4M816,85,56,52513 요청 시
K1411.08X30스테인레스 스틸 A4M816,85,56,53013 요청 시
K1411.08X35스테인레스 스틸 A4M816,85,56,53513 요청 시
K1411.08X40스테인레스 스틸 A4M816,85,56,54013 요청 시
K1411.08X45스테인레스 스틸 A4M816,85,56,54513 요청 시
K1411.08X50스테인레스 스틸 A4M816,85,56,55013 요청 시
K1411.08X55스테인레스 스틸 A4M816,85,56,55513 요청 시
K1411.08X60스테인레스 스틸 A4M816,85,56,56013 요청 시
K1411.08X65스테인레스 스틸 A4M816,85,56,56513요청 시
K1411.08X70스테인레스 스틸 A4M816,85,56,57013요청 시
K1411.08X75스테인레스 스틸 A4M816,85,56,57513요청 시
K1411.08X80스테인레스 스틸 A4M816,85,56,58013요청 시
K1411.10X16스테인레스 스틸 A4M1020,67,38,31616요청 시
K1411.10X20스테인레스 스틸 A4M1020,67,38,32016 요청 시
K1411.10X25스테인레스 스틸 A4M1020,67,38,32516 요청 시
K1411.10X30스테인레스 스틸 A4M1020,67,38,33016 요청 시
K1411.10X35스테인레스 스틸 A4M1020,67,38,33516 요청 시
K1411.10X40스테인레스 스틸 A4M1020,67,38,34016 요청 시
K1411.10X45스테인레스 스틸 A4M1020,67,38,34516 요청 시
K1411.10X50스테인레스 스틸 A4M1020,67,38,35016 요청 시
K1411.10X55스테인레스 스틸 A4M1020,67,38,35516 요청 시
K1411.10X60스테인레스 스틸 A4M1020,67,38,36016 요청 시
K1411.10X65스테인레스 스틸 A4M1020,67,38,36516요청 시
K1411.10X70스테인레스 스틸 A4M1020,67,38,37016요청 시
K1411.10X75스테인레스 스틸 A4M1020,67,38,37516요청 시
K1411.10X80스테인레스 스틸 A4M1020,67,38,38016요청 시
K1411.05X60스테인레스 스틸 A4M510,53,74,7608요청 시
K1411.03X20스테인레스 스틸 A4M3733,8205,5 요청 시
K1411.03X25스테인레스 스틸 A4M3733,8255,5 요청 시
K1411.03X30스테인레스 스틸 A4M3733,8305,5 요청 시
K1411.04X40스테인레스 스틸 A4M49,234407 요청 시
K1411.05X40스테인레스 스틸 A4M510,53,74,7408 요청 시
K1411.05X45스테인레스 스틸 A4M510,53,74,7458 요청 시
K1411.05X50스테인레스 스틸 A4M510,53,74,7508 요청 시
K1411.12X25스테인레스 스틸 A4M1223,88,6102518 요청 시
K1411.12X30스테인레스 스틸 A4M1223,88,6103018 요청 시
K1411.12X35스테인레스 스틸 A4M1223,88,6103518 요청 시
K1411.12X40스테인레스 스틸 A4M1223,88,6104018 요청 시
K1411.12X45스테인레스 스틸 A4M1223,88,6104518 요청 시
K1411.12X50스테인레스 스틸 A4M1223,88,6105018 요청 시
K1411.12X60스테인레스 스틸 A4M1223,88,6106018 요청 시
K1411.16X30스테인레스 스틸 A4M1629,711,112,53024 요청 시
K1411.16X35스테인레스 스틸 A4M1629,711,112,53524 요청 시
K1411.16X40스테인레스 스틸 A4M1629,711,112,54024 요청 시
K1411.16X45스테인레스 스틸 A4M1629,711,112,54524 요청 시
K1411.16X50스테인레스 스틸 A4M1629,711,112,55024 요청 시
K1411.16X60스테인레스 스틸 A4M1629,711,112,56024 요청 시
K1411.20X40스테인레스 스틸 A4M20361516,34030 요청 시
K1411.20X45스테인레스 스틸 A4M20361516,34530 요청 시
K1411.20X50스테인레스 스틸 A4M20361516,35030 요청 시
K1411.20X60스테인레스 스틸 A4M20361516,36030 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059