제품 그룹
그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱
K0405

그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보:이 그루브 스크류 세트는 특별히 접착제를
사용하기 위해 제작되었습니다. 소형 중형
시리즈로 경제적인 제품입니다.
접착은 실제적으로 LOCTITE 제품 638과
648이 입증됨.
기술 데이터는 K0404 참고.
주의:안전 수칙서 (참조 다운로드)는 웹에서 "Henkel Documents"를 찾으면 공식적으로 여러 언어로 찾을 수 있습니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0405 그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱 239 kB

스크류 인 스톱 나사 스터드 세트

자세한 정보

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질포함 (개)
(LOCTITE 접착제 638 및 648은 공급 범위에 포함 안 됨)
CAD액세서리가격주문
K0405.01스틸M5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20), M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40 요청 시
K0405.02스테인레스 스틸M5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20), M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40 요청 시

LOCTITE 접착제 (부속품)

자세한 정보

도면

LOCTITE 접착제 (부속품)

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

모델 1패키지전단 강도
N/mm²
개방 토크
Nm
온도 저항

CAD액세서리가격주문
K0655.6380010추가 제품10 ml 병20-3535-60-55 °C - +150 °C 요청 시
K0655.6480010추가 제품10 ml 병16-3030-55-55 °C - +175 °C 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059