제품 그룹
긴 나사 핀이 있는 로케이팅 볼트 육각 DIN 609와 유사
K0706

긴 나사 핀이 있는 로케이팅 볼트 육각 DIN 609와 유사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:경도 등급 8.8, 검정 산화.
샤프트 직경 연마형.
정보:로케이팅 볼트는 나사 체결부가 횡단력을 흡수해야 하거나 워크피스의 위치가 서로 맞물려 고정되어야 할 때 사용합니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0706 긴 나사 핀이 있는 로케이팅 볼트 육각 DIN 609와 유사 171 kB
 경도 등급 182 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB
 스크류 표면 195 kB

도면

긴 나사 핀이 있는 로케이팅 볼트 육각 DIN 609와 유사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D1

DEKL최소
Ls
최대
Lg
SWCAD액세서리가격주문
K0706.09X259M814,385,325811,613 요청 시
K0706.09X309M814,385,3301316,613 요청 시
K0706.09X359M814,385,3351821,613 요청 시
K0706.09X409M814,385,3402326,613 요청 시
K0706.09X459M814,385,3452831,613 요청 시
K0706.09X509M814,385,3503336,613 요청 시
K0706.09X609M814,385,3604144,613 요청 시
K0706.11X3011M1017,776,4301013,917 요청 시
K0706.11X3511M1017,776,4351518,917 요청 시
K0706.11X4011M1017,776,4402023,917 요청 시
K0706.11X4511M1017,776,4452528,917 요청 시
K0706.11X5011M1017,776,4503033,917 요청 시
K0706.11X6011M1017,776,4603841,917 요청 시
K0706.11X7011M1017,776,4704851,917 요청 시
K0706.11X8011M1017,776,4805861,917 요청 시
K0706.11X9011M1017,776,4906871,917 요청 시
K0706.11X10011M1017,776,41007881,917 요청 시
K0706.13X3513M1219,857,53511,515,719 요청 시
K0706.13X4013M1219,857,54016,520,719 요청 시
K0706.13X4513M1219,857,54521,525,719 요청 시
K0706.13X5013M1219,857,55026,530,719 요청 시
K0706.13X6013M1219,857,56034,538,719 요청 시
K0706.13X7013M1219,857,57044,548,719 요청 시
K0706.13X8013M1219,857,58054,558,719 요청 시
K0706.13X9013M1219,857,59064,568,719 요청 시
K0706.13X10013M1219,857,510074,578,719 요청 시
K0706.17X4017M1626,17104011,51624 요청 시
K0706.17X4517M1626,17104516,52124 요청 시
K0706.17X5017M1626,17105021,52624 요청 시
K0706.17X6017M1626,17106029,53424 요청 시
K0706.17X7017M1626,17107039,54424 요청 시
K0706.17X8017M1626,17108049,55424 요청 시
K0706.17X9017M1626,17109059,56424 요청 시
K0706.17X10017M1626,171010069,57424 요청 시
K0706.21X5021M2032,9512,55017,522,730 요청 시
K0706.21X6021M2032,9512,56025,530,730 요청 시
K0706.21X7021M2032,9512,57035,540,730 요청 시
K0706.21X8021M2032,9512,58045,550,730 요청 시
K0706.21X9021M2032,9512,59055,560,730 요청 시
K0706.21X10021M2032,9512,510065,570,730 요청 시
K0706.21X12021M2032,9512,512085,590,730 요청 시
K0706.25X6025M2439,3515601924,836 요청 시
K0706.25X7025M2439,3515702934,836 요청 시
K0706.25X8025M2439,3515803944,836 요청 시
K0706.25X9025M2439,3515904954,836 요청 시
K0706.25X10025M2439,35151005964,836 요청 시
K0706.25X12025M2439,35151207984,836 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059