제품 그룹
구면 시트가 있는 육각 너트
K0794

구면 시트가 있는 육각 너트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 또는 스테인레스 스틸 A2.표면 마무리:스틸 버전:
900N/mm², 검정 산화.
스테인레스 스틸 버전:
900N/mm², 블랭크
정보:분실 방지 장치가 있는 부품(일체형).
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0794 구면 시트가 있는 육각 너트 222 kB

도면

구면 시트가 있는 육각 너트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 재질DD1HSWCAD액세서리가격주문
K0794.08스틸M8181513 요청 시
K0794.10스틸M102218,517 요청 시
K0794.12스틸M122522,519 요청 시
K0794.16스틸M16312924 요청 시
K0794.808스테인레스 스틸 A2M8181513 요청 시
K0794.810스테인레스 스틸 A2M102218,517 요청 시
K0794.812스테인레스 스틸 A2M122522,519 요청 시
K0794.816스테인레스 스틸 A2M16312924 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059