제품 그룹
컬러 너트 높이 1.5 D DIN 6331 확장형
K0701

컬러 너트 높이 1.5 D DIN 6331 확장형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.표면 마무리:스틸 경도 등급 10, 표면 광택 처리 (검정색).
스테인리스 스틸, 표면 광택 처리.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0701 컬러 너트 높이 1.5 D DIN 6331 확장형 252 kB
 경도 등급 182 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

컬러 너트 높이 1.5 D DIN 6331 확장형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질DH = 1.5 x DAD1SWCAD액세서리가격주문
K0701.05단강M57,52129 요청 시
K0701.06단강M6931410 요청 시
K0701.08단강M8123,51813 요청 시
K0701.10단강M101542216 요청 시
K0701.101단강M101542217 요청 시
K0701.12단강M121842518 요청 시
K0701.121단강M121842519 요청 시
K0701.14단강M14214,52822 요청 시
K0701.16단강M162453124 요청 시
K0701.18단강M182753427 요청 시
K0701.20단강M203063730 요청 시
K0701.22단강M223364034 요청 시
K0701.24단강M243664536 요청 시
K0701.30단강M304585846 요청 시
K0701.36단강M3654106855 요청 시
K0701.806스테인레스 스틸 A2M6931410 요청 시
K0701.808스테인레스 스틸 A2M8123,51813 요청 시
K0701.810스테인레스 스틸 A2M101542216 요청 시
K0701.811스테인레스 스틸 A2M101542217 요청 시
K0701.812스테인레스 스틸 A2M121842518 요청 시
K0701.8121스테인레스 스틸 A2M121842519 요청 시
K0701.816스테인레스 스틸 A2M162453124 요청 시
K0701.820스테인레스 스틸 A2M203063730 요청 시
K0701.908스테인레스 스틸 A4M8123,51813 요청 시
K0701.910스테인레스 스틸 A4M101542217 요청 시
K0701.912스테인레스 스틸 A4M121842519 요청 시
K0701.916스테인레스 스틸 A4M162453124 요청 시
K0701.920스테인레스 스틸 A4M203063730 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059