제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:Hygienic DESIGN의 열가소성 씰링 링은 육각 헤드 스크류 K1647 또는 육각 너트 K1648와 함께 사용하도록 특수 개발되었습니다. 세척에 최적화된 형상과 0.8µm 미만의 표면 거칠기기가 특히 중요합니다.
해당 씰링 링은 EU10/2011 및 FDA 준수 플라스틱 과립으로 제조되었습니다.
재질:EU10/2011 및 FDA 준수 열가소성(POM).표면 마무리:RAL5002 - 군청색(POM).정보:실링 링은 산성 세척(pH 값 < 4) 및 산화제에 적합하지 않습니다.온도 범위:-20 °C ~ +100 °C(POM).장점:식품 처리 표준 준수 소재.
세척에 최적화된 형상.
요청 시:특수 설계 버전.경고:사용자는 Hygienic DESIGN 나사 체결부의 적합성을 각 상황에 대해 점검해야 합니다. 씰링 링은 각기 부화와 외부 요인(온도, 세척 매체, 제품 매체)에 따라 정기적으로 점검하고, 필요시 교환해야 합니다.액세서리:씰링 링이 있는 스테인레스 스틸 육각 헤드 나사 K1647.
씰링 링이 있는 스테인레스 스틸 육각 너트 K1648.
나사 버전:M4 - M16.인도 품목씰링 링.특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1649 씰링 링 Hygienic DESIGN 196 kB

도면

씰링 링 Hygienic DESIGN

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1D2HG=나사 / 나사용CAD액세서리가격주문
K1649.10461011,252M4 요청 시
K1649.10581213,252M5 요청 시
K1649.10691415,742,5M6 요청 시
K1649.108131819,742,5M8 요청 시
K1649.110172223,742,5M10 요청 시
K1649.112202628,253M12 요청 시
K1649.116293537,253M16 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059