제품 그룹
퀵 클램프 수직형 수직발 및 조절형 클램핑 스핀들
K1248

퀵 클램프 수직형 수직발 및 조절형 클램핑 스핀들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:스틸, 아연 도금
플라스틱 그립, 내유성
정보:K1248.02400 버전은 네오프렌
압력 패드를 공급함.
액세서리:K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1441
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1248 퀵 클램프 수직형 수직발 및 조절형 클램핑 스핀들 280 kB
 기술 정보 1,7 MB

도면

퀵 클램프 수직형 수직발 및 조절형 클램핑 스핀들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호홀딩암의 개구
각도
그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
홀딩력
F2
N
클램핑력
F3
N
클램핑력
F4
N
CAD액세서리가격주문
K1248.02400100°56°150120024008001600 요청 시
K1248.0700090°70°2503200700014003000 요청 시
K1248.08000100°50°2803000800018003900 요청 시
주문 번호A

A1BB1B2B3CC1C2DHLL1L2MCAD액세서리가격주문
K1248.024001934,912614,38,346,8167,17,21561419773,2M8x63 요청 시
K1248.070003253201022,712,770,4259,58,724517712490M12x100 요청 시
K1248.0800050,876,2201026,516,5113,531,812,712,3335229,2153105M16x150 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059