제품 그룹
퀵 클램프 수평형 수직발, 풀 홀딩 암
K1433

퀵 클램프 수평형 수직발, 풀 홀딩 암

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:스틸, 아연 도금
플라스틱 그립, 내유성
정보:스핀들 클램프 용접 가능.액세서리:K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1433 퀵 클램프 수평형 수직발, 풀 홀딩 암 283 kB
 기술 정보 1,7 MB

도면

퀵 클램프 수평형 수직발, 풀 홀딩 암

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호홀딩암의 개구
각도
그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
홀딩력
F2
N
클램핑력
F3
N
클램핑력
F4
N
CAD액세서리가격주문
K1433.0340090°72°200140034008001900 요청 시
K1433.0540094°76°2502400540011003000 요청 시
주문 번호A

A1A2A4BB1B3CC1C2C3DEHLL1MCAD액세서리가격주문
K1433.03400264282,5126649,717,510,5166,63182,522482M8x60 요청 시
K1433.0540041,25992168863,82310208,740109280111M10x80 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059