제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:플라스틱.표면 마무리:오렌지색, 내유성.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0100 플라스틱 그립 124 kB

도면

플라스틱 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABDLCAD액세서리가격주문
K0100.16481545 요청 시
K0100.196101953 요청 시
K0100.205102060 요청 시
K0100.224132258 요청 시
K0100.235132260 요청 시
K0100.286152685 요청 시
K0100.3081731105 요청 시
K0100.3281931105 요청 시
K0100.3382232115 요청 시
K0100.3410223295 요청 시
K0100.35102535120 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059