제품 그룹
퀵 액팅 클램프 스틸 검정색, 수평 풋 및 조절 가능한 수직형 클램핑 스핀들 포함
K2066

퀵 액팅 클램프 스틸 검정색, 수평 풋 및 조절 가능한 수직형 클램핑 스핀들 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:검은색 토글 클램프는 광학 측정 기술을 위해 특별히 적용됩니다. 검은색 표면은 측정 및 사진 촬영 시 반사를 방지합니다.재질:스틸.표면 마무리:스틸 검정 산화.
플라스틱 그립, 내유성.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2066 퀵 액팅 클램프 스틸 검정색, 수평 풋 및 조절 가능한 수직형 클램핑 스핀들 포함 287 kB
 기술 정보 검은색 토글 클램프 553 kB

도면 (전체 요약)

퀵 액팅 클램프 스틸 검정색, 수평 풋 및 조절 가능한 수직형 클램핑 스핀들 포함

퀵 액팅 클램프 스틸 검정색, 수평 풋 및 조절 가능한 수직형 클램핑 스핀들 포함, A형, 소형

자세한 정보

도면

퀵 액팅 클램프 스틸 검정색, 수평 풋 및 조절 가능한 수직형 클램핑 스핀들 포함, A형, 소형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입A

A1BB1B2B3B5CC1DH홀딩력
F1
N
홀딩력
F2
N
손 힘
FH
N
LL1L2CAD액세서리가격주문
K2066.001000A162624349,55,521694,488700100050573116,6 요청 시
주문 번호M클램핑력
F3
N
클램핑력
F4
N
그립의
개구 각도
홀딩암의 개구
각도
CAD액세서리가격주문
K2066.001000M5x4050070085°120° 요청 시

퀵 액팅 클램프 스틸 검정색, 수평 풋 및 조절 가능한 수직형 클램핑 스핀들 포함, B형, 중간형

자세한 정보

도면

퀵 액팅 클램프 스틸 검정색, 수평 풋 및 조절 가능한 수직형 클램핑 스핀들 포함, B형, 중간형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입A

A1BB1B2B3B5CC1DH홀딩력
F1
N
홀딩력
F2
N
손 힘
FH
N
LL1L2CAD액세서리가격주문
K2066.001600B12,72726,837,812,26,2323115,212512001600100704324,9 요청 시
주문 번호M클램핑력
F3
N
클램핑력
F4
N
그립의
개구 각도
홀딩암의 개구
각도
CAD액세서리가격주문
K2066.001600M6x50800100075°95° 요청 시

퀵 액팅 클램프 스틸 검정색, 수평 풋 및 조절 가능한 수직형 클램핑 스핀들 포함, C형, 대형

자세한 정보

도면

퀵 액팅 클램프 스틸 검정색, 수평 풋 및 조절 가능한 수직형 클램핑 스핀들 포함, C형, 대형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입A

A1BB1B2B3B5CC1DH홀딩력
F1
N
홀딩력
F2
N
손 힘
FH
N
LL1L2CAD액세서리가격주문
K2066.002600C1935324714,98,933217,57,1178100026001501107550,1 요청 시
주문 번호M클램핑력
F3
N
클램핑력
F4
N
그립의
개구 각도
홀딩암의 개구
각도
CAD액세서리가격주문
K2066.002600M8x50800160070°90° 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059