제품 그룹
래치 클램프 수평형 래치 브라켓
K1260

래치 클램프 수평형 래치 브라켓

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인리스 스틸.표면 마무리:스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
정보:클램프 래치는 특히 덮개 및 플랩의 빠른
닫기와 고정에 적합함.
잠금 래치의 조절 거리는 모든 설계 버전에
맞게 개별적으로 조절할 수 있음.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1260 래치 클램프 수평형 래치 브라켓 302 kB

도면

래치 클램프 수평형 래치 브라켓

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질장착 홀
모양
당김 힘
F1
N
손 힘
FH
N
A

A1A2A3A4A5BB1B2B3B5DD1H조절 거리
L min.
조절 거리
L max.
L1클램핑 거리
L2
CAD액세서리가격주문
K1260.02000스틸1200010026134,51123-362419162,55,2442101,7142,340,616 요청 시
K1260.04000스틸24000150351912,21439,120,6483224,81936,5660,5142,4192,249,824 요청 시
K1260.07000스틸17000200513281940-6045362848,5885,6177,723456,332 요청 시
K1260.12000스테인레스 스틸1200010026134,51123-362419162,55,2442101,7142,340,616 요청 시
K1260.14000스테인레스 스틸24000150351912,21439,120,6483224,81936,5660,5142,4192,249,824 요청 시
K1260.17000스테인레스 스틸17000200513281940-6445362848,6876,6177,723456,332 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059