제품 그룹
압력 스크류 스러스트 멤버
K0689

압력 스크류 스러스트 멤버

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:볼트 및 스러스트 멤버: 쾌삭강표면 마무리:볼트: 검정색
스러스트 멤버: 검정 산화처리
볼트 핀 및 스러스트 멤버: 열처리
도면 설명:
1) 클램핑 핀
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0689 압력 스크류 스러스트 멤버 131 kB

도면

압력 스크류 스러스트 멤버

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

LHDD1SF
max.
kN
CAD액세서리가격주문
K0689.06X52527M6122,51 요청 시
K0689.08X63639M81642,3 요청 시
K0689.10X848411M102053,5 요청 시
K0689.12X10410413M122564,6 요청 시
K0689.14X10510514M142865 요청 시
K0689.16X13013015M163276 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059