제품 그룹
퀵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들
K0661

퀵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.
폴리아미드 그립 유닛.
표면 마무리:침질 탄화 및 검정색 산화 처리.
그립 부품: 파란색, 검정색 또는 빨간색
정보:정비가 필요 없는 높은 품질의 조인트 부싱.
열거나 닫을 때 지속적이고 일정한 힘 사용.
최적합 상태의 안정성은 U-프로필 원추형
클램핑 암으로 구현됨.
요청 시:기타 핸들 색상액세서리:K0106
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0661 퀵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들 413 kB
 기술 노트 안전 잠금장치가 있는 퀵 릴리스 650 kB

도면

퀵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 색상장착 홀
모양
홀딩암의 개구
각도
그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
홀딩력
F2
N
클램핑력
F3
N
클램핑력
F4
N
CAD액세서리가격주문
K0661.005001군청색 RAL 5002286°67°100650900550620  요청 시
K0661.006001군청색 RAL 5002386°67°160135019007201200  요청 시
K0661.008001군청색 RAL 5002386°67°200200028008301400  요청 시
K0661.010001군청색 RAL 5002390°71°2502200450012002800  요청 시
K0661.012001군청색 RAL 5002488°68°2802400550010002800  요청 시
K0661.005000검회색 RAL 7021286°67°100650900550620  요청 시
K0661.006000검회색 RAL 7021386°67°160135019007201200  요청 시
K0661.008000검회색 RAL 7021386°67°200200028008301400  요청 시
K0661.010000검회색 RAL 7021390°71°2502200450012002800  요청 시
K0661.012000검회색 RAL 7021488°68°2802400550010002800  요청 시
K0661.005003신호등 빨강 RAL 3020286°67°100650900550620  요청 시
K0661.006003신호등 빨강 RAL 3020386°67°160135019007201200  요청 시
K0661.008003신호등 빨강 RAL 3020386°67°200200028008301400  요청 시
K0661.010003신호등 빨강 RAL 3020390°71°2502200450012002800  요청 시
K0661.012003신호등 빨강 RAL 3020488°68°2802400550010002800  요청 시
주문 번호구성품 색상MA

A1A2A3A4BB1B2B3B6CC2DHH1LL1CAD액세서리가격주문
K0661.005001군청색 RAL 5002M5x2518274,513,5-8,14,113,29,222,526,25,25,552,247,9125,741,8  요청 시
K0661.006001군청색 RAL 5002M6x3526396,5-2,514,19,117,512,543,536,985,575,271186,660,5  요청 시
K0661.008001군청색 RAL 5002M8x4526449-3,514,19,1211641,546,510,56,288,284,3223,174,9  요청 시
K0661.010001군청색 RAL 5002M10x5541,5599-216,29,226194759,6108,8114,3107,5279,4103,9  요청 시
K0661.012001군청색 RAL 5002M12x7044651140116,29,228214775,913,58,5128,4125,2314,7122  요청 시
K0661.005000검회색 RAL 7021M5x2518274,513,5-8,14,113,29,222,526,25,25,552,247,9125,741,8  요청 시
K0661.006000검회색 RAL 7021M6x3526396,5-2,514,19,117,512,543,536,985,575,271186,660,5  요청 시
K0661.008000검회색 RAL 7021M8x4526449-3,514,19,1211641,546,510,56,288,284,3223,174,9  요청 시
K0661.010000검회색 RAL 7021M10x5541,5599-216,29,226194759,6108,8114,3107,5279,4103,9  요청 시
K0661.012000검회색 RAL 7021M12x7044651140116,29,228214775,913,58,5128,4125,2314,7122  요청 시
K0661.005003신호등 빨강 RAL 3020M5x2518274,513,5-8,14,113,29,222,526,25,25,552,247,9125,741,8  요청 시
K0661.006003신호등 빨강 RAL 3020M6x3526396,5-2,514,19,117,512,543,536,985,575,271186,660,5  요청 시
K0661.008003신호등 빨강 RAL 3020M8x4526449-3,514,19,1211641,546,510,56,288,284,3223,174,9  요청 시
K0661.010003신호등 빨강 RAL 3020M10x5541,5599-216,29,226194759,6108,8114,3107,5279,4103,9  요청 시
K0661.012003신호등 빨강 RAL 3020M12x7044651140116,29,228214775,913,58,5128,4125,2314,7122  요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059