제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4305 또는 1.4404.

표면 마무리:무광택 처리.정보:스페이서 링을 사용함으로 인덱스 플런저 길이를
조절할 수 있습니다.(벽 두께)
도면 설명:
1) 잠금 나사
2) 스페이서 링
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0665 스페이서 링 스테인레스 스틸 188 kB

도면

스페이서 링

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

스틸 키DD1LCAD액세서리가격주문
K0665.908110211.43058112 요청 시
K0665.908110311.43058113 요청 시
K0665.908110411.43058114 요청 시
K0665.908110611.43058116 요청 시
K0665.908110811.43058118 요청 시
K0665.910140211.430510142 요청 시
K0665.910140311.430510143 요청 시
K0665.910140411.430510144 요청 시
K0665.910140611.430510146 요청 시
K0665.910140811.430510148 요청 시
K0665.912150211.430512152 요청 시
K0665.912150411.430512154 요청 시
K0665.912150511.430512155 요청 시
K0665.912150611.430512156 요청 시
K0665.912150811.430512158 요청 시
K0665.912170211.430512172 요청 시
K0665.912170411.430512174 요청 시
K0665.912170511.430512175 요청 시
K0665.912170611.430512176 요청 시
K0665.912170811.430512178 요청 시
K0665.916210411.430516214 요청 시
K0665.916210511.430516215 요청 시
K0665.916210611.430516216 요청 시
K0665.916210811.430516218 요청 시
K0665.916211011.4305162110 요청 시
K0665.908110221.44048112 요청 시
K0665.908110321.44048113 요청 시
K0665.908110421.44048114 요청 시
K0665.908110621.44048116 요청 시
K0665.908110821.44048118 요청 시
K0665.910140221.440410142 요청 시
K0665.910140321.440410143 요청 시
K0665.910140421.440410144 요청 시
K0665.910140621.440410146 요청 시
K0665.910140821.440410148 요청 시
K0665.912150221.440412152 요청 시
K0665.912150421.440412154 요청 시
K0665.912150521.440412155 요청 시
K0665.912150621.440412156 요청 시
K0665.912150821.440412158 요청 시
K0665.912170221.440412172 요청 시
K0665.912170421.440412174 요청 시
K0665.912170521.440412175 요청 시
K0665.912170621.440412176 요청 시
K0665.912170821.440412178 요청 시
K0665.916210421.440416214 요청 시
K0665.916210521.440416215 요청 시
K0665.916210621.440416216 요청 시
K0665.916210821.440416218 요청 시
K0665.916211021.4404162110 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059