- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 스프링 플런저
- 인덱스 플런저
- K2047
잠금 볼트 강철 또는 스테인레스 스틸 플라스틱 아일렛 손잡이 포함
- K1502
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저, 원격 조작 가능
- K2042
리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저용 브레이크 케이블 분배기
- K2116
리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저용 브레이크 케이블
- K2023
와이어 케이블, 끝머리 포함
- K2024
케이블 하우징, 내부 튜브 포함
- K2025
엔드 슬리브
- K2026
조절 나사
- K2027
나사 니플, 그루브 스크류로 클램핑
- K1584
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 편심 레버 있음
- K2109
플라스틱 편심 레버가 있는 짧은 버전의 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1744
플라스틱 버섯형 그립과 상태 센서가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 케이블 연결
- K1495
상태 센서와 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 인덱스 플런저
- K1845
마그네틱 베이스, 무선랜 안테나용
- K1846
연장 케이블, 무선랜 안테나용
- K0338
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1096
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
- K1149
스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 버섯형 그립과 로킹 마크 포함
- K1213
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능
- K0630
플라스틱 버섯형 그립, 연장된 잠금 핀과 잠금 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K2000
플라스틱 버섯형 그립이 있는 미니 인덱스 플런저 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K2001
플라스틱 버섯형 그립 및 스크류 플랜지가 있는 미니 인덱스 플런저 아연 다이캐스
- K0631
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1097
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
- K1698
Hygenic USIT® 스테인레스 스틸 버섯형 그립이 있는 실링 와셔 및 평면 와셔용 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K0632
스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저
- K0735
플라스틱 버섯형 그립이 있는 얇은 벽 부품용의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0339
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0747
플라스틱 버섯형 그립이 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0635
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0346
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0347
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0636
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1839
스틸 또는 스테인리스 강철 포지셔닝 부싱 상태 센서 포함
- K1840
스틸 또는 스테인리스 스테인레스 스틸 포지셔닝 부싱 상태 센서용
- K1290
인덱스 플런저용 위치 부싱
- K0665
스페이서 링
- K2146
스틸 또는 스테인리스 스틸 고정 세트 벽이 얇은 부품용
- K0736
원추형 슬리브
- K0736
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0736
원통형 슬리브
- K0736
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1300
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 포함
- K1124
스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 플라스틱 T-그립 포함
- K0359
플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
- K0360
원추형 슬리브
- K0361
플라스틱 그립 볼과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
- K0362
원통형 슬리브
- K1833
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
- K1834
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
- K1835
부싱, 스틸, 원추형
- K1098
플라스틱 버섯형 그립과 나사 잠금이 포함된 인덱스 플런저 ECO 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0748
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0340
풀 후크가 있는 스틸 인덱스 플런저
- K0341
나사 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0342
스테인레스 풀 후크가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0343
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0633
플라스틱 버섯형 그립, 연장된 잠금 핀과 카운터 너트가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0634
스테인레스 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스테인레스 인덱스 플런저
- K0344
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1116
스틸 혹은 스테인레스 공압식 인덱스 플런저
- K0344
스크류 인 와셔
- K0345
나사핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1582
플라스틱 별 모양 그립이 있는 스틸 인덱싱 및 클램핑 그립
- K1583
플라스틱 별 몽모양 그립과 광학 잠금 표시기가 있는 스틸 잠금 및 클램핑 그립
- K0245
플라스틱 오각 별 그립이 있는 스틸 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- 볼 잠금 핀
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1839스틸 또는 스테인리스 강철 포지셔닝 부싱 상태 센서 포함 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:포지셔닝 부싱은 볼트 모양의 작동 및 잠금 요소를 위한 장착 지점을 형성하여 안전하고 정확하게 잠글 수 있습니다.
상태 센서가 있는 포지셔닝 부싱에는 부시에 가변적으로 조정 가능한 센서가 있습니다. 이를 통해 포지셔닝 부싱에 볼트가 있는지 여부를 전자식으로 조회할 수 있습니다. 여러 부시가 사용되는 경우 작동 요소 또는 잠금 요소가 있는 부시를 결정할 수 있습니다.재질:스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱 1.4034.
스테인리스 스틸 센서.
클램핑 너트 황동. 표면 마무리:포지셔닝 부싱: 스틸 경화 및 검정 산화 처리. 스테인레스 스틸 경화 및 표면 광택 처리.
센서 표면 광택 처리. 클램핑 너트 니켈 도금.정보:브레이싱 부품은 K0638에 맞게 조정되었습니다. 상태 센서와 클램핑 너트는 조립되지 않은 상태로 제공됩니다. 클램핑 너트의 최대 조임 토크: 1.2 Nm.기술 데이터:유도형 센서: 출력 회로: PNP 폐쇄기(NO) 작동 전압 10 - 30 V DC 작동 전류 <100 mA 스위칭 간격 1 mm 스위칭 주기: <3500 Hz 단락 방지: 있음 역극성 보호: 있음 보호 등급: IP 67 연결 유형: 2 m PVC 케이블 온도 범위: -25° C ~ +70°C 승인: CE, c-UL-u, EAC이용:상태 센서가 연결된 포지셔닝 부싱으로 작동에 따른 공정을 제어할 수 있습니다. 또한 작동 또는 잠금 요소가 원하는 위치에 있는 것을 보장할 수 있습니다. 예를 들어 포장 기계의 형식을 변경할 때.조립:센서는 클램핑 너트로 부시에 장착되고 축 방향으로 조정됩니다. 마지막으로 클램핑 너트를 조여 센서를 고정합니다.
자세한 절차는 조립 설명서에 기술되어 있습니다.안전:상태 센서가 있는 포지셔닝 부싱은 사람을 보호하는 데 적합하지 않습니다.도면 설명:A형: 연속 나사산 B형: 나사산 및 플랜지 포함 C형: 나사산 및 시작 콘 포함 D형: 매끈함
1) LED
BN = 갈색 BK = 검정색 BU = 청색 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
상태 센서가 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, A형, 연속 나사산 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | 본체 재질 | D | D1 | D3 | H | H3 | L | T | T1 | SW1 | SW2 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1839.1031011 | A | 전산 나사 | 스틸 | 3 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 27 | 7 | 4 | 3 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.1041011 | A | 전산 나사 | 스틸 | 4 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 27 | 7 | 4 | 4 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.1051211 | A | 전산 나사 | 스틸 | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 27 | 11 | 4 | 5 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.1061211 | A | 전산 나사 | 스틸 | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 27 | 11 | 4 | 6 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.1081611 | A | 전산 나사 | 스틸 | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 27 | 15,5 | 6 | 8 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.1101611 | A | 전산 나사 | 스틸 | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 27 | 15,5 | 6 | 10 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.1122011 | A | 전산 나사 | 스틸 | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 4 | 27 | 19 | 6 | 12 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.1162411 | A | 전산 나사 | 스틸 | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 4 | 27 | 25 | 8 | 16 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.11031011 | A | 전산 나사 | 스테인레스 스틸 | 3 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 27 | 7 | 4 | 3 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.11041011 | A | 전산 나사 | 스테인레스 스틸 | 4 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 27 | 7 | 4 | 4 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.11051211 | A | 전산 나사 | 스테인레스 스틸 | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 27 | 11 | 4 | 5 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.11061211 | A | 전산 나사 | 스테인레스 스틸 | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 27 | 11 | 4 | 6 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.11081611 | A | 전산 나사 | 스테인레스 스틸 | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 27 | 15,5 | 6 | 8 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.11101611 | A | 전산 나사 | 스테인레스 스틸 | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 27 | 15,5 | 6 | 10 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.11122011 | A | 전산 나사 | 스테인레스 스틸 | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 4 | 27 | 19 | 6 | 12 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.11162411 | A | 전산 나사 | 스테인레스 스틸 | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 4 | 27 | 25 | 8 | 16 | 5 | | | 요청 시 | |
|
상태 센서가 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, B형, 나사산 및 플랜지 포함 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | 본체 재질 | D | D1 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | L | T | SW1 | SW2 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1839.2031011 | B | 나사산 및 플랜지 포함 | 스틸 | 3 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 7 | 11 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.2041011 | B | 나사산 및 플랜지 포함 | 스틸 | 4 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 7 | 11 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.2051211 | B | 나사산 및 플랜지 포함 | 스틸 | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 13 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.2061211 | B | 나사산 및 플랜지 포함 | 스틸 | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 13 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.2081611 | B | 나사산 및 플랜지 포함 | 스틸 | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 17 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.2101611 | B | 나사산 및 플랜지 포함 | 스틸 | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 17 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.2122011 | B | 나사산 및 플랜지 포함 | 스틸 | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 20 | 18,5 | 4 | 27 | 19 | 22 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.2162411 | B | 나사산 및 플랜지 포함 | 스틸 | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 27 | 25,5 | 4 | 27 | 25 | 27 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.12031011 | B | 나사산 및 플랜지 포함 | 스테인레스 스틸 | 3 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 7 | 11 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.12041011 | B | 나사산 및 플랜지 포함 | 스테인레스 스틸 | 4 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 7 | 11 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.12051211 | B | 나사산 및 플랜지 포함 | 스테인레스 스틸 | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 13 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.12061211 | B | 나사산 및 플랜지 포함 | 스테인레스 스틸 | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 13 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.12081611 | B | 나사산 및 플랜지 포함 | 스테인레스 스틸 | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 17 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.12101611 | B | 나사산 및 플랜지 포함 | 스테인레스 스틸 | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 17 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.12122011 | B | 나사산 및 플랜지 포함 | 스테인레스 스틸 | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 20 | 18,5 | 4 | 27 | 19 | 22 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.12162411 | B | 나사산 및 플랜지 포함 | 스테인레스 스틸 | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 27 | 25,5 | 4 | 27 | 25 | 27 | 5 | | | 요청 시 | |
|
상태 센서가 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, C형, 나사산 및 시작 콘 포함 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | 본체 재질 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | L | T | SW1 | SW2 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1839.3041211 | C | 나사산 및 시작 콘 포함 | 스틸 | 4 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 4 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.3051211 | C | 나사산 및 시작 콘 포함 | 스틸 | 5 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 5 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.3061211 | C | 나사산 및 시작 콘 포함 | 스틸 | 6 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 6 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.3081611 | C | 나사산 및 시작 콘 포함 | 스틸 | 8 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 8 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.3101611 | C | 나사산 및 시작 콘 포함 | 스틸 | 10 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 10 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.13041211 | C | 나사산 및 시작 콘 포함 | 스테인레스 스틸 | 4 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 4 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.13051211 | C | 나사산 및 시작 콘 포함 | 스테인레스 스틸 | 5 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 5 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.13061211 | C | 나사산 및 시작 콘 포함 | 스테인레스 스틸 | 6 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 6 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.13081611 | C | 나사산 및 시작 콘 포함 | 스테인레스 스틸 | 8 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 8 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.13101611 | C | 나사산 및 시작 콘 포함 | 스테인레스 스틸 | 10 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 10 | 5 | | | 요청 시 | |
|
상태 센서가 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, D형, 매끄러움 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | 본체 재질 | D | D1 | D3 | H | H1 | H3 | L | T | SW2 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1839.4030891 | D | 매끈함 | 스틸 | 3 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 27 | 5 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.4040891 | D | 매끈함 | 스틸 | 4 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 27 | 5 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.4050891 | D | 매끈함 | 스틸 | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 27 | 6 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.4061091 | D | 매끈함 | 스틸 | 6 | 10 | 3 | 11 | 7 | 4 | 27 | 7 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.4081391 | D | 매끈함 | 스틸 | 8 | 13,5 | 3 | 14 | 9,5 | 4 | 27 | 9,5 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.4101791 | D | 매끈함 | 스틸 | 10 | 17 | 3 | 16 | 11,5 | 4 | 27 | 11,5 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.14030891 | D | 매끈함 | 스테인레스 스틸 | 3 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 27 | 5 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.14040891 | D | 매끈함 | 스테인레스 스틸 | 4 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 27 | 5 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.14050891 | D | 매끈함 | 스테인레스 스틸 | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 27 | 6 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.14061091 | D | 매끈함 | 스테인레스 스틸 | 6 | 10 | 3 | 11 | 7 | 4 | 27 | 7 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.14081391 | D | 매끈함 | 스테인레스 스틸 | 8 | 13,5 | 3 | 14 | 9,5 | 4 | 27 | 9,5 | 5 | | | 요청 시 | | K1839.14101791 | D | 매끈함 | 스테인레스 스틸 | 10 | 17 | 3 | 16 | 11,5 | 4 | 27 | 11,5 | 5 | | | 요청 시 | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|