볼 잠금 핀은 두 개의 부품 또는 워크피스를 간단하게 연결하거나 고정하는 데 사용됩니다. 볼 잠금 핀 상단의 버튼을 누르면 하단의 볼이 풀립니다. 이제 볼을 해당 개구에 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼이 개구에서 다시 나오며 클램핑을 통해 잠금 메커니즘이 발생합니다.
다른 종류의 볼 잠금 핀을 사용하면 광범위한 적용 분야가 가능합니다. 표준 모델은 내장된 매커니즘으로 인해 그 길이가 제한됩니다.
하이클라쎄 테크닉인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호한국Tel.: 032-465-1520Fax: 032-465-1521견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.krInternet: www.highklasse.co.kr