- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 스프링 플런저
- 인덱스 플런저
- K2047
잠금 볼트 강철 또는 스테인레스 스틸 플라스틱 아일렛 손잡이 포함
- K1502
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저, 원격 조작 가능
- K2042
리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저용 브레이크 케이블 분배기
- K2116
리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저용 브레이크 케이블
- K2023
와이어 케이블, 끝머리 포함
- K2024
케이블 하우징, 내부 튜브 포함
- K2025
엔드 슬리브
- K2026
조절 나사
- K2027
나사 니플, 그루브 스크류로 클램핑
- K1584
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 편심 레버 있음
- K2109
플라스틱 편심 레버가 있는 짧은 버전의 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1744
플라스틱 버섯형 그립과 상태 센서가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 케이블 연결
- K1495
상태 센서와 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 인덱스 플런저
- K1845
마그네틱 베이스, 무선랜 안테나용
- K1846
연장 케이블, 무선랜 안테나용
- K0338
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1096
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
- K1149
스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 버섯형 그립과 로킹 마크 포함
- K1213
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능
- K0630
플라스틱 버섯형 그립, 연장된 잠금 핀과 잠금 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K2000
플라스틱 버섯형 그립이 있는 미니 인덱스 플런저 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K2001
플라스틱 버섯형 그립 및 스크류 플랜지가 있는 미니 인덱스 플런저 아연 다이캐스
- K0631
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1097
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
- K1698
Hygenic USIT® 스테인레스 스틸 버섯형 그립이 있는 실링 와셔 및 평면 와셔용 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K0632
스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저
- K0735
플라스틱 버섯형 그립이 있는 얇은 벽 부품용의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0339
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0747
플라스틱 버섯형 그립이 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0635
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0346
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0347
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0636
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1839
스틸 또는 스테인리스 강철 포지셔닝 부싱 상태 센서 포함
- K1840
스틸 또는 스테인리스 스테인레스 스틸 포지셔닝 부싱 상태 센서용
- K1290
인덱스 플런저용 위치 부싱
- K0665
스페이서 링
- K2146
스틸 또는 스테인리스 스틸 고정 세트 벽이 얇은 부품용
- K0736
원추형 슬리브
- K0736
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0736
원통형 슬리브
- K0736
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1300
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 포함
- K1124
스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 플라스틱 T-그립 포함
- K0359
플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
- K0360
원추형 슬리브
- K0361
플라스틱 그립 볼과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
- K0362
원통형 슬리브
- K1833
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
- K1834
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
- K1835
부싱, 스틸, 원추형
- K1098
플라스틱 버섯형 그립과 나사 잠금이 포함된 인덱스 플런저 ECO 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0748
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0340
풀 후크가 있는 스틸 인덱스 플런저
- K0341
나사 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0342
스테인레스 풀 후크가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0343
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0633
플라스틱 버섯형 그립, 연장된 잠금 핀과 카운터 너트가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0634
스테인레스 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스테인레스 인덱스 플런저
- K0344
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1116
스틸 혹은 스테인레스 공압식 인덱스 플런저
- K0344
스크류 인 와셔
- K0345
나사핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1582
플라스틱 별 모양 그립이 있는 스틸 인덱싱 및 클램핑 그립
- K1583
플라스틱 별 몽모양 그립과 광학 잠금 표시기가 있는 스틸 잠금 및 클램핑 그립
- K0245
플라스틱 오각 별 그립이 있는 스틸 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- 볼 잠금 핀
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0631플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 버전:
잠금 핀 경화:
강도 등급 5.8.
스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화되지 않음:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4305.
버섯형 그립, 열가소성의 검회색 또는 적색 RAL3020. 표면 마무리:스틸 버전: 잠금 핀 경화, 연마 및 검정 산화
스테인레스 스틸 버전: 잠금 핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음정보:인덱스 플런저 는 측면 힘에 의한 잠금 위치의 변경을 방지해야 하는 곳에 사용함. 먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금 위치로 이동할 수 있음. 오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는 것을 방지하기 위해서는 타입 C 또는 D를 이용해야 함.요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665도면 설명:타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음 타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음 타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음 타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | 표면 기본 몸체
| 구성품 색상 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | 스트로크 S | SW1 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0631.5903 | A | 스틸 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 요청 시 | | K0631.5004 | A | 스틸 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.5105 | A | 스틸 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.5206 | A | 스틸 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0631.5308 | A | 스틸 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 요청 시 | | K0631.5410 | A | 스틸 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 요청 시 | | K0631.590384 | A | 스틸 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 요청 시 | | K0631.500484 | A | 스틸 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.510584 | A | 스틸 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.520684 | A | 스틸 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0631.530884 | A | 스틸 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 요청 시 | | K0631.541084 | A | 스틸 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 요청 시 | | K0631.15903 | A | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 요청 시 | | K0631.15004 | A | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.15105 | A | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.15206 | A | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0631.15308 | A | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 요청 시 | | K0631.15410 | A | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 요청 시 | | K0631.1590384 | A | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 요청 시 | | K0631.1500484 | A | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.1510584 | A | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.1520684 | A | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0631.1530884 | A | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 요청 시 | | K0631.1541084 | A | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 요청 시 | |
|
플라스틱 버섯형 그립과 카운터 너트가 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | 표면 기본 몸체
| 구성품 색상 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | 스트로크 S | SW1 | SW2 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0631.6903 | B | 스틸 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 요청 시 | | K0631.6004 | B | 스틸 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.6105 | B | 스틸 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.6206 | B | 스틸 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0631.6308 | B | 스틸 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 요청 시 | | K0631.6410 | B | 스틸 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 요청 시 | | K0631.690384 | B | 스틸 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 요청 시 | | K0631.600484 | B | 스틸 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.610584 | B | 스틸 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.620684 | B | 스틸 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0631.630884 | B | 스틸 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 요청 시 | | K0631.641084 | B | 스틸 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 요청 시 | | K0631.16903 | B | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 요청 시 | | K0631.16004 | B | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.16105 | B | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.16206 | B | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0631.16308 | B | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 요청 시 | | K0631.16410 | B | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 요청 시 | | K0631.1690384 | B | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 요청 시 | | K0631.1600484 | B | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.1610584 | B | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.1620684 | B | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0631.1630884 | B | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 요청 시 | | K0631.1641084 | B | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 요청 시 | |
|
플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | 표면 기본 몸체
| 구성품 색상 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | 스트로크 S | SW1 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0631.7903 | C | 스틸 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 요청 시 | | K0631.7004 | C | 스틸 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.7105 | C | 스틸 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.7206 | C | 스틸 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0631.7308 | C | 스틸 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 요청 시 | | K0631.7410 | C | 스틸 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 요청 시 | | K0631.790384 | C | 스틸 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 요청 시 | | K0631.700484 | C | 스틸 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.710584 | C | 스틸 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.720684 | C | 스틸 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0631.730884 | C | 스틸 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 요청 시 | | K0631.741084 | C | 스틸 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 요청 시 | | K0631.17903 | C | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 요청 시 | | K0631.17004 | C | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.17105 | C | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.17206 | C | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0631.17308 | C | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 요청 시 | | K0631.17410 | C | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 요청 시 | | K0631.1790384 | C | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 요청 시 | | K0631.1700484 | C | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.1710584 | C | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.1720684 | C | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0631.1730884 | C | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 요청 시 | | K0631.1741084 | C | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 요청 시 | |
|
플라스틱 버섯형 그립, 잠금 너트와 카운터 너트가 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
|
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | 표면 기본 몸체
| 구성품 색상 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | 스트로크 S | SW1 | SW2 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0631.8903 | D | 스틸 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 요청 시 | | K0631.8004 | D | 스틸 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.8105 | D | 스틸 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.8206 | D | 스틸 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0631.8308 | D | 스틸 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 요청 시 | | K0631.8410 | D | 스틸 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 요청 시 | | K0631.890384 | D | 스틸 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 요청 시 | | K0631.800484 | D | 스틸 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.810584 | D | 스틸 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.820684 | D | 스틸 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0631.830884 | D | 스틸 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 요청 시 | | K0631.841084 | D | 스틸 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 요청 시 | | K0631.18903 | D | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 요청 시 | | K0631.18004 | D | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.18105 | D | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.18206 | D | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0631.18308 | D | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 요청 시 | | K0631.18410 | D | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 요청 시 | | K0631.1890384 | D | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 요청 시 | | K0631.1800484 | D | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.1810584 | D | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0631.1820684 | D | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0631.1830884 | D | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 요청 시 | | K0631.1841084 | D | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 요청 시 | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|