설명재질:플레이트 열가소성 강화 유리 섬유. 미끄럼 방지 플레이트 열가소성 엘라스토머.표면 마무리:검정색.정보:스위벨 패드는 플레이트와 나사 스핀들 혹은 볼 헤드로 구성되어 있습니다. 모든 플레이트는 모든 나사 스핀들, 그리고 모든 볼 헤드와 결합할 수 있습니다. 미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여 스위벨 패드의 미끄러짐을 방지합니다. 적합한 나사 스핀들은 K0421을 참고. 적합한 볼 헤드는 K0422를 참고.도면 설명:
타입 C 미끄럼 방지 플레이트가 없는 마운팅 홀 타입 D 미끄럼 방지 플레이트가 있는 마운팅 홀