- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K2031플라스틱 스크류 플러그 사각 튜브용 |
뒤로 |
|
|
설명재질:기본 몸체 폴리아미드.표면 마무리:본체, 검은색.정보:나사산 플러그는 튜브에 스위벨 풋과 스위벨 패드를 간단하게 고정시키기 위해 사용됨.조립:조림은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
플라스틱 스크류 플러그 사각 튜브용, A형, 정사각형 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | A | D1 | H | L | L1 | 부하 max. kN (정적 부하) | 다음에 적합 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2031.2020081520 | A | 사각 | 20 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.2222081520 | A | 사각 | 22 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.2525081520 | A | 사각 | 25 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.3030081520 | A | 사각 | 30 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.3030082530 | A | 사각 | 30 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.3232081520 | A | 사각 | 32 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.3434081520 | A | 사각 | 34 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.3535081520 | A | 사각 | 35 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.3838081520 | A | 사각 | 38 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.4040081520 | A | 사각 | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.4040082530 | A | 사각 | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.4545081520 | A | 사각 | 45 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.5050081520 | A | 사각 | 50 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.5050082530 | A | 사각 | 50 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.2020101520 | A | 사각 | 20 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.2222101520 | A | 사각 | 22 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.2525101520 | A | 사각 | 25 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.3030101520 | A | 사각 | 30 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.3030102530 | A | 사각 | 30 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.3232101520 | A | 사각 | 32 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.3434101520 | A | 사각 | 34 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.3535101520 | A | 사각 | 35 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.3838101520 | A | 사각 | 38 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.4040101520 | A | 사각 | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.4040102530 | A | 사각 | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.4545101520 | A | 사각 | 45 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.5050101520 | A | 사각 | 50 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.5050102530 | A | 사각 | 50 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.2525121520 | A | 사각 | 25 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.3030121520 | A | 사각 | 30 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.3030122530 | A | 사각 | 30 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.3232121520 | A | 사각 | 32 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.3434121520 | A | 사각 | 34 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.3535121520 | A | 사각 | 35 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.3838121520 | A | 사각 | 38 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.4040121520 | A | 사각 | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.4040122530 | A | 사각 | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.4545121520 | A | 사각 | 45 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.5050121520 | A | 사각 | 50 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.5050122530 | A | 사각 | 50 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | |
|
플라스틱 스크류 플러그 사각 튜브용, B형, 직사각형 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | A | B | D1 | H | L | L1 | 부하 max. kN (정적 부하) | 다음에 적합 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2031.4020081520 | B | 직사각 | 40 | 20 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.4025081520 | B | 직사각 | 40 | 25 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.4030081520 | B | 직사각 | 40 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.5020081520 | B | 직사각 | 50 | 20 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.5025082530 | B | 직사각 | 50 | 25 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.5030081015 | B | 직사각 | 50 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.5030081520 | B | 직사각 | 50 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.6025081520 | B | 직사각 | 60 | 25 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.6030081520 | B | 직사각 | 60 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.6040081520 | B | 직사각 | 60 | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.4020101520 | B | 직사각 | 40 | 20 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.4025101520 | B | 직사각 | 40 | 25 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.4030101520 | B | 직사각 | 40 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.5020101520 | B | 직사각 | 50 | 20 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.5025102530 | B | 직사각 | 50 | 25 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.5030101015 | B | 직사각 | 50 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.5030101520 | B | 직사각 | 50 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.6025101520 | B | 직사각 | 60 | 25 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.6030101520 | B | 직사각 | 60 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.6040101520 | B | 직사각 | 60 | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.4030121520 | B | 직사각 | 40 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.5030121015 | B | 직사각 | 50 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.5030121520 | B | 직사각 | 50 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.6030121520 | B | 직사각 | 60 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | | K2031.6040121520 | B | 직사각 | 60 | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | - | | | 요청 시 | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|