제품 그룹
스러스트 패드 DIN 6311 확대형
K0392

스러스트 패드 DIN 6311 확대형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸: 인서트 경화 처리. 스냅 링 스틸 스프링.
스테인레스 스틸: 광택 스테인레스 스틸 스냅링
표면 마무리:스틸 검정 산화.
스테인레스 스틸 소재.
정보:스러스트 포인트를 스냅 링 입구 방향으로
가급적 경사되게 설치.
스냅 링은 조립된 상태로 공급함.
도면 설명:
타입 S: 스냅링이 있는 스러스트 패드
타입 T: 낮은 구조 디자인, 스냅링이 있는 넒은 클램핑 면

1) 압축 표면
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0392 스러스트 패드 DIN 6311 확대형 199 kB

도면

스러스트 패드 DIN 6311 확대형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입D1D2D4H1H2T1스러스트 포인트
나사 스터드
DIN 6332용
CAD액세서리가격주문
K0392.06스틸S124,61072,54M6 요청 시
K0392.08스틸S166,112945M8 요청 시
K0392.10스틸S208,1151156M10 요청 시
K0392.12스틸S258,1181377M12 요청 시
K0392.16스틸S3212,1221577,5M16 요청 시
K0392.20스틸S4015,6281698M20 요청 시
K0392.108스틸T256,112844,5M8 요청 시
K0392.110스틸T328,1181066M10 / M12 요청 시
K0392.116스틸T4012,1221277M16 요청 시
K0392.061스테인레스 스틸S124,61072,54M6 요청 시
K0392.081스테인레스 스틸S166,112945M8 요청 시
K0392.101스테인레스 스틸S208,1151156M10 요청 시
K0392.121스테인레스 스틸S258,1181377M12 요청 시
K0392.161스테인레스 스틸S3212,1221577,5M16 요청 시
K0392.201스테인레스 스틸S4015,6281698M20 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059