제품 그룹
스틸 스위벨 패드
K0742

스틸 스위벨 패드

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:풋 플레이트, 나사 스핀들, 스틸.
미끄럼 방지 플레이트(NBR) 70 쇼어.
표면 마무리:풋 플레이트, 노란색으로 도장됨. 나사 스핀들, 아연 도금.
미끄럼 방지 플레이트, 검정색.
정보:황색으로 도장된 피트가 있는 고부하 가능
스틸 스위벨 패드, 옵션 사항으로 미끄럼
방지 플레이트 포함 가능.
미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여
스위벨 패드의 미끄러짐을 방지합니다.

도표에 나와있는 부하값은 정적 하중을
수직으로 스핀들 가운데 있는 플레이트에
가하는 일련의 실험을 근거로 도출한 값입니다.
진동 또는 다른 흔들림 효과에서 발생하는
방사상으로 작용하는 힘은 부하율에 영향을
미치고, 제시된 값에서는 고려되지 않았습니다.

알맞는 너트와 함께 공급.
도면 설명:
타입 A 미끄럼 방지 플레이트 미포함
타입 B 미끄럼 방지 플레이트 포함
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0742 스틸 스위벨 패드 211 kB

도면 (전체 요약)

스틸 스위벨 패드

스틸 스위벨 패드, 타입 A

자세한 정보

도면

스틸 스위벨 패드, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1HH1H2SWL부하
max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0742.005010X25A50M10165328142515 요청 시
K0742.005010X50A50M10167828145015 요청 시
K0742.005010X75A50M101610328147515 요청 시
K0742.005010X100A50M1016128281410015 요청 시
K0742.005010X125A50M1016153281412515 요청 시
K0742.005012X25A50M12165328142515 요청 시
K0742.005012X50A50M12167828145015 요청 시
K0742.005012X75A50M121610328147515 요청 시
K0742.005012X100A50M1216128281410015 요청 시
K0742.005012X125A50M1216153281412515 요청 시
K0742.005014X25A50M14165328142515 요청 시
K0742.005014X50A50M14167828145015 요청 시
K0742.005014X75A50M141610328147515 요청 시
K0742.005014X100A50M1416128281410015 요청 시
K0742.005014X125A50M1416153281412515 요청 시
K0742.006514X50A65M14178030145020 요청 시
K0742.006514X75A65M141710530147520 요청 시
K0742.006514X100A65M1417130301410020 요청 시
K0742.006514X125A65M1417155301412520 요청 시
K0742.006514X150A65M1417180301415020 요청 시
K0742.006516X50A65M16178030165020 요청 시
K0742.006516X75A65M161710530167520 요청 시
K0742.006516X100A65M1617130301610020 요청 시
K0742.006516X125A65M1617155301612520 요청 시
K0742.006516X150A65M1617180301615020 요청 시
K0742.006516X175A65M1617205301617520 요청 시
K0742.008016X50A80M1619,58333165030 요청 시
K0742.008016X75A80M1619,510833167530 요청 시
K0742.008016X100A80M1619,5133331610030 요청 시
K0742.008016X125A80M1619,5158331612530 요청 시
K0742.008016X150A80M1619,5183331615030 요청 시
K0742.008016X175A80M1619,5208331617530 요청 시
K0742.008016X200A80M1619,5233331620030 요청 시
K0742.008020X75A80M2019,511136177530 요청 시
K0742.008020X100A80M2019,5136361710030 요청 시
K0742.008020X125A80M2019,5161361712530 요청 시
K0742.008020X150A80M2019,5186361715030 요청 시
K0742.008020X175A80M2019,5211361717530 요청 시
K0742.008020X200A80M2019,5236361720030 요청 시
K0742.010016X50A100M16209343205035 요청 시
K0742.010016X75A100M162011843207535 요청 시
K0742.010016X100A100M1620143432010035 요청 시
K0742.010016X125A100M1620168432012535 요청 시
K0742.010016X150A100M1620193432015035 요청 시
K0742.010016X175A100M1620218432017535 요청 시
K0742.010016X200A100M1620243432020035 요청 시
K0742.010020X75A100M202011843207545 요청 시
K0742.010020X100A100M2020143432010045 요청 시
K0742.010020X125A100M2020168432012545 요청 시
K0742.010020X150A100M2020193432015045 요청 시
K0742.010020X175A100M2020218432017545 요청 시
K0742.010020X200A100M2020243432020045 요청 시
K0742.010024X75A100M242011944207555 요청 시
K0742.010024X100A100M2420144442010055 요청 시
K0742.010024X125A100M2420169442012555 요청 시
K0742.010024X150A100M2420194442015055 요청 시
K0742.010024X175A100M2420219442017555 요청 시
K0742.010024X200A100M2420244442020055 요청 시

스틸 스위벨 패드 타입 B

자세한 정보

도면

스틸 스위벨 패드 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

DD1HH1H2SSWL부하
max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0742.105010X25B50M101656283142515 요청 시
K0742.105010X50B50M101681283145015 요청 시
K0742.105010X75B50M1016106283147515 요청 시
K0742.105010X100B50M10161312831410015 요청 시
K0742.105010X125B50M10161562831412515 요청 시
K0742.105012X25B50M121656283142515 요청 시
K0742.105012X50B50M121681283145015 요청 시
K0742.105012X75B50M1216106283147515 요청 시
K0742.105012X100B50M12161312831410015 요청 시
K0742.105012X125B50M12161562831412515 요청 시
K0742.105014X25B50M141656283142515 요청 시
K0742.105014X50B50M141681283145015 요청 시
K0742.105014X75B50M1416106283147515 요청 시
K0742.105014X100B50M14161312831410015 요청 시
K0742.105014X125B50M14161562831412515 요청 시
K0742.106514X50B65M141783303145020 요청 시
K0742.106514X75B65M1417108303147520 요청 시
K0742.106514X100B65M14171333031410020 요청 시
K0742.106514X125B65M14171583031412520 요청 시
K0742.106514X150B65M14171833031415020 요청 시
K0742.106516X50B65M161783303165020 요청 시
K0742.106516X75B65M1617108303167520 요청 시
K0742.106516X100B65M16171333031610020 요청 시
K0742.106516X125B65M16171583031612520 요청 시
K0742.106516X150B65M16171833031615020 요청 시
K0742.106516X175B65M16172083031617520 요청 시
K0742.108016X50B80M1619,586333165030 요청 시
K0742.108016X75B80M1619,5111333167530 요청 시
K0742.108016X100B80M1619,51363331610030 요청 시
K0742.108016X125B80M1619,51613331612530 요청 시
K0742.108016X150B80M1619,51863331615030 요청 시
K0742.108016X175B80M1619,52113331617530 요청 시
K0742.108016X200B80M1619,52363331620030 요청 시
K0742.108020X75B80M2019,5114363177530 요청 시
K0742.108020X100B80M2019,51393631710030 요청 시
K0742.108020X125B80M2019,51643631712530 요청 시
K0742.108020X150B80M2019,51893631715030 요청 시
K0742.108020X175B80M2019,52143631717530 요청 시
K0742.108020X200B80M2019,52393631720030 요청 시
K0742.110016X50B100M162096433205035 요청 시
K0742.110016X75B100M1620121433207535 요청 시
K0742.110016X100B100M16201464332010035 요청 시
K0742.110016X125B100M16201714332012535 요청 시
K0742.110016X150B100M16201964332015035 요청 시
K0742.110016X175B100M16202214332017535 요청 시
K0742.110016X200B100M16202464332020035 요청 시
K0742.110020X75B100M2020121433207545 요청 시
K0742.110020X100B100M20201464332010045 요청 시
K0742.110020X125B100M20201714332012545 요청 시
K0742.110020X150B100M20201964332015045 요청 시
K0742.110020X175B100M20202214332017545 요청 시
K0742.110020X200B100M20202464332020045 요청 시
K0742.110024X75B100M2420122443207555 요청 시
K0742.110024X100B100M24201474432010055 요청 시
K0742.110024X125B100M24201724432012555 요청 시
K0742.110024X150B100M24201974432015055 요청 시
K0742.110024X175B100M24202224432017555 요청 시
K0742.110024X200B100M24202474432020055 요청 시

품목 정보

KIPP의 스위벨 피트는 기존의 스위벨 피트와는 달리 볼 베어링과 함께 위에서 부터 나사 스핀들에 장착됩니다. 이는 경사 각도(최대 30°)가 더 높아진 장점이 있습니다. 스위벨 피트는 노란색으로 코팅되었으며 스틸 소재입니다. 나사 스핀들은 아연 도금되었습니다. 선택적으로 스위벨 피트용 미끄럼 방지 플레이트 (70 쇼어)도 온라인샵에서 구입할 수 있습니다. 스위벨 피트는 적합한 너트와 함께 공급됩니다.

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059